XTV 16-PE - Jordingsrekkeklemme
1329674
El-nr.: 1236173

Jordingsrekkeklemme, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Push-X-tilkobling, Merketverrsnitt: 16 mm2, tverrsnitt: 2,5 mm2 - 25 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Rask ledertilkobling uten store kraftanstrengelser på grunn av forspent kontaktfjær
Høy fleksibilitet ved lederinnføringen gir enkel tilkobling av ledere med eller uten endehylse
Oversiktlig ledertilkobling grunnet tilkoblingsretning på siden og entydig betjeningsmekanismeposisjon
Enkel innhenting av informasjon – QR-koden på rekkeklemmen gir all viktig informasjon om produktet
Rekkeklemmer med Push-X-tilkobling er en del av COMPLETE line-systemet