Avisoleringsverktøy - WIREFOX 16
1212155

Avisoleringsverktøy, for ledninger og ledere fra 4 - 16 mm2, selvjusterende, avisoleringslengde opptil 18 mm, kuttekapasitet opptil 10 mm2 flertrådet / 1,5 mm2 entrådet, avisoleringskniven kan skiftes ut


Produktdetaljer


Avisoleringskniver som kan brukes: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212152 WIREFOX 10/SB og 1212314 WIREFOX 6SC/SB, direkte erstatning: 1212153 WIREFOX 16/SB



Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Du finner informasjon om California Prop. 65 i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Produkttype Avisoleringsverktøy

Ledertilkobling
Tverrsnittsområde metrisk 4 mm² ... 16 mm² (Avisoleringsområde)
1,5 mm² (Kutteområde)
Tverrsnittsområde AWG 12 ... 5 (Avisoleringsområde)
16 (Kutteområde)

Bredde 20 mm
Høyde 90 mm
Lengde 191 mm

Farge svart/grønn

Artikkelnummer 1212155
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31NBH3
Produktnøkkel BH3121
Katalogside Side 407 (C-3-2019)
GTIN 4046356454414
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 213,3 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 212,7 g
Tolltariffnummer 82032000
Opprinnelsesland SE


ECLASS

ECLASS-9.0 21043706
ECLASS-10.0.1 21043706
ECLASS-11.0 21043706

ETIM

ETIM 8.0 EC002109

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Godkjennings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974


Kompatible produkter



Dine fordeler

Fleksibelt innstillbart anslag for avisoleringslengden
Praktisk integrert avbiter
Avisoleringstengene WIREFOX ... har en automatisk innstillingsmekanisme for forskjellige isolasjoner og lederdiametre