UC-TMF 12 - Merke for klemmer
0819233

Merke for klemmer, Matte, hvit (RAL 9010), uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 12 mm, Antall enkeltskilt: 40, tekstfelthøyde: 5,1 mm, tekstfeltbredde: 11,45 mm

Produktdetaljer








Dine fordeler

Merkene er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK-trykkesystemene
UniCard-merkeserien UC-TM ... har merker til produkter fra Phoenix Contact med flate skiltspor
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Flersifret merking er mulig
Mattene har plass til funksjonstekster
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner