Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

QTCU 1,5 - Gjennomgangsklemme
3050015
El-nr.: 1266224

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Fordelene ved de forskjellige tilkoblingsmetodene forener de ulike hybridvariantene
På automatikkskapsiden brukes den tidsbesparende QUICKON-hurtigkoblingen
Skrutilkoblingen brukes på tilkoblingssiden