BC 35,6 OT U22 BK
-
Husoverdel
1227303
Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880, Husoverdel (U22) med ventilasjonsslisser, Monteringsdybde tilkoblingsteknikk: 22,35 mm, bredde: 35,6 mm, høyde: 89,7 mm, dybde: 49,78 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035)
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | Følg brukerinformasjonen i nedlastingsområdet. |
Produkttype | Husoverdel |
Hustype | Monteringsskinnehus for bruk i installasjonsfordelere i henhold til DIN 43880 |
Husserie | BC |
Produktserie | BC 35,6.. |
Maks. poltall | 22 (delingsmål: 2,5 mm) |
16 (delingsmål: 3,5 mm) | |
12 (delingsmål: 5 mm) | |
8 (delingsmål: 7,5 mm) | |
Utførelse | Husoverdel (U22) med ventilasjonsslisser |
Lufteåpning tilgjengelig | ja |
Målskisse |
|
Bredde | 35,6 mm |
Høyde | 89,7 mm |
Dybde | 49,78 mm |
Delingsenhet | 2 TE |
Kretskortdesign | |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farge (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Husmateriale | PC |
Overflatetilstand | ubehandlet |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Akselerasjon | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 30 s |
Mekanisk fasthet / falltønne | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhøyde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 15g |
Slagvarighet | 11 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Miljøforhold | |
Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
Antall kretskortopptak | 4 |
Type kretskortfeste | Feste |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Sneppe på plass |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Type ny forpakning | Kartong |
Artikkelnummer | 1227303 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACHBAB |
GTIN | 4063151781934 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 18,636 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 12,2 g |
Tolltariffnummer | 84879090 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
BC 35,6 UT HBUS KMGY - Hus-underdel 1227343
-
BC 35,6 UT HBUS FS BK VPE240 - Hus-underdel 1464719
-
BC 35,6 UT HBUS BK - Hus-underdel 2896254
-
BC 35,6 DKL R BK - Husdeksel 2200776
-
BC 35,6 DKL S TRANS - Husdeksel 2896115
-
BC 35,6 DKL R KMGY - Husdeksel 2896157
-
FR 1,27/ 6-FV 6,25 - SMD-fjærlister 1374026
-
FR 1,27/ 16-FV 6,25 - SMD-fjærlister 1374028
-
FR 1,27/ 32-FV 6,25 - SMD-fjærlister 1374031
-
FR 1,27/ 40-FV 6,25 - SMD-fjærlister 1374032
-
FR 1,27/ 6-FV 9,05 - SMD-fjærlister 1374872
-
FR 1,27/ 16-FV 9,05 - SMD-fjærlister 1374874
-
FR 1,27/ 32-FV 9,05 - SMD-fjærlister 1374879
-
FR 1,27/ 40-FV 9,05 - SMD-fjærlister 1374880
-
FR 1,27/ 6-MV 1,75 - SMD-knivlister 1373826
-
FR 1,27/ 16-MV 1,75 - SMD-knivlister 1373828
-
FR 1,27/ 32-MV 1,75 - SMD-knivlister 1373886
-
FR 1,27/ 40-MV 1,75 - SMD-knivlister 1373887
-
FR 1,27/ 6-MV 3,25 - SMD-knivlister 1337137
-
FR 1,27/ 16-MV 3,25 - SMD-knivlister 1337139
-
FR 1,27/ 32-MV 3,25 - SMD-knivlister 1337147
-
FR 1,27/ 40-MV 3,25 - SMD-knivlister 1337142
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - RJ45-kretskortpluggforbinder 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD - RJ45-kretskortpluggforbinder 1149882
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - RJ45-kretskortpluggforbinder 1149873
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - RJ45-kretskortpluggforbinder 1149874
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT - RJ45-kretskortpluggforbinder 1149872
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED - RJ45-kretskortpluggforbinder 1149871
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT - RJ45-kretskortpluggforbinder 1149870
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - RJ45-kretskortpluggforbinder 1149867
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45-kretskortpluggforbinder 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45-kretskortpluggforbinder 1149866
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR - RJ45-kretskortpluggforbinder 1337238
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR-LED - RJ45-kretskortpluggforbinder 1337239
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR - RJ45-kretskortpluggforbinder 1337240
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - RJ45-kretskortpluggforbinder 1337243
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Koaksialkretskortpluggforbindere 1340151
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaksialkretskortpluggforbindere 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LFS - Koaksialkretskortpluggforbindere 1340150
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaksialkretskortpluggforbindere 1340152
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 - SMD-knivlist skjermet 1043786
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15 - SMD-knivlist skjermet 1043787
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 1,15 - SMD-knivlist skjermet 1043790
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 - SMD-knivlist skjermet 1043731
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 2,65 - SMD-knivlist skjermet 1043733
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65 - SMD-knivlist skjermet 1043757
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD-fjærlist skjermet 1043710
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD-fjærlist skjermet 1043711
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD-fjærlist skjermet 1043714
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMD-fjærlist skjermet 1043682
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMD-fjærlist skjermet 1043683
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMD-fjærlist skjermet 1043685
-
CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - USB-kretskortpluggforbindere 1332630
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-kretskortpluggforbindere 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-S/UAF-THT - USB-kretskortpluggforbindere 1332632
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-kretskortpluggforbindere 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-kretskortpluggforbindere 1332637
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THT - USB-kretskortpluggforbindere 1332638
-
CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT - USB-kretskortpluggforbindere 1332636
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - USB-kretskortpluggforbindere 1430989
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD - USB-kretskortpluggforbindere 1332645
-
CUC-USB3.1-J1ST-S/UCF-SMD - USB-kretskortpluggforbindere 1332646
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB-kretskortpluggforbindere 1332643
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - RJ45-kretskortpluggforbinder 1149858
-
SPE-T1-STSM-180 - SPE-kretskortpluggforbinder 1163798
-
SPE-T1-STRM-90 - SPE-kretskortpluggforbinder 1163797
-
SPE-T1-STRM-90-LED - SPE-kretskortpluggforbinder 1215778
-
SPE-T1-M8MSM-180-SMD - SPE-kretskortpluggforbinder 1215777
-
SPE-T1-M8MSM-180 - SPE-kretskortpluggforbinder 1163793
-
SPE-T1-M8MRM-90 - SPE-kretskortpluggforbinder 1163795
-
HBUS8 35,6-8P-1S BK - T-konnektor 1249063
-
HBUS 35,6-16P-2S BK - T-konnektor 2896319
-
HBUS 35,6-16P-1S BK - T-konnektor 2896283
-
HBUS8-B SET BK - Beskyttelseshette 1252176
-
HBUS-B SET BK - Beskyttelseshette 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftlist 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftlist 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftlist 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftlist 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Fotlås 2896998
-
BC 35,6 PLATE KMGY - Innleggsdeksel 2200712
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kjøleblokk 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kjøleblokk 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kjøleblokk 1754304
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruesett 1756991
Dine fordeler
Hus- og tilkoblingssystem som er tilpasset hverandre for raskere utvikling av utstyr
Individuell onlinekonfigurasjon for allsidige anvendelser innen bygningsautomatisering
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen eller på veggen
Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 1 ... 9 delingsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
I henhold til DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo