CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD
-
USB-kretskortpluggforbindere
1332645
USB-kretskortpluggforbindere, poltall: 16, 480 Mbit/s, tilkoblingstype: Loddetilkobling, USB 2.0
Produktdetaljer
Produkttype | Datapluggforbindere (utstyrsside) |
Sensortype | USB 2.0 |
Poltall | 16 |
Stikkeroptikk | USB-C |
Antall stikkplasser | 1 |
Skjermet | ja |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | I |
Forurensningsgrad | 2 |
Merkespenning (III/2) | 20 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 1500 V |
Merkestrøm | 5 A |
Gjennomgangsmotstand | 40 mΩ |
Frekvensområde | 10 Hz ... 55 Hz |
Isolasjonsmotstand | 100 MΩ |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 480 Mbit/s |
Overføringsegenskaper (kategori) | USB 2.0 |
Overføringshastighet | 480 MBit/s |
Effektoverføring | 100 W |
Tilkoblingsteknikk | |
Tilkoblingstype | Loddetilkobling |
Bredde | 8,94 mm |
Høyde | 3,26 mm |
Lengde | 7,3 mm |
Orientering mot PCB | 90,00 ° |
Farge (Hus) | svart (RAL 9005) |
Material Kontakt | Kobberlegering |
Material Kontaktholder | LCP |
Material Hus | Metall |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Testspenning leder/skjerm | 100 V |
Testspenning leder/skjerm | 100,00 V |
Halogenfri | ja |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | > 10000 |
Stikkraft per signalkontakt | 20,00 N |
Trekkraft per signalkontakt | < 8 N |
Testspesifikasjon | |
Testspesifikasjon | EIA 364-1000 |
Frekvens | 10-55 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 1,52 mm |
Testvarighet | 2,00 h |
Gjennomgangsmotstand R1 | 40,00 mΩ |
Testspesifikasjon | |
Testspesifikasjon | 60068-2-27 |
Akselerasjon | 30,00 g |
Antall slag pr. retning | 18,00 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsestype (plugget) | IP20 |
Beskyttelsestype (uplugget) | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -55 °C ... 85 °C |
Monteringstype | SMD lodding |
Informasjon om bearbeiding | |
Prosess | SMD |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
Loddesykluser i reflow | 3 |
Artikkelnummer | 1332645 |
Pakkestørrelse | 1 000 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 000 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABNDAC |
GTIN | 4063151629724 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 0,811 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 0,61 g |
Tolltariffnummer | 85366930 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Optimalisert for SMD Reflow loddemetode
Kan behandles automatisert takket være Tape-and-Reel-forpakning
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo