CUC-USB2.0-J1ST-S/UAF-THT
-
USB-kretskortpluggforbindere
1332632
USB-kretskortpluggforbindere, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 4, 480 Mbit/s, material: Metall, tilkoblingstype: Loddetilkobling, USB 2.0
Produktdetaljer
Produkttype | Datapluggforbindere (utstyrsside) |
Byggform | USB-A |
Sensortype | USB 2.0 |
Poltall | 4 |
Stikkeroptikk | USB-A |
Forpakningstype | Tray |
Antall stikkplasser | 1 |
Utførelse | Bøssingpluggforbinder |
Skjermet | ja |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | I |
Forurensningsgrad | 2 |
Merkespenning (III/2) | 30 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 1500 V |
Merkestrøm | 1,5 A |
Gjennomgangsmotstand | 30 mΩ |
Frekvensområde | 50 Hz ... 2000 Hz |
Isolasjonsmotstand | 1000 MΩ |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringsegenskaper (kategori) | USB 2.0 |
Overføringshastighet | 480 MBit/s |
Effektoverføring | 45 W |
Tilkoblingsteknikk | |
Tilkoblingstype | Loddetilkobling |
Bredde | 14,4 mm |
Høyde | 7 mm |
Lengde | 14,9 mm |
Orientering mot PCB | 180,00 ° |
Husdelens farge | svart |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Husmateriale | Metall |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktoverflate | Gull over nikkel |
Materiale kontaktholder | PA 4T |
Testspenning leder/skjerm | 500 V |
Testspenning leder/skjerm | 500,00 V |
Akselerasjon | 3,1 m/s² |
Halogenfri | ja |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | > 1500 |
Stikkraft per signalkontakt | 35,00 N |
Trekkraft per signalkontakt | < 10 N |
Testspesifikasjon | |
Testspesifikasjon | EIA 364-1000 |
Frekvens | 50-2000 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Akselerasjon | 5,40 m/s² |
Testvarighet | 15,00 min |
Gjennomgangsmotstand R1 | 30,00 mΩ |
Testspesifikasjon | |
Testspesifikasjon | 60068-2-27 |
Akselerasjon | 30,00 g |
Antall slag pr. retning | 18,00 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Monteringstype | Bølgelodding |
Informasjon om bearbeiding | |
Prosess | Bølgelodding |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
Artikkelnummer | 1332632 |
Pakkestørrelse | 110 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 110 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABNDAA |
GTIN | 4063151630232 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 2,43 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2,22 g |
Tolltariffnummer | 85366930 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
Optimalisert for bølgelodding
Dataoverføring opptil 480 mb/s
Praktisk Tray-forpakning
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo