CUC-COX-J1M-A/LFS
-
Koaksialkretskortpluggforbindere
1340150
Koaksialkretskortpluggforbindere, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 1, 12 GBit/s, material: Metall, tilkoblingstype: Loddetilkobling, kabelutgang: rett
Produktdetaljer
Produkttype | Datapluggforbindere (utstyrsside) |
Byggform | Koaksial |
Poltall | 1 |
Stikkeroptikk | R-SMA (f) |
Forpakningstype | Tape and Reel |
Beltebredde [W] | 32,00 mm |
Spolediameter [A] | 330,00 mm |
Utførelse | Bøssingpluggforbinder |
Kabelutgang | rett |
Gjengetype | 1/4-36 UNS |
Merkestøtspenning (III/2) | 1500 V |
Frekvensområde | 10 Hz |
Isolasjonsmotstand | 5 GΩ |
Testspenning | 1000 Veff |
Overføringsmedium | Kobber |
Bølgemotstand | 50 Ω |
maks. ledermotstand | 0,8 Ω/m |
Overføringsfrekvens | 1,00 GHz |
Tilkoblingsteknikk | |
Tilkoblingstype | Loddetilkobling |
Tiltrekkingsmoment låsemekanisme | 1,10 Nm |
Bredde | 6,5 mm |
Høyde | 11,6 mm |
Lengde | 14,2 mm |
Bygghøyde | 9,60 mm |
Orientering mot PCB | 90,00 ° |
Material | Metall |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Husmateriale | Metall |
Materiale kontakt | CuBe2 |
Materiale kontaktoverflate | NiP-Au |
Ledningsmotstand: | 0,8 Ω/m |
Bølgemotstand | 50 Ω |
Halogenfri | nei |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | > 100 |
Trekkraft per signalkontakt | < 20 N |
Tiltrekkingsmoment låsemekanisme | 1,10 Nm |
Testspesifikasjon | |
Testspesifikasjon | DIN EN 61169-1 |
Gjennomgangsmotstand R2 | 2,00 mΩ |
Isolasjonsmotstand på tilgrensende kontakter | 5 GΩ |
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå | 1400,00 V DC |
Holdevekselspenning | 1000,00 V AC |
Testspesifikasjon | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-14 Test Na |
Kuldepåkjenning | -10°C |
Testspesifikasjon | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 Test Fc |
Frekvens | 10-2000-10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,75 mm |
Akselerasjon | 100,00 m/s² |
Testvarighet | 2,50 h |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -55 °C ... 125 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -55 °C ... 125 °C |
Informasjon om bearbeiding | |
Prosess | THR |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Artikkelnummer | 1340150 |
Pakkestørrelse | 100 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 100 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABNFBB |
GTIN | 4063151646431 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 6,11 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 6,1 g |
Tolltariffnummer | 85366910 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
Fremtidssikkerhet grunnet bruk av blyfrie materialer
Komplett dokumentasjon sparer utviklerne tid ved design-in
Optimal for WLAN, Bluetooth, LTE og 5G-signaler
Kretskortpluggforbindernes Reflow-muligheter tilrettelegger for en effektiv og kostnadsoptimalisert behandlingsprosess
"Tape-on-reel"-forpakning
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo