FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65
-
SMD-knivlist skjermet
1043757
skjermet SMD-knivlist, nominell strøm: 1,7 A, testspenning: 500 V AC, poltall: 80, delingsmål: 0,8 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Stift, montering: SMD lodding
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Hvilke spesielle forhold finnes når en skjermet kort-til-kort-pluggforbinder i serie FP 0,8 belastes med strøm?
I tillegg til de karakteristiske funksjonene til skjermingen kan skjermplatene til skjermet kort-til-kort-pluggforbinder FP 0,8 også brukes til overføring av strøm.
F.eks. kan en 80-polet pluggforbinder brukes til overføring av 16 A ekstra per skj...
Se mer
I tillegg til de karakteristiske funksjonene til skjermingen kan skjermplatene til skjermet kort-til-kort-pluggforbinder FP 0,8 også brukes til overføring av strøm.
F.eks. kan en 80-polet pluggforbinder brukes til overføring av 16 A ekstra per skjermplateside. Dermed er det mulig å overføre inntil 168 A (2 x 16 A + 80 x 1,7 A = 168 A). I tillegg er det også mulig å oppnå en delvis strømbelastning av kort-til-kort-pluggforbinderen, og dermed kan det oppnås høyere strøm per kontakt.
Hvordan kan man kontrollere loddekontaktene på en skjermet kort-til-kort-pluggforbinder FP 0,8?
Kontaktene ligger under skjermplaten. Lodderesultatet kan kontrolleres med CT-skann eller røntgenanalyse.
Hva er ScaleX?
ScaleX er det registrerte teknologimerket for vårt patenterte kontaktsystem. Den unike dobbelkontakten gir en pålitelig, robust forbindelse til kretskortet og høy toleranseutjevning ved plugging.... Se mer
ScaleX er det registrerte teknologimerket for vårt patenterte kontaktsystem. Den unike dobbelkontakten gir en pålitelig, robust forbindelse til kretskortet og høy toleranseutjevning ved plugging.
Vis mindreHva er det spesielle med kort-til-kort-pluggforbinderen i serie FP 0,8?
FP 0,8 er vår allrounder for tilkobling av kretskort i apparatet. Takket være vårt ScaleX-kontaktsystem er kort-til-kort-pluggforbinderen en allsidig spesialist når deg gjelder robusthet, fleksibilitet og variabilitet. Spesielt overbevisende er den h... Se mer
FP 0,8 er vår allrounder for tilkobling av kretskort i apparatet. Takket være vårt ScaleX-kontaktsystem er kort-til-kort-pluggforbinderen en allsidig spesialist når deg gjelder robusthet, fleksibilitet og variabilitet. Spesielt overbevisende er den høye dataoverføringen av inntil 52 Gbit/s og evnen til å overføre strøm på 1,7 A per kontakt (nominell strøm). Ytterligere en fordel: FP 0,8 finnes som skjermet og uskjermet variant, slik at du kan bruke den individuelt i samsvar med dine behov.
Vis mindreMed hvilke poltall er kort-til-kort-pluggforbinder FP 0,8 tilgjengelig?
FP 0,8 er tilgjengelig med poltallene 12, 20, 32, 52 og 80, alle som skjermet og uskjermet variant.
Er de ulike artikkelvariantene i FP 0,8-serien kompatible med hensyn til fotavtrykk?
Artiklene i den uskjermede FP 0,8-SL-serien er kompatible med fotavtrykket til de skjermede FP 0,8-SH-artiklene. Det er derfor mulig å bytte fleksibelt mellom artiklene i seriene FP 0,8-SH og FP 0,8-SL uten å måtte tilpasse kretskortlayouten.... Se mer
Artiklene i den uskjermede FP 0,8-SL-serien er kompatible med fotavtrykket til de skjermede FP 0,8-SH-artiklene. Det er derfor mulig å bytte fleksibelt mellom artiklene i seriene FP 0,8-SH og FP 0,8-SL uten å måtte tilpasse kretskortlayouten.
Vis mindre