CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR-LED - Modulære RJ45-kretskortpluggforbindere
1337239

Modulære RJ45-kretskortpluggforbindere, 1 x 1 enkelport, tilkoblingsretning plugg til kretskort: 180 °, Skjermet, LED (gul, grønn), poltall: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, forpakningstype: Tape and Reel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

For enhver applikasjon en velegnet variant. Finnes med og uten LED, single- og multi-port
Reflow-muligheten tilrettelegger for en effektiv, kostnadsoptimalisert behandlingsprosess
Høye avstandsstykker gir ideell termisk luftstrøm under bearbeidingen
Tape-and-Reel-forpakningen er perfekt for automatisert behandling
Det utvidete temperaturområdet fra -50 °C ... +85 °C muliggjør bruk i krevende applikasjoner
Med THT-teknologien (Through-Hole Technology) oppnås høy mekanisk stabilitet ved forbindelsen mellom bøssingpluggforbinder og kretskort