CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - RJ45-pluggforbinder
1421607
El-nr.: 1500368

RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Metall, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 24, kabelutgang: rett, farge: grønn, Ethernet

Produktdetaljer









Dine fordeler

Enkel og tidsbesparende konfeksjonering med IDC-hurtigkoblingsteknikk
Kan benyttes internasjonalt takket være EAC, UL 1863 og CAN/CSA C22.2
Optimal følgesvenn ved service eller reparasjoner i felten, ingen spesialverktøyer nødvendige ved monteringen