cULus Recognized
Godkjennings-ID: E335024-20170228Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 1,75 A |
RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Metall, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 23- 22, kabelutgang: vinklet, Ethernet/PROFINET
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 1,75 A |