Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED - RJ45-kretskortpluggforbinder
1149871

RJ45-kretskortpluggforbinder, poltall: 8, 10 GBit/s, tilkoblingstype: THT-bølge

Produktdetaljer









Dine fordeler

For enhver applikasjon en velegnet variant. Finnes med og uten LED, single- og multi-port
Det utvidete temperaturområdet fra -40 °C ... +85 °C muliggjør bruk i krevende applikasjoner
Med THT-teknologien (Through-Hole Technology) oppnås høy mekanisk stabilitet ved forbindelsen mellom bøssingpluggforbinder og kretskort