cULus Recognized
Godkjennings-ID: E335024-20220331Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 1,4 A |
SPE-kretskortpluggforbinder, byggform: IEC 63171-2, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 2, 1 GBit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), tilkoblingstype: THR-loddetilkobling, Single Pair Ethernet
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 1,4 A |