Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PTS 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme
3211993

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

2-, 3- og 4-lederrekkeklemmer med samme profil
Jordingsrekkeklemmer med samme profil tilgjengelig
PTS 2,5 har fire laskebrønner og gir mange forskjellige laskemuligheter
Vinklet ledertilføring for bruk i flate klemmekasser
God plassbesparelse ved bruk i koblingssystemer i samme plan