QTC 1,5-TG - 断路端子台
3205145

断路端子台、 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: 圧接接続式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積:0.25 mm2 - 1.5 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

P-DI(2)絶縁プラグはすべての断路端子台に使用できます。断路後、P-DIをベース端子台に逆向きのまま「残しておく」ことができます。
絶縁したP-FIX(1)絶縁コネクタで同じ形状の貫通端子台を取付け可能
絶縁プラグ、絶縁コネクタ、部品プラグ、ヒューズプラグを収納する汎用遮断ゾーンを持つ断路端子台
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み
トリプルブリッジシャフトで個別分電と給電が続可能