DS-QTC 1,5 - カバーセグメント
DS-QTC 1,5
-
カバーセグメント
3205200
カバーセグメント、 奥行き: 39.3 mm、 高さ: 94 mm、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
終端板
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C ( )
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
寸法
高さ
94 mm
奥行き
39.3 mm
素材の最小厚
1 mm
注記
概要
接続ポイント数の多い端子台が別の端子台の外形でカバーできない場合は、カバーセグメントを使用する必要があります。
販売用データ
アイテム番号
3205200
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE3Z1X
GTIN
4017918932596
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.338 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.293 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400