P-FU 5X20 LED 60-5 - ヒューズプラグ
3209251

ヒューズプラグ、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 6.3 A、 接続方式: プラグイン接続、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 取付けタイプ: プラグイン取付け、 色: 黒

製品の詳細









互換性のある製品


特長

広いマーキングスペースオプション
ヒューズ両側にテストコンタクト
2種類のエラー表示があるバージョン
過負荷/短絡保護に使用可能