Vízkinyerés az ivóvízellátáshoz Fedezze fel a felügyeleti és vezérlési megoldásokat a kútrendszerek előretekintő és hatékony gazdálkodásához.

Szervizalkalmazás - Kútmező

Kihívás


Földfelszín alatti vizet kitermelő kút

A vízellátás fenntartható biztosítása

A jövőbiztos vízellátás kizárólag környezettudatos, és fenntartható vízkinyeréssel képzelhető el. A természetes vízvagyonunkra jutó, egyre fokozódó terhelés miatt mindez nagy szakmai és technológiai kihívást jelent a vízkinyerésnél.

A talaj- vagy a felszíni víz minőségétől függően az ivóvízellátásban különböző vízkezelési eljárások léteznek. A létesítmény ill. a hálózat nagysága is döntő hatással van az alkalmazandó technológiák kiválasztására.

Megoldás


Két technikus dolgozik a vízkitermelés automatizálástechnikáján
Vezérlőközpont egy vízműben
Alkalmazásikonok: kútrendszerek hatékony üzemeltetése a felhőn keresztül
Két technikus dolgozik a vízkitermelés automatizálástechnikáján

A földfelszín alatti vizek kitermelő rendszereinek létrehozása vagy modernizálása gyakran műszaki kihívást jelent az automatizálástechnika vonatkozásában. A megelőző karbantartást a létesítmények és gépcsoportok modern érzékelőkkel végzett folyamatos felügyelete teszi lehetővé. Ennek során korán felismerhetők a kopás jelei, így elkerülhetők a további károk és kiesések.

A decentralizált talajvízkutak esetében alapvető fontosságú a megelőző karbantartás és a biztonságos távvezérlés-technika használata. Így Önnek lehetősége van a szivattyúi és motorjai állapotának felügyeletére bármikor, a tartózkodási helyétől függetlenül.

A Phoenix Contact előkonfigurált, valamint konfigurálható megoldást kínál, amely a kutak minden szükséges vezérlési és szabályozási feladatát átveszi.

A kútautomatizálási megoldáshoz
Vezérlőközpont egy vízműben

A kapcsolószekrény-megoldások átveszik a decentralizált létesítmények vezérlési és szabályozási feladatait. Ide tartozik a készülékek ellenőrzött bekapcsolása és a mért értékek befogadása. A rendszer fontos jelzéseket küld a fölérendelt irányító rendszernek a csapadékeseményekről és a talajvízszintről egy gyakori távvezérlő protokollon keresztül (IEC 60870-5-104, DNP3, OPC UA), valamint SMS-en keresztül az üzemeltető személyzetnek.

Alkalmazásikonok: kútrendszerek hatékony üzemeltetése a felhőn keresztül

A kútrendszerek intelligens és erőforrás-kímélő üzemeltetése a folyamat áttekinthetősége és a környezetből származó információk bevonása révén valósítható meg. A kútszivattyúkat funkcióblokkokkal célzottan lehet vezérelni, és az egyes kutak adatait kommunikációs protokollokon keresztül lehet a felhőbe továbbítani. A rendszer feldolgozza az összes lényeges mért és fogyasztási értéket, és összehasonlítja az olyan külső adatokkal, mint az időjárás-előrejelzés és az áramtarifák. Ezekből le lehet vezetni a kútrendszer olyan kezelési ajánlásait, amelyek lehetővé teszik a legnagyobb hatékonysággal történő üzemeltetést. Az eredmény energia- és költségmegtakarítás, az erőforrások maximális kímélése mellett.

Gazdaságos protokoll-átalakítás Vigye át Ön is a különböző távvezérlő állomások folyamatadatait a vezérlőközpontba kötegelt formában, szabványosított távvezérlési kommunikáción keresztül. Az ipari PC-k az adatokat hagyományos távvezérlési protokollokká alakítják át, mint pl. IEC 60870-5-104 vagy IEC 60870-5-101.

Interaktív kép: Az ivóvízkinyerésben alkalmazott protokoll-átalakítás topológiája
Biztonságos távközlés
Ahhoz, hogy világméretekben kommunikálhasson a gépeivel és berendezéseivel, nálunk megtalálja a megfelelő ipari routereket és kiberbiztonsági megoldásokat.
Tudjon meg többet az ipari routerekről és a kiberbiztonságról
Biztonságos távközlés
Water Functions szoftverkönyvtár
Ez a szoftverkönyvtár programozott funkcióblokkok használatával leegyszerűsíti a szennyvízkezelés és az ivóvízelőállítás rendszerfolyamatainak mérését, vezérlését és szabályozását.
Bővebben: Water Functions szoftverkönyvtár
Water Functions szoftverkönyvtár
Automatizálástechnika a PLCnext Technology számára
Használja a kívánt programozási nyelvet az automatizáláshoz, és csatlakoztassa a létesítményét a felhőjéhez.
Bővebben az automatizálástechnikáról
Automatizálástechnika a PLCnext Technology számára

Önnek nyújtott előnyök

  • Rugalmasság az IEC 60870, Modbus/ RTU, Modbus/TCP távvezérlési szabványokról az IEC 60870-5-101/-104 vagy OPC UA rendszerre történő protokoll-átalakítás révén
  • A decentralizált állomások egyszerű integrálása a létesítményhálózatba az előre programozott funkcióblokkok segítségével
  • Az erőforrások megkímélése a célzott kútrendszer-vezérlés révén

Elérhetőség

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager, Urban Infrastructure
Szívesen adok Önnek tanácsot korszerűsítési vagy bővítési projektjeivel kapcsolatban. Hasznosítsa Ön is sokéves tapasztalatunkat és átfogó szolgáltatáskínálatunkat.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.