Link: Digitális ikerpár a folyamatautomatizálásban Fedezze fel megoldásainkat, amelyekkel egyszerűen összehasonlíthatja a terepen beépített összes szenzor és aktor tervezett és megvalósított állapotát.
Kihívás
Konzisztens rendszerdokumentáció
A feldolgozóipar nagy létesítményeiben sok erőforrást áldoznak a berendezés dokumentációjának folyamatos naprakészen tartására. A karbantartást végző belső vagy az idegen cégekhez tartozó munkatársak rendszeresen átnézik a termelő létesítményt, és úgynevezett piros bejegyzésekkel dokumentálják a megállapított változásokat. Az ilyen papíralapú piros bejegyzések R&I folyamatábrába történő átvitele gyakran hordozza magában az átviteli hibák veszélyét. Következésképpen a gyártói információk a készülékek lemondása vagy a termékmódosítások esetén nem értékelhetők ki. A termelő létesítmények folyamatosan változó terepikészülék-állománya és a részben hiányzó információk miatt a raktárkészlet nem tervezhető, és ez jelentősen megnehezíti a szükséges készülékcseréket.
Megoldás
A berendezések digitális átláthatósága
A feldolgozóipar létesítményeinek 80%-ában digitális, HART-képes terepi készülékek találhatók. Mégis csak 5%-uknál használják ezeket a digitális jeleket.
Mi lehetővé tesszük a HART adatok utólagos elérését, és az ehhez szükséges terepi adatokat OPC-UA formátumban, visszahatásmentesen rendelkezésre bocsátjuk. Az intelligens terepi készülékeknek köszönhetően Ön hasznot húzhat a berendezések digitális átláthatóságából, az úgynevezett digitális ikerpárból. Ezzel az átláthatósággal jelentősen javul a karbantartás, a javítás és a rendelkezésre állás.
A HART készülékek állománylistája gombnyomásra
Webalapú állománylistánkkal Ön is mindig egy pillantással átláthatja összes terepi készülékét. A felfedezett változtatások a jobb áttekinthetőség érdekében bekeretezve jelennek meg. Ez megkönnyíti Önnek a piros bejegyzések átvételét a berendezés dokumentációjába. Az állománylista ezenkívül exportálható is. Így lerakhatja a digitális ikerpár (digital twin) létrehozásának alapkövét a folyamatok automatizálásában.
Példa a webalapú állománylistára
A feldolgozóipar digitális ikerpárja alatt a terepen található valamennyi szenzor és aktor digitális leképezését értjük, beleértve a tárolt karbantartási ciklusokat, a paraméterezést és a készülékek hibaállapotait, amennyiben hiba történt. Megoldásunkkal ezekre a tényezőkre összpontosítunk.
A tereptől az IIoT-ig
A HART jelek elektromos letapogatása visszahatásmentesen építhető be a terep és az irányítástechnika közé. A rendszer „on the edge" normalizálja és egységesíti a terepi készülékek adatait. Ezek felhasználhatók különböző értéknövelő szolgáltatások, pl. a megelőző karbantartás (predictive maintenance) vagy az állandó folyamatoptimalizálás céljaira.
Önnek nyújtott előnyök
- Az automatikus „as built” (megvalósított) dokumentáció révén mindig elérhetők a berendezésből származó aktuális, valós adatok
- A terepi készülékek átfogó bekötése révén nincs szükség bejárásokra a beépített HART terepi készülékek adatainak manuális begyűjtése céljából
- Az optimális raktárkészletezés gyors hibaelhárítást tesz lehetővé, ill. nincs szükség a gyártói visszahívások, módosítások vagy lemondások miatti állásidőkre
Elérhetőség
Termékek
Még nem találta meg a megfelelő terméket?
Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.