Képi adatok ipari alkalmazásokban Az optikai érzékelők az ipari alkalmazásokban a rendszer „szemei”. Az emberekhez hasonlóan azonban az ipari rendszerekben is egy nagy teljesítményű perifériarendszernek kell biztosítania, hogy a képfeldolgozás megbízhatóan, hibamentesen és a kívánt teljesítményszinten működjön.

Kamera adatvonali csatlakozókkal

Kihívás


Munkatárs a gépnél

Az adatátvitel megbízhatóságának biztosítása

A modern termelési folyamatokban és a kapcsolódó minőségirányításban a felügyeleti és értékelő elektronika igen nagy mennyiségű adatot termel. Ezt az adattömeget biztonságosan kell továbbítani, összegyűjteni és feldolgozni. Ez olyan igényes körülményekre is vonatkozik, mint pl. az ütések vagy rezgések okozta állandó mechanikai igénybevétel.

A miniatürizálás irányába mutató tendencia, amely egyre kisebb helyen elhelyezett, egyre kompaktabb rendszereket tesz lehetővé, további kihívások elé állítja a vizuális rendszerek készülékfejlesztőit. Az elektromágneses zavaró impulzusok befolyásolhatják az egyes alkatrészek működését. A rendszerarchitektúra területén a csökkentett struktúrák szintén veszélyeztetik a stabil rendszerintegritást. Az egymáshoz egyre közelebb kerülő és egyre nagyobb teljesítményű alkatrészek termikus problémákat is magukkal hoznak. Ez nem csak az érzékelő működésére lehet hatással, hanem megnehezítheti a készülék engedélyezését is.

Megoldás


M12-es és NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozókkal ellátott kamera

Adatvonali csatlakozó a megbízható képfeldolgozáshoz

E fenyegető problémákra aktív megoldást jelentenek a miniatürizált interfészek és az eszközbe integrált csatlakozástechnikák, amelyek megbízható árnyékolást és adatátvitelt biztosítanak. Az alkatrészek elektromágneses és termikus szempontok szerint optimalizált elhelyezése a nyomtatott áramköri lapon szintén biztonságot teremt a készülékfejlesztés során. A hőfejlődés, a jelintegritás és az impedancia szimulációja segít ebben, különösen, ha nem szabványosított alkatrészeket is használnak.

A minőség és az innováció iránti elkötelezettségével a Phoenix Contact kompetens partner a megbízható adatkommunikációhoz olyan komponensekkel, mint az egy érpáras Ethernet (SPE) csatlakozók, az RJ45 INDUSTRIAL dugaszolható csatlakozók és a FINEPITCH program árnyékolt és árnyékolatlan NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozórendszere.

Önnek nyújtott előnyök

  • Tanácsadási kompetenciánkkal a készülékinterfészéhez illeszkedő megoldáshoz
  • Kiváló minőség a megbízható, sok évig tartó készülékkommunikációhoz
  • Támogatás a fejlesztési folyamatban a letölthető CAx fájlok, testreszabott szimulációk és mintaszolgáltatás révén
  • A termékválaszték és az olyan trendtechnológiák, mint a Single Pair Ethernet folyamatos továbbfejlesztése

Az ipari képfeldolgozásban az adatmennyiségek és az átviteli sebesség folyamatos növekedése tapasztalható. A csatlakozástechnikának is igazodnia kell ezekhez a követelményekhez.

Birger Rathke, Üzletfejlesztési vezető a nyomtatott áramköri lapok és a készülékcsatlakozás technikájának területén
Birger Rathke
INGYENES MINTA
Rendelje meg saját személyes mintacsomagját

Próbálja ki az ipari képfeldolgozásra szolgáló adatcsatlakozóinkat a gyakorlatban. Ehhez állítsa össze saját személyes mintacsomagját a különböző mintákból.

Minta megrendelése most
Kamera adatvonali csatlakozókkal

Összegzés


Munkatársak tanácsadás közben

Termékekkel és szolgáltatásokkal támogatjuk Önt

A korszerű vizuális rendszerek fejlesztői számára a termékfejlesztés során számos tényező fontos annak érdekében, hogy a nagy adatátviteli sebesség és a miniatürizálás feltételei között megbízható és nagy teljesítményű rendszereket tegyenek piacéretté. A költségtényező itt is döntő szerepet játszik.

A Phoenix Contact megbízható partnerként áll rendelkezésre termékeivel és szolgáltatásaival. A bevált adatvonali csatlakozók vagy innovatív termékmegoldások mellett, pl. az SPE számára, a Phoenix Contact olyan szimulációkat kínál, amelyek segítenek a stabil eszközkommunikáció és a megbízható rendszerek költséghatékony megvalósításában. Az eredmény egy nagy teljesítményű periféria a megbízható ipari képfeldolgozáshoz.