Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

A Trepak cég letöltősora

Az előre konfekcionált funkciómodulok megkönnyítik a gépek moduláris felépítését Beültetett és alkalmazásra kész szerelőlapok gyorsítják fel a gépgyártás szerelési folyamatát

A Trepak International AB cégnél az előre konfekcionált funkciómodulok megkönnyítik a gépek moduláris felépítését. Az alkalmazásra kész szerelőlapok lehetővé teszik a Trepak számára a saját erőforrásainak hatékonyabb kihasználását, a nagyobb rugalmasságot és logisztikájának javítását.

A Trepak gyártósora folyékony termékek letöltéséhez

Trepak International AB – a folyékony termékek letöltésének szakértője

A Trepak International AB folyékony termékek letöltéséhez való és mindenféle csomagolásokat lezáró berendezések fejlesztésével, gyártásával, telepítésével és karbantartásával foglalkozik. Megoldásait számos szektor használja, ilyen pl. a vegyipar, a petrolkémiai és gyógyszeripar, a higiéniai és kozmetikai ágazat, valamint az élelmiszer- és italgyártás. A vállalat székhelye Malmö városában, Svédország déli részén található, 21 munkatársat foglalkoztat, és 2021-ben ünnepelte 40. születésnapját. A cég értékesítése főként Skandináviába irányul, de különböző partnerein keresztül az egész világon telepít gépeket.

Kapcsolószekrények gyártása a Trepak cégnél

A folyékony termékek letöltésére szolgáló komplett gyártósorok tervezése

A Trepak főként három különböző géptípusra összpontosít: ezek a letöltő gépsorok, a letöltő berendezések és a lezáró berendezések. A cég azonban a folyékony termékek letöltésére szolgáló komplett gyártósorokra is szakosodott. Ezért jelentős mennyiségű tapasztalatot gyűjtöttek a jól összehangolt és integrált letöltő gépsorok konstrukciója terén.
A Trepak a megoldásait mindig az egyes ügyfelek igényeihez szabja. A telepítést, a szervizelést és a karbantartást a cég saját mérnökei végzik el.
A Trepak projektfolyamata a sikerük garanciája. Közös koordinálás – úgynevezett tervezési auditálások – segítségével garantálja a cég, hogy a letöltő gépsorok valamennyi tulajdonsága kielégíti az ügyfelek követelményeit. Ez lehetővé teszi azt, hogy mind a telepítés, mind az üzembe helyezés egyszerűbb lehet. A Trepak évente kb. 50 gépet szállít ki – valamennyit a megállapodott határidő, valamint a minőségre és a termelékenységre vonatkozó specifikációk betartásával.
A vevők által a szállítási határidő betartása iránt támasztott elvárások kielégítése szempontjából a rövid gyártási idő kulcselem a Trepak számára.

Mielőtt megkezdtük együttműködésünket a Phoenix Contacttal, saját magunk vágtuk méretre a kalapsíneket és a kábelcsatornákat, továbbá magunk szereltük fel és jelöltük a kapcsokat. Az úgynevezett Phoenix Contact kitekkel időt tudunk megtakarítani, és egyszerűsíteni tudjuk a házon belüli szerelést. Az ma már szinte elképzelhetetlen, hogy mindezt újra magunk csináljuk.

Fredrik Högberg, beszerzési vezető
Fredrik Högberg, a Trepak International AB beszerzési vezetője
Különböző dobozok alkalmazásra kész funkcionális táblákkal a kapcsolószekrényhez

A letöltő berendezések gyorsabb összeszerelése az alkalmazásra kész funkcionális táblákkal

A gyártás felgyorsításához és a gyártási folyamatok hatékonyabbá tételéhez a Trepak a Phoenix Contact konfekcionálási szolgáltatásait használja. A Trepak már majdnem tíz éve használja azokat a megoldásokat, amelyeket a Phoenix Contact svédországi Value Added Centere előkonfekcionál és lát el jelölésekkel. Ezek a használatra kész részegységek a Phoenix Contact standard termékei, kalapsínre vannak felszerelve, és közvetlenül beszerelhetők a Trepak gépeibe és kapcsolószekrényeibe. A kalapsín-konfekcionálási szolgáltatás jó segédeszköz ahhoz, hogy a megrendelési csúcsokat rugalmasan lehessen kezelni, vagy az alkalmazásra kész kalapsíneket a kellő időben a sorozatgyártás rendelkezésére lehessen bocsátani. Ezzel a moduláris megközelítéssel a Trepak rugalmasabb, hatékonyabban tudja a saját erőforrásait kihasználni, és képes a logisztikáját javítani.

Nyitott kapcsolószekrény egy gépen

Tudjon meg többet gépgyártási ajánlatunkról Mi vagyunk az Ön erős partnere a gépgyártásban

Ön érdeklődik a gépgyártás iránt? Ha igen, akkor nézze meg gépgyártók és -üzemeltetők számára kínált széles termékválasztékunkat. Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal Ön megnövelheti a gépei rendelkezésre állását, vagy segítségükkel világméretű kommunikációt folytathat. Egyszerűen nézzen be hozzánk!