Energiafelügyelet a folyamattechnikai létesítményekben Az üzemi eszközok teljes körű állapotfelügyelete energiaköltségeket takarít meg, és növeli a berendezések rendelkezésre állását. Ismerje fel a lehetséges károkat idejekorán, és optimalizálja a folyamatait.

Szivattyúk és motorok egy folyamatberendezésben

Forgó berendezések

Kihívás


Rozsdamentes acél keverőberendezések üzemeltetése egy gyártóüzemben

A karbantartás intelligens megtervezése

A nem tervezett leállások oka az esetek nagy részében az energiafogyasztókra, pl. a forgó berendezésekre vezethető vissza. Ez károsítja az üzemi eszközöket, például a szivattyúkat, kompresszorokat vagy keverőket. Ezek karbantartása ennek megfelelően vagy túl korán, vagy egyes esetekben túl későn történik meg, a következmény pedig a termeléskiesések.
A motorok és szivattyúk folyamatos felügyeletével az irányadó kopási előjelekre lehet helyezni a hangsúlyt, ami megteremti a megelőző karbantartás előfeltételét. Ezáltal a fenyegető kiesést előre lehet jelezni, vagy a karbantartást a megfelelő időpontban el lehet végezni. Ezenkívül Ön mindenkor információkat kap a berendezésrészek „egészségi állapotáról".

Megoldás


Szivattyú a meghibásodások és üzemzavarok korai felismeréséhez

A meghibásodások és üzemzavarok korai felismerése

Mi a kritikus szivattyúk és motorok folyamatos felügyeletével lehetővé tesszük Önnek, hogy a karbantartás a megfelelő időpontban történjen. A gép méretétől és típusától függően hidraulikus, mechanikus, vagy elektromos felügyeletet célszerű alkalmazni.

Az elektromos teljesítmény tájékoztat a berendezésrészek járásáról, állapotáról és munkapontjáról. A felügyeletet gyorsan, valamint kedvező költséggel utólag is fel lehet szerelni, és ezért kisebb ill. közepes szivattyúkhoz és motorokhoz is alkalmas.
A hatásos teljesítmény alakulása alapján sokféle hibaképet lehet azonosítani, így a karbantartás a megfelelő időpontban végezhető el.

A hatásos teljesítmény tipikus időbeli alakulása Az ábrák megmagyarázzák a villanymotorok felügyeletét és diagnosztikáját pl. blokkolások, szennyeződés és kopás esetén. Ezen a módon Ön felismerheti a kritikus terhelési állapotokat, és folyamatosan megvédheti a szivattyúkat, aktuátorokat, szellőzőket vagy kompresszorokat.

A hatásos teljesítmény alakulása: normális üzemelés
A hatásos teljesítmény alakulása: légbuborék
A hatásos teljesítmény időbeli alakulása: elszennyeződés
A hatásos teljesítmény időbeli alakulása: blokkolás
A hatásos teljesítmény időbeli alakulása: szárazfutás
A hatásos teljesítmény alakulása: normális üzemelés
A hatásos teljesítmény alakulása: légbuborék
A hatásos teljesítmény időbeli alakulása: elszennyeződés
A hatásos teljesítmény időbeli alakulása: blokkolás
A hatásos teljesítmény időbeli alakulása: szárazfutás

Hatékony motor- és szivattyúfelügyelet

A motor üzemi értékeit az áram és a feszültség mérésével meghatározható hatásos elektromos teljesítmény alapján lehet észlelni. Ez a háromfázisú motorok esetében közvetlen kapcsolással, kontaktorral vagy frekvenciaváltóval kombinálva valósítható meg.

További szenzorok is alkalmazhatók, amelyek finomítják a felügyeleti modellt. Az adatátvitel történhet egy vagy több egymásra épülő rendszerbe, például adatbázisokba, felhőkbe, MES-rendszerekbe és eszközgazdálkodásba. Ennek során a termelési folyamatra való visszahatásmentesség garantálható.

Interaktív kép: A NAMUR Open Architecture funkcióinak áttekintése: a forgó berendezések felügyelete
Felhőalapú megoldások
Készülékek intelligens menedzselése és a kiesési idők rövidítése a Proficloud.io IIoT platform okos szolgáltatásainak használatával.
Tudjon meg többet
Felhőalapú megoldások
PLC vezérlők
Dolgozzon a kedvenc programozási nyelveivel, legyen az akár az IEC 61131-3 szerinti, vagy más, magas szintű nyelv. Integráljon nyílt forráskódú programokat és alkalmazásokat, vagy felhőkapcsolatokon keresztül kapcsolódjon hálózatba a PLCnext Control vezérlőkkel.
Tudjon meg többet
PLC vezérlők
Ipari routerek a távkarbantartásért és a kiberbiztonságért
Az mGuard routerek a lehető legnagyobb biztonság érdekében nyújtanak védelmet a kibertámadások és a kártevő szoftverek ellen.
Tudjon meg többet
Ipari routerek a távkarbantartásért és a kiberbiztonságért
Gépmenedzserek
Rögzítse Ön is az energiaadatokat többfunkciós EMpro energiamérő készülékeinkkel, és egyszerűen továbbítsa azokat a fölérendelt vezérlő- és irányítási rendszerekhez.
Tudjon meg többet
Gépmenedzserek

Önnek nyújtott előnyök

  • A teljesítmény mérése minimális szerelési ráfordítással és egyszerű utólagos beszerelhetőséggel pl. a forgó berendezések felügyeletére
  • A karbantartási és javítási ráfordítások minimalizálása a megelőző karbantartásnak köszönhetően az elektromos mért értékek intelligens felhasználásával
  • A berendezések rendelkezésre állásának további növelése az opcionális rezgésfelügyeletnek köszönhetően

Elérhetőség

Wilfried Grote kapcsolattartó
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry – Chemicals and Pharmaceuticals
Szívesen adok Önnek tanácsot rendszerei energiafelügyeletével kapcsolatban, hogy felfedezhesse a berendezései rendelkezésre állásának optimalizálási lehetőségeit.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.