GP Joule

Töltőpark intelligens terhelésmenedzsmenttel

Ügyfélprofil

A saját probléma megoldássá változtatása – ezzel az igénnyel lépett be a GP Joule 2015-ben az elektromobilitás piacára. Az igényeknek megfelelő megoldások ritkák voltak, a cég így vált saját erőből – szinte a nulláról – és kompetens partnerekkel az elektromobilitás és a töltőhálózat szolgáltatójává. A GP Joule Connect 2015 óta szorosan együttműködik a Phoenix Contact E-Mobility GmbH-val.

Jonas Elbroend (balról), a hardverrészleg termékfejlesztője és Piet Gömpel, a szoftverrészleg termékfejlesztője, GP Joule, Reußenköge

Jonas Elbroend (balról), a hardverrészleg termékfejlesztője és Piet Gömpel, a szoftverrészleg termékfejlesztője, GP Joule, Reußenköge

Alkalmazás

Egy új töltőpark alapeleme mindig a töltőállomás. „A stabilitás, a felhasználói kényelem, az energiahatékonyság és a hálózati csatlakozás hiányosságai utólag csak nehezen küszöbölhetők ki”, mondja Jonas Elbroend, a GP Joule Connect hardverrészlegének termékfejlesztője saját tapasztalatai alapján. „A beépített töltésvezérlőnek a töltési folyamat során vezérelnie kell az áramot, és ehhez magának is vezérelhetőnek kell lennie egy fölérendelt rendszer által.” Ezen kívül rugalmasnak is kell lennie, hogy különböző töltési módok legyenek választhatók.

További megkívánt töltőfunkció volt a 6 mA-es egyenáramú hibafelismerés, valamint egy 30 mA-es hibaáram-védőkapcsoló a töltőpontok biztosításához és a terhelés kapcsolásához. A 3-as töltési mód B esetében (töltőcsatlakozó aljzat) a töltésvezérlőt a töltőcsatlakozó dugasz áramkimaradáskor történő kireteszeléséhez feszültségfelügyeleti funkcióval is ki kell egészíteni.

A megvalósítandó terhelésmenedzsmenthez a töltőpontokat felváltva kell elosztani a három fázisvezető között. Így lehet garantálni azt, hogy – az energiaszolgáltató által előírt – maximális terhelési aszimmetriát ne lépje túl a rendszer. A hardvernek és a szoftvernek ezen oknál fogva is alaposan összehangoltan kell működnie.

Töltésvezérlő

A megfelelő töltésvezérlő (alsó két sor) az alapja a optimális terhelésmenedzsmentnek

Megoldás

Alapvető jelentőségű az a kérdés, hogy hogyan van a töltőpark energiával ellátva a rendelkezésre álló csatlakozási teljesítmény mellett. „A töltőparkoló energiaáramlásának vezérléséhez energiamenedzsment-rendszer szükséges” hangsúlyozza Elbroend. „Ez lehet önálló – tehát kizárólag egyetlen töltőparkolóhelyért felelős – illetve egy komplett épületmenedzsment-rendszer része.” Egy önálló rendszer számára a rendelkezésre álló csatlakozási teljesítmény az egyetlen alapérték a töltőparkoló kezelése szempontjából.

„A Phoenix Contact Ethernet-képes CHARX control advanced töltésvezérlői és CHARX manage szoftvere optimális energiamenedzsmentet tesznek lehetővé” magyarázza Piet Gömpel, a GP Joule Connect szoftverrészlegének termékfejlesztője. „A szoftver Modbus TCP-n keresztül szólítja meg a vezérlőket. Ez szabályozza az engedélyezést a töltési folyamat számára, továbbá a töltőáramot is.”

A GP Joule 30 töltőállomásának egyike

Szükség esetén a GP Joule fokozatosan tudja bővíteni a töltőparkolót

A parkolóhelyek üzemeltetői a töltési folyamatok elszámolását helyileg vagy elszámolási rendszeren keresztül végezhetik. A GP Joule az elszámoláshoz a szoftver export funkcióját használja, és továbbítja a fogyasztási adatokat. Nyilvános területen ellenben a töltési folyamatok elszámolása rendszerint háttér-szolgáltatókon keresztül történik. A szolgáltató OCPP-n keresztül kapja meg a fogyasztási adatokat – a protokoll a CHARX manage beépített része.

A vállalat Reußenköge területén ma már több, mint 30, más telephelyeken több mint 20 töltőállomást üzemeltet. A licencmodell alapján gond nélkül megvalósíthatók töltőpontbővítések 10, 30 vagy 50 töltőpontra. „Ügyfeleink gyakran egy kevés töltőpontot magában foglaló alap-installációval kezdenek”, mondja Gömpel, „és egy bővítési licenccel a rendszer bármikor rugalmasan további töltőpontokkal továbbfejleszthető.”

Kezelés az irodában

A CHARX manage segítségével a munkatársak hozzáférnek a töltési állapotra és a foglaltsági időre vonatkozó diagnosztikai részletekhez

A CHARX manage révén a töltőparkoló, az egyes töltőpontok, a terhelésmenedzsment és az elszámoló rendszerrel megvalósított kapcsolat paraméterei egy webalapú felületen egyszerűen konfigurálhatók. Mégpedig bármely tetszőleges PC-ről, webböngészőn keresztül. Ha pl. az üzemeltető jelentkezett be, akkor a lényeges beállítások megtekinthetők vagy módosíthatók.

Ha az elektromos jármű vezetőjének a parkolóhelyen a bejelentkezéshez rendelkezésére áll egy érintőképernyős PC-vel és RFID-olvasóval ellátott terminál, akkor egy intuitív kezelőfelületen kiválaszthatja a töltőpontot, és elindíthatja a töltési folyamatot. Alternatívaképpen egy box-PC is használható, és minden töltőpont ellátható RFID-olvasóval a felhasználók bejelentkezéséhez.

Összegzés

A GP Joule Connect 2019-ben ilyen módon helyezett üzembe 300 töltőpontot. Az ügyfelek üzemeltetetésre, energiamenedzsmentre és rendelkezésre állásra vonatkozó magas szintű igényeinek kielégítéséhez a CHARX manage szoftver a felhőalapú szolgáltatások használatához szükséges funkciókat is tartalmazza.

Amint Jonas Elbroend összefoglalja: „A Phoenix Contact CHARX manage szoftvere olyan vállalatokra van szabva, amelyek perspektivikusan tíztől több tucatig terjedő számú töltőpontot kívánnak használni, és professzionális igényeket támasztanak az energiamenedzsmenttel, az üzemeltetéssel és a kiépítés biztonságával szemben.”

Piet Gömpel hozzáteszi: „A CHARX manage segítségével töltési megoldásaink rugalmasan valósíthatók meg a különböző töltőparki környezetekben. Így növekvő ügyfélkörünknek komplett megoldást kínálunk az elemzéstől a tervezésen és a megvalósításon keresztül egészen az üzemeltetésig.”