Az elektronikaháztól az AS-Interface-hez való kapcsolószekrény-modulig A Pepperl+Fuchs a Phoenix Contacttal együttműködve fejlesztette ki az ME-IO házat egy kapcsolószekrény-modulhoz.
Ügyfélprofil Pepperl+Fuchs
A Pepperl+Fuchs GmbH az egyik piacvezető vállalat az automatizálástechnikához szükséges elektronikus érzékelők és alkatrészek fejlesztése és gyártása terén. Az 1945-ben Mannheimben alapított vállalat gyár- és folyamatautomatizálási megoldásokat kínál.
Kihívás
A – pl. az italgyártás számára történő – berendezésgyártásban egyre fontosabbak a költséghatékony és könnyen telepíthető megoldások. Ezen a területen még mindig ritkák az alsó terepi szinteken használt, sok csatlakozási ponttal ellátott kompakt modulok. A Pepperl+Fuchs a Phoenix Contacttal szoros együttműködésben fejlesztette ki a KE5 kapcsolószekrény-modult, amely pótolja ezt a hiányt.
A KE5 egyedülálló házkialakításának köszönhetően döntő előnyöket kínál a telepítés, a kábelezés és a karbantartás terén
Megoldás
Az új készülék kifejlesztésétől a végfelhasználónál történő gyakorlati alkalmazásig vezető út gyakran hosszú. Ezért egyáltalán nem magától értetődő, hogy a végfelhasználó készülékekkel szembeni részletes elvárásai már az alkatrészfejlesztők előtt ismertek legyenek.
„A Phoenix Contacttal, mint az elektronikaházak és a NYÁK csatlakozástechnika specialistájával az italgyártás berendezésgyártásának területére jellemző elvárásainkat pontosan, az alkatrészek szintjére lebontva egyeztetni tudtuk”, emlékszik vissza Dr. Konrad Kern, a mannheimi Pepperl+Fuchs GmbH gyárautomatizálással foglalkozó termékmenedzsere.
„A vezető töltőberendezés-gyártóknál fontos szerepet játszik az AS-Interface (AS-i, Actuator-Sensor-Interface)”, mondja Kern úr. Az AS-i, mint a terepibusz-kommunikációhoz aktorok és szenzorok csatlakoztatása számára kifejlesztett szabvány ma már nem csupán optimális ár-teljesítmény arányt kínál, hanem egyszerűsége és rugalmassága révén decentralizált interfészrendszerként is igen keresett.
A Phoenix Contacttal, mint az elektronikaházak és a NYÁK csatlakozástechnika specialistájával az italgyártó berendezések gyártására jellemző elvárásainkat pontosan, az alkatrészek szintjéig lebontva egyeztetni tudtuk.
Termékek Többfunkciós elektronikaházak, ME-IO
Az ME-IO sorozat elektronikaházai különösen jól használhatók olyan alkalmazásokban, ahol kevés hely áll rendelkezésre, és sok funkcióra van szükség. A moduláris kialakításnak köszönhetően egyszerűen összeállíthatók az olyan testre szabott elektronikus részegységek, mint a vezérlők és az I/O modulok.
Összegzés
Az alkalmazásoknak megfelelő megoldások az érintett partnerek korai és intenzív együttműködésével jönnek létre. Erre bizonyaték a Phoenix Contact, mint az elektronikaházak szakértője és a Pepperl+Fuchs, mint az AS-i újítások zászlóvivője.
A berendezésgyártásból eredő elvárásokra válaszul innovatív kapcsolószekrény-modult fejlesztettek ki italtöltő berendezésekhez. Különösen hatékony a készülékház jellemzői közül az innovatív csatlakozástechnika; a direkt rugós csatlakozású dugasszal kényelmesen, szerszám nélkül végezhető a vezetékezés. A kódolható dugaszok a karbantartásbarát készülékcsere érdekében egy reteszelőrendszerrel gyorsan kioldhatók. A modulok közötti kommunikáció kalapsín-buszcsatlakozón keresztül történik.