Az elektromos buszok gyártója a Phoenix Contact CCS töltőaljzatait választotta Az Ebusco a Phoenix Contact járműcsatlakozóit szereli be elektromos buszaiba, és ezzel a nagy hatótávolságok és a rövid töltési szünetek érdekében kiváló minőségű töltési technológiára támaszkodik.
Áttekintés
- A holland Ebusco 2012 óta gyárt elektromos buszokat. Azóta több száz járművük közlekedik az utakon.
- A piac a személyszállításban is a nagy hatótávolságokat és a menet közbeni gyors feltöltés lehetőségét követeli meg.
- A Phoenix Contact CHARX connect járműcsatlakozóinak használatával 250 kW tartós, és még ennél is nagyobb, akár 500 kW időszakos töltőteljesítmény érhető el.
- A jövőben is fontos lesz a töltési folyamatok optimalizálása a haszongépjármű-ágazatban. Az Ebusco már dolgozik a buszgarázsok automatizálásán, és a robotokkal végzett töltési műveleteken.
Az Ebusco teljes egészében Hollandiában fejleszti, gyártja és szereli össze 3. generációs elektromos buszait
Ügyfélprofil
A villanybuszokat gyártó holland Ebusco 2012-ben, alapításának évében, az IAA haszongépjárművek kiállításon mutatta be első elektromos buszmodelljét, az Ebusco 1.0-t. Azóta több száz járművük közlekedik az utakon. A villamosított személyszállításban is egyre nagyobbak a követelmények: a nagy teljesítményű akkumulátorok innovatív töltéstechnikát igényelnek.
A Phoenix Contact CHARX connect CCS töltőaljzatai nagy töltési teljesítményt tesznek lehetővé a haszongépjárművek számára: 250 kW-ot tartósan és akár 500 kW-ot időszakosan
Alkalmazás
A villanybuszok akkumulátorainak töltéséhez a buszgarázsban töltött pihenőidők általában elegendőek a mindennapi életben. Hosszú távolságok vagy télies külső hőmérséklet esetén azonban lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a buszokat a pihenőidőn kívül is gyorsan fel lehessen tölteni. A töltési folyamat időtartama nemcsak a járművek nyereséges használatában játszik szerepet, hanem az akkumulátorok élettartamában is. A szabály: minél kiegyensúlyozottabb a töltés, annál több cikluson mehet keresztül az akkumulátor.
A járműcsatlakozónak alkalmasnak kell lennie a haszongépjármű-ágazatban alkalmazott nagy töltési teljesítményre. Az Ebusco ehhez a Phoenix Contact innovatív technológiáját választja.
Az ügyfeleknek teljes rendszerként szállítják: elektromos buszok egyenáramú töltőállomásokkal a szünetekben való gyorstöltéshez
Megoldás
Az Ebusco nemcsak a könnyűszerkezetes építésnek, hanem a továbbfejlesztett akkumulátortechnológiának köszönhetően is növelni tudta a villanybuszok hatótávolságát: a vállalat kiváló minőségű, hosszú élettartamú LFP-technológiájú (lítium-vas-foszfát) akkumulátorokat használ, amelyeket a kívánt hatótávolságnak megfelelően állítanak össze, és teljesítmény szempontjából optimalizálnak.
A nagy teljesítményű akkumulátorok viszont innovatív töltéstechnikát igényelnek: a vállalat ehhez a Phoenix Contact CHARX connect CCS töltőaljzatait választja. Biztonságos töltési folyamatot tesznek lehetővé akár 500 kW időszakos töltőteljesítmény mellett. A két egyenáramú nagy teljesítményű érintkezőn elhelyezett pontos hőmérséklet-érzékelők és a mért adatok továbbítása még nagy töltőáram esetén is megakadályozza a járműcsatlakozón belüli túlmelegedést. Ezenkívül a töltőáramot a járműoldali hőmérséklet-mérési adatok alapján lehet szabályozni, hogy mindig a lehető legnagyobb töltőáramot használják. Az egyenáramú nagy teljesítményű érintkezők és a nagyfeszültségű kábelek közötti optimalizált csatlakozástechnika ráadásul minimalizálja a csatlakozórendszer melegedését.
A járművön túlmenően az Ebusco saját töltőállomása egészíti ki az optimalizált csomagot: a villanybuszgyártó olyan töltőállomásokat gyárt, amelyeket kifejezetten a nehéz akkumulátorcsomagok igényeihez terveztek. Ezek a töltőállomások a Phoenix Contact töltőkábeleit és teljesítményelektronikáját is tartalmazzák. Az innovatív töltési és akkumulátortechnológiából álló átfogó megoldás optimális töltési folyamatot biztosít.
Összegzés
A haszongépjármű-ágazatban a jövőben is fontos lesz a töltési folyamatok optimalizálása. Az Ebusco már dolgozik a buszgarázsok automatizálásán: egy innovatív robot automatikusan a buszhoz vezeti a Phoenix Contact robusztus CCS töltőcsatlakozóját, és csatlakoztatja azt a járműcsatlakozóhoz. Ez a technológia nemcsak időtakarékos és megbízható, hanem az autonóm vezetés tekintetében a jövőbe mutató töltési folyamatokat is képviseli. A kiváló termékminőség döntő fontosságú az automatizált töltés biztonsága szempontjából.