Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Energiahatékony épületüzemeltetés az Industry Solution Center központban Ön is fenntartható és biztonságos épületüzemeltetést valósíthat meg a helyiségautomatizáláshoz és az elsődleges berendezésekhez kínált felügyeleti és vezérlési megoldásainkkal.

Épület belülről, a hálózati résztvevők ikonjaival

IoT-alapú épületmenedzselés

Ügyfélprofil


Industry Solution Center Bad Pyrmont − a 4. épület belső nézete

Phoenix Contact

A 18 000 négyzetméteres 4-es épületet modern architektúra jellemzi sok üveggel és nagy átriummal, amely az összes szintre kiterjed.

Ez a nyitott karakter tükröződik vissza az épület infrastruktúrájában, a helyiségek automatizálásában, valamint a rugalmasan alakítható munkahelyeken is.

Kihívás


A Smart Building Cloud rendszerrel a képernyőn dolgozó személy

Egyedi épülethasználat és magas üzemeltetési költségek

A folyamatos üzemeltetési költségek, mint például a villamosenergia-, fűtési és karbantartási költségek az épület teljes életciklusköltségének mintegy 80%-át teszik ki.

Megoldás


Távfűtő erőmű az egyik épületben

Hatékony energiamenedzsment és optimalizált ellátási folyamatok

Az energiatermelés, -felhasználás és -tárolás intelligens hálózatba kötése és annak a fűtő- és hűtőkörrel való kombinálása által hatékony energiamenedzsment és optimális ellátási folyamat érhető el. A helyszínen található négy iroda- és gyártóépületet egy gyűrűs elrendezésű hálózaton keresztül látjuk el energiával, amelyben az összes energiatermelő, -fogyasztó és -tároló össze van kötve.

Két távfűtő erőmű fedezi a saját áramigény kereken 60 százalékát. Az ezek által termelt hulladékhőt az épületek fűtésére, ill. hűtésére használják fel. Egy aktív terhelésmenedzsment-rendszer garantálja a háttérben működő szabályozási stratégia segítségével azt, hogy a csúcsterheléseket ne lépjük túl. Az új 4. épületnek ezért nincs szüksége saját ellátásra.

Majdnem minden szellőztetőberendezés hővisszanyerő rendszerrel van ellátva. A tetőre szerelt 160 kWp teljesítményű fotovillamos rendszer aktív résztvevőként csatlakozik az energiaellátó rendszerbe. A cél az, hogy a megújuló módon termelt energiát többek között az elektromos autók töltőoszlopaiban is felhasználjuk.

Kapcsolószekrény az épületautomatizálásban

Az épület-irányítástechnika összekötése az aktív energiamenedzsmenttel

A létesítménymenedzsment az épületgépészet megvalósításakor a saját termékválasztékból származó összetevők és rendszerek alkalmazása mellett döntött. Alapként az Emalytics épületmenedzselő rendszer szolgál, amely összeköti az épület-irányítástechnikát az aktív energiamenedzsmenttel. A terepi szintről származó adatokat a fölérendelt rendszer 27 db ILC 2050 BI típusú vezérlőn keresztül kapja meg. A Niagara Framework alapú vezérlő olyan okos eszközként működik, amely a részegységek összes adatát szabványos módon továbbítja az épületek Emalytics épület-irányítástechnikájának.

Mind a hagyományos szenzorokat és aktorokat, mind az új intelligens, IP-alapú terepi készülékeket egyszerűen és gyorsan be lehet illeszteni a rendszerbe. A begyűjtött információk alapján az Emalytics lehetővé teszi a telepített készülékek előre tekintő karbantartását. A szokatlan adatok az üzemeltető számára pl. a jövőben bekövetkező hibákra utalnak. Az Emalytics rendszer így elemzi a távfűtő erőművekben telepített robbanómotorok gyújtógyertyáinak jellemzőit, és szükség esetén javasolja azok megelőző cseréjét. Ez jelentősen növeli a távfűtő erőművek élettartamát.

Moduláris automatizálási állomás az ILC 2050 BI készülékkel

Ingatlanok helytől független vezérlése és felügyelete

Az ILC 2050 BI ezen túlmenően támogatja az épületgépészet összes elterjedt szabványát, mint amilyen a BACnet IP, a BACnet MS/TP, a mérőbusz, a KNX/TP, az SNMP vagy az oBIX. Az Inline I/O termékcsalád megfelelő moduljai lehetővé teszik az olyan szokásos buszrendszerek csatlakoztatását, mint a DALI, a Modbus/TCP vagy a Modbus RTU. A terepi készülékeknek az ILC 2050 BI készülékbe való protokollfüggetlen bekötése lényegesen csökkenti a műszaki tervezési és kábelezési ráfordításokat.

Az épületmenedzsment segítségével a különféle ingatlanokat egyszerűen és helytől függetlenül lehet vezérelni és felügyelni. Ezen túlmenően pedig a meglévő épületeket problémamentesen lehet az új rendszerbe integrálni. Ez sokféle előnyt nyújt az üzemeltető számára, aki most már pl. helyszíneket tud egymással összehasonlítani, vagy akár egyetlen kommunikációs platformot tud az összes ingatlan számára felépíteni. A rendelkezésre álló adatok alapján lehetővé válik az ellátási folyamatok épületeket átfogó tökéletesítése, ami az ingatlanok gazdaságos üzemeltetéséhez vezet.

Önnek nyújtott előnyök

  • Hatékony energiamenedzsment az energiatermelés, -felhasználás és -tárolás intelligens hálózatba kötésével
  • Az ingatlanok helytől független vezérlése és felügyelete
  • Az ellátási folyamatok hatékonyságának optimalizálása

Elérhetőség

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Szívesen adok Önnek tanácsot korszerűsítési vagy új építési projektjeivel kapcsolatban. Hasznosítsa Ön is sokéves tapasztalatunkat és átfogó szolgáltatáskínálatunkat.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.

Összegzés


Emalytics épületmenedzselő rendszer

Energiahatékony épületüzemeltetés

A Rotermund Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG cég az épületüzemeltetés optimalizálására, az életciklusköltségek számítására és az épületek használati költségeinek összehasonlító értékelésére (benchmarking) szakosodott. A 85 000 m²-es összes bruttó szintfelületű, különféle típusú épületekre vonatkozóan végrehajtott összehasonlító értékelés alapján a vállalat versenyképességi elemzést hajtott végre a Phoenix Contact számára. A kiértékelés eredménye azt mutatja, hogy a Bad Pyrmont telephely a költségcsoport alsó szélén helyezkedik el. Ezt az épületinfrastruktúra, illetve a műszaki és kereskedelmi épületmenedzsment innovatív koncepciója révén, valamint az ellátási és hulladékeltávolítási költségek hatékony kialakításával érték el.