Elektronikaházak homloklapi és direkt rugós csatlakozással az épületautomatizáláshoz A Neuberger Gebäudeautomation GmbH az ME-IO elektronikaházakat használja.

ME-IO sorozatú elektronikaházak vezérlőkhöz és I/O modulokhoz

Ügyfélprofil Neuberger Gebäudeautomation GmbH

A Rothenburg városában működő Neuberger Gebäudeautomation GmbH az épületautomatizálási rendszerek vezető gyártója. A vállalat helyiségautomatizálási megoldásokat fejleszt – irodaházak, szállodák, klinikák és iskolák számára. Iparág-specifikus házmegoldásaik szigorú követelményeket támasztanak az elektronikai fejlesztéssel és magukkal az elektronikaházakkal szemben. A hőmérséklet, a világítás és az árnyékolás egyedi szabályozása szempontjából nemcsak a felhasználó kényelme áll az előtérben. Egyre fontosabbá válik az energiahatékonyság, a komfortnövelés és a költségoptimalizálás is.

Testre szabott elektronikus modul az ME-IO sorozat házaiban

A vezérlők és az I/O modulok az ME-IO házrendszer moduláris kialakításának köszönhetően egyszerűen összeállíthatók

Kihívás

A Neuberger 2015-ben kezdte meg egy új helyiségautomatizálási rendszer fejlesztését, és alkalmas házrendszert keresett hozzá. A fő követelmény az volt, hogy a számos kábelt homloklapi csatlakozókra lehessen csatlakoztatni, mégpedig az időközben széles körben elterjedt direkt rugós csatlakozástechnikával. A házrendszerrel kapcsolatban további követelmény volt a házvariánsok nagyfokú modularitása, valamint egy kalapsín-buszcsatlakozó.

Ez pontosan egybeesett azzal, hogy a Phoenix Contact, az üres elektronikaházak vezető gyártója éppen akkor mutatta be új ME-IO homloklapi csatlakozós termékcsaládját. Így a megfelelő házrendszer keresése során a Neuberger fejlesztői a Phoenix Contacthoz fordultak. Ezután egyeztették a Neuberger által már felállított, precízen megfogalmazott követelményeket az ME-IO házrendszer funkcióival.

Mivel a kettő között nagy átfedést tapasztaltak, a szoros együttműködés mellett döntöttek. A Neubergerrel, mint fontos ügyféllel, az új Open.Room helyiségautomatizálási rendszer lefektetett követelményeit figyelembe véve a homloklapi csatlakozástechnikájú házrendszert egy közös projektben fokozatosan a követelményekhez igazítottuk.

ME-IO sorozatú elektronikaházak: a homloklapi csatlakozók egyedileg csoportosíthatók

A direkt rugós homloklapi csatlakoztatás és a kompakt kialakítás 18,8 mm beépítési szélességenként akár 54 pólusú készülékek megvalósítását teszi lehetővé

Megoldás

Az ME-IO házrendszer különös jellemzői közé tartozik a direkt rugós csatlakozástechnikán alapuló homloklapi csatlakozás. A direkt rugós dugaszokkal a vezetékezés kényelmesen és szerszám nélkül végezhető – ez nagy előny a hagyományos csavaros vagy húzó rugós csatlakozással szemben. A direkt rugós csatlakozás esetén egy speciális érintkezőrugó gondoskodik a nagy érintkező- és vezetőkihúzási erőről, valamint a tartós és rezgésálló érintkezésről. A homloklapi csatlakozással az Open.Room modulok egyszerű hozzáférést tesznek lehetővé.

A kódolható dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók a jól bevált Lock and Release technika használatával könnyen oldhatók. A bedugaszolt csatlakozóblokkokat egyetlen kioldó emelővel lehet kioldani az alapsávból, majd felemelve, feszültségmentes állapotban lehet kivenni a dugaszolási pozícióból. Ezért a hibamentes készülékcsere nem okoz problémát.

A csatlakozástechnika kiválasztásához és összeállításához öt homloklapi csatlakozótípus áll rendelkezésre, amelyek tetszőlegesen kombinálhatók egymással. Így például a 4 pólusú és 6 pólusú csatlakozóblokkokat keverve lehet elrendezni. Nagyobb feszültségű kapcsok esetén lehetőség van a kisebb feszültségtartományú kapcsok leválasztására. A csatlakozóblokkok és a direkt rugós csatlakozók működtető elemei is különböző színben kaphatók, és a vevő igényei szerint rendezhetők el. A 6 pólusú csatlakozóelemekkel legfeljebb 54 érintkező csatlakoztatása lehetséges.

Az ME-IO házrendszer nemcsak az építőszekrény-elv miatt kínál számos alkalmazási lehetőséget. A házmodulok készülékgyártók által kívánt konfigurálása után a modulok közötti kommunikáció egy kalapsín-buszcsatlakozón keresztül kényelmesen megvalósítható. A kalapsín-buszcsatlakozót a szabványos kalapsínre lehet pattintani. A kalapsín-buszcsatlakozót a szabványos kalapsínre lehet rápattintani, és ezután az ME-IO házrendszer egyes I/O moduljait a felpattintott buszcsatlakozókkal változatlanul fel lehet hajtani, és azonnal biztonságosan össze lehet őket kötni.

Elektronikaházak, ME-IO

Termékek Többfunkciós elektronikaházak, ME-IO

Az ME-IO sorozat elektronikaházai különösen jól használhatók olyan alkalmazásokban, ahol kevés hely áll rendelkezésre, és sok funkcióra van szükség. A moduláris kialakításnak köszönhetően egyszerűen összeállíthatók az olyan testre szabott elektronikus részegységek, mint a vezérlők és az I/O modulok.

Ingyenes minta
Tesztelje Ön is az ME-IO sorozat többfunkciós házait

Szeretné tesztelni a moduláris elülső oldali csatlakozástechnikájú ME-IO elektronikaházakat? Rendelje meg személyes mintacsomagját most. Hozzáértő tanácsadást nyújtunk Önnek a házak kiválasztásához és a kívánt alkalmazásba való betervezéséhez. Győződjön meg a Phoenix Contact megoldásainak előnyeiről.

Ingyenes minta megrendelése
ME-IO sorozatú elektronikaházak
A Neuberger intelligens vezérlője

Az Open.Room vezérlő csökkenti a költségeket és növeli a lakáskomfortot

Összegzés

Az összetett épületek vezérléséhez és szabályozásához rugalmas, biztos jövőjű és intelligens helyiségautomatizálási rendszerre van szükség. A megfelelő ház keresése során a Neuberger a Phoenix Contact ME-IO rendszere mellett döntött.

A Phoenix Contact a Neuberger vállalattal, mint egyik legfőbb ügyfelével, egy közös projektben illesztette az ME-IO sorozatú moduláris elektronikaházat az összes követelményhez. A Neuberger a direkt rugós csatlakozástechnikájú, homloklapi csatlakozós házat használja az Open.Room helyiségautomatizálási rendszeréhez.

Az Open.Room képes a helyiségautomatizálás minden funkciójára: a világítástól és árnyékolástól kezdve a jelenlét- és médiatechnikán keresztül a helyiségklímáig. Az ME-IO házban a modulok száma és elrendezése rugalmas lehet – ezért az Open.Room összes modulja kombinálható egymással. A direkt rugós csatlakozástechnikával a vezetékezés gyorsan és egyszerűen, szerszám nélkül valósítható meg. Az intuitív reteszelési rendszer révén a modulok szükség esetén üzem közben gyorsan cserélhetők.