Referencia
23.08.2024

A technológia és a motorsport iránti szenvedéllyel Az OWL versenycsapat a Phoenix Contact robusztus dugaszolható csatlakozóit választotta.

Narancssárga dugaszolható csatlakozók rögzíthető csatlakozóprofillal egy akkumulátoregység előtt

Rövid összefoglaló

Kelet-Vesztfália szívében, a technológiai innovációjáról ismert régióban a TH OWL egyik hallgatói csapata a Formula Studentben való részvételre szánt új elektromos versenyautójuk fejlesztésén dolgozik. A Phoenix Contact robusztus csatlakozóit először használják az akkumulátorban.

Till Söffgen a versenyautó piros alváza mögött

Till Söffgen a Phoenix Contactnál dolgozik, és a Lemgói Műszaki Főiskola versenycsapatának tagja

A megbízhatóság számít a versenypályán

A TH OWL Lemgo városában működő műhelyében kézzelfoghatóan ötvöződik a műszaki szakértelem és a versenysport iránti szenvedély: az OWL Racing Team 35 diákja dolgozik új konstrukciójukon – az OWL 2.4 elektromos versenyautón, amellyel a csapat részt kíván venni az idei Formula Student versenyen.

A globális tervezési versenyen a diákok önállóan fejlesztenek ki és építenek meg egy elektromos versenyautót az előírt szabályrendszer szerint. Till Söffgen számára, aki idén a Powertrain alcsapatot vezeti, nemcsak a pályán elért eredmény számít, hanem az autójuk folyamatos tökéletesítése is. „Elég kicsi csapat vagyunk, és néhány diákkal nemcsak meg kell terveznünk és meg kell építenünk a versenyautót, hanem üzemben is kell tartanunk és karban kell tartanunk. Ezért kulcsfontosságú a számunkra, hogy robusztus és megbízható alkatrészeket használjunk fejlesztéseink során.”

Két kéz rányomja az érintkezőket az akkumulátorpólusokra

Csak rányomni és kész: a dugaszolható akkumulátorcsatlakozókat versenypályán való használatra is ajánljuk

Új csatlakozástechnika az akkumulátorhoz

Az elektromos versenyautó mintegy 70 kg tömegű és 6,4 kWh kapacitású akkumulátora a fejlesztés egyik különösen összetett része. Hat akkumulátorszegmensből áll, amelyek együttesen 600 V-os összfeszültséget érnek el. Az egyik jelentős változás a tavalyi modellhez képest az akkumulátor dugaszolható csatlakozórendszerét érinti.

Ez az első alkalom, hogy a tervezőcsapat a Phoenix Contact dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozóit tervezte be. Till Söffgen így magyarázza a döntést: „A teljesítményhatár 80 kW, azaz körülbelül 133 A. Olyan nagyteljesítményű dugaszolható csatlakozóra van szükségünk, amelynek több cikluson keresztül is dugaszolhatónak kell lennie." A dugaszolható csatlakozókat teljesen konfekcionálva szállítják le, és könnyen beszerelhetők. A dugaszolható csatlakozók még nagyfeszültségű kesztyűben is könnyen kezelhetők, amelyet az akkumulátoron végzett munka során viselni kell. „Ez egy minden szempontból ésszerű rendszer a számunkra”, foglalja össze Söffgen.

Az egyszerű gyártás és kezelés mellett az OWL versenycsapata különösen nagy hangsúlyt fektet a biztonsági szempontokra. „A szabályzat meghatározott biztonsági követelményeket ír elő, amelyeket a Phoenix Contact dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozóival egyszerűen teljesíteni tudunk”, hangsúlyozza Söffgen. Az érintésvédett akkumulátorpólusok és a mechanikus kódolás garantálja a megkövetelt biztonságot az akkumulátorpólusok csatlakoztatásakor. A hallható visszajelzés a dugaszoláskor jelzi a biztonságos és tartós kapcsolatot. „A dugaszolható csatlakozók hatalmas rezgéseknek vannak kitéve a pályán. Ezért fontos, hogy a csatlakozás még szigorú követelményeket támasztó körülmények között is biztonságosan tartson.”

Dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók zöld nyomtatott áramköri lapok között

A dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók mindenekelőtt a felhasználóbarátság szempontjából nyújtanak előnyöket

Biztonsági felügyelet

A dugaszolható akkumulátorcsatlakozók mellett a Phoenix Contact adatvonali csatlakozóit is használják az akkumulátorban, amelyek lehetővé teszik az akkumulátorszegmensek biztonságos felügyeletét. Az elektromos járművek legrosszabb forgatókönyve jól ismert: az akkumulátor túlmelegszik, és emiatt az egész autó leég. Ennek megelőzése érdekében az OWL versenycsapat az akkumulátorcellák feszültségének és hőmérsékletének folyamatos felügyeletére támaszkodik.

Egy akkumulátorszegmens 432 kerek lítiumcellából áll. A mérőelektronikával ellátott nyomtatott áramköri lapok felügyelik a cellákat. Az értékeket analóg formában olvassa be a rendszer, és a készülék belsejében egy NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozón keresztül jutnak el a felügyeleti IC-t tartalmazó nyomtatott áramköri laphoz. „A NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók esetében a Phoenix Contact FQ 2,54 SMD változatát választottuk. Fontos volt a számunkra, hogy a dugaszolható csatlakozó megbízható és robusztus legyen, mivel a felső nyomtatott áramköri lap külön tartóját is helyettesíti”, mondja Söffgen.

A feszültségfelügyeletet ellátó IC méri az értékeket, és a CAN-buszon keresztül továbbítja azokat a fő áramköri lapra. „A CAN-buszt és a tápfeszültséget végigvisszük az egész akkumulátoron.” A csapat ehhez PTSM nyomtatott áramköri csatlakozókat használ. „A PTSM dugaszolható csatlakozóknak három lényeges előnye van a számunkra: kompaktak, SMT-képesek, és nem kell krimpelni őket”, magyarázza választását Söffgen. Az akkumulátor belső CAN-busza a fő áramköri lapon lévő PTSM csatlakozóhoz fut, ahol megtörténik az adatok elemzése. A vezérlő ellenőrzi, hogy az egyes feszültségek vagy hőmérsékletek nem túl nagyok-e, és szükség esetén vezérli az akkumulátorban lévő kontaktorokat, hogy az áram folyása leálljon, és az autó feszültségmentes állapotba kerüljön.

Egy lila kábel egy fekete vezérlődobozt köt össze – a háttérben elmosódottan a versenyautó piros szerkezeti alváza látható

A jármű vezérlőkészüléke a CAN-buszon keresztül be van kötve a teljes kommunikációs rendszerbe

Az akkumulátor lelke

Az összes szál az akkumulátormenedzselő rendszer fő áramköri lapján fut össze. Ez képezi az interfészt az akkumulátor és a jármű további vezérlőkészülékei között.

„A fő áramköri lap fejlesztése az egyik legnagyobb kihívás” - magyarázza Söffgen. A csapat azonban csak saját fejlesztéssel tudja teljesíteni a szabályzat nagyon speciális követelményeit; csak ez nyújtja a szükséges rugalmasságot ahhoz, hogy például hiba esetén gyorsan lehessen reagálni.

A Phoenix Contact két kerek csatlakozója képezi a jármű adatinterfészét az akkumulátor fő áramköri lapján. A CAN-busz és a 24 V-os tápfeszültség a kerek csatlakozókon keresztül halad át. A CAN-buszrendszer lehetővé teszi a kábelek és dugaszok számának jelentős csökkentését, ami csökkenti a súlyt, és jelentősen csökkenti a kábelkorbács ráfordításait. Például a hajtásvezérlő fő vezérlőegysége vagy a vezető műszerfala minden adatot a CAN-buszon keresztül kap meg. „A készre konfekcionált CAN-kábelek használatával nemcsak sok időt takarítunk meg, hanem tiszta és megbízható megoldást is kapunk”, erősíti meg Söffgen.

EMC-védelmi intézkedések

A kerek csatlakozók részei annak az EMC-zavarokat csökkentő intézkedéscsomagnak, amelyet a csapat ebben a szezonban indított el. „A KEB F6 inverterrel egy erős, kereken 80 kW-os teljesítményelektronikai rendszer kerül a járműbe, ami természetesen sok zavart okoz”, magyarázza Söffgen. Emiatt tavaly többször is problémák merültek fel a CAN-busszal kapcsolatban.

Ezt a problémát most különböző intézkedésekkel meg kell oldani. Ide tartozik a CAN-hálózat galvanikus leválasztása a nyomtatott áramköri lapon, valamint a saját tápellátás a kerek csatlakozón keresztül. „A csatlakozórendszer a hozzá illő árnyékolt kábelekkel együtt nagyon tiszta, körkörös árnyékolásrögzítőt nyújt, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy a lehető legjobban megvédjük az autót a zavaroktól”, mondja Söffgen.

Összegzés

A kelet-vesztfáliai versenycsapat optimistán tekint a következő versenyszezonra: a Phoenix Contact dugaszolható csatlakozóival jelentősen javult az akkumulátor megbízhatósága. Végül is a Formula Student nemcsak a pályán elért helyezésről szól, hanem a jármű biztonságos konstrukciójáról is.

„Ha átmegyünk a műszaki szemlén, részt veszünk a versenyen és célba érünk, akkor már sokat elértünk”, mondja Söffgen. „De magánál a versenynél is fontosabb számunkra a közös munka a járművön, és az a szabadság, hogy kipróbálhassuk a saját ötleteinket – ez nagyon király.”

Szerző: Thorsten Sienk

E-mail:

Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel!

„Szívesen adunk tanácsot az All Electric Society és a szektorok összehangolása kérdésében.“

További hozzájárulások