Időjárási adatgyűjtés Optimalizálja Ön is a fotovillamos rendszere működését az összes lényeges időjárási adat kiértékelésével a környezeti feltételek érzékelésére szolgáló meteorológiai érzékelők alapján.

Munkatárs az időjárásjelző állomásnál

Kihívás


Napenergetikai park a lemenő nap fényében

Minden adat áttekinthető

A szabadtéri rendszerek üzemeltetői igénylik a szenzorok által szolgáltatott minden időjárási adat begyűjtését. Az időjárásjelző állomások folyamatosan mérik az olyan fontos időjárási adatokat, mint a napbesugárzás, a szélsebesség és a hőmérséklet. Ezek az adatok felhasználhatók a teljesítmény-viszonyszám kiszámításához, és megfelelő interfészeken keresztül továbbíthatók egy központi SCADA-rendszerbe.

Megoldás


Komplett időjárásjelző állomás: érzékelők és kapcsolószekrény kombinációja

Időjárásjelző állomások fotovillamos rendszerekhez

A Phoenix Contact az időjárási adatok rögzítéséhez mindent egy kézből kínál. Az IEC 61724-1 szabvány leírja a környezeti érzékelők pontossági követelményeit az A és B rendszerosztályoktól függően. Az A osztálynál szabad mezős rendszerekről van szó, amelyekre különösen szigorú követelmények vonatkoznak. A Phoenix Contact által kínált összes érzékelő teljesíti ezen osztály követelményeit.

Az érzékelők és a Solarworx könyvtárunkban található funkcióblokkok alapján a rendszerüzemeltetők számára elérhetővé tehető a teljesítményindex. Ez a mutató a rendszer aktuális teljesítményét veti össze az elméletileg lehetséges teljesítménnyel. Ez tehát a rendszer hatékonyságának és megbízhatóságának mérőszáma, és összehasonlítható a teljesítmény-viszonyszámmal.

Intelligens megoldás a környezeti adatok mérésére

Érzékelők egy időjárásjelző állomás részeiként
Időjárás-érzékelés a napenergiás modulnál
Az időjárásjelző állomás paraméterezése webes felületen
Interfészek a SCADA rendszerbe történő adatátvitelhez
Érzékelők egy időjárásjelző állomás részeiként

Időjárás-érzékelőink kiterjedt termékpalettájának köszönhetően kompakt, az Ön igényeire szabott meteorológiai megfigyelőállomásokat kínálunk. Időjárásjelző állomásunk környezeti érzékelői közvetlenül, Modbuson keresztül csatlakoztathatók a vezérlőrendszerünkhöz. A már paraméterezett érzékelők azonnal készen állnak az időjárási adatok közvetlen továbbítására.

Változó követelmények esetén egyszerűen lehet érzékelőket hozzáadni vagy akár elhagyni anélkül, hogy az interfészen módosítani kellene. Ez egyszerűen sokszorozhatóvá teszi az alkalmazást akár módosított követelmények esetén is.

Időjárás-érzékelés a napenergiás modulnál

Az egyes érzékelők egyenkénti kábelezésével szemben M12-es csatlakozóink és Y elosztóink segítségével ezeket egészen egyszerűen sorba lehet kapcsolni. Ez jelentős mértékben csökkenti a helyszíni vezetékezési ráfordításokat, továbbá a teljes rendszerbe való integrálás is egyszerűen megvalósítható.

Az időjárásjelző állomás paraméterezése webes felületen

A Phoenix Contact időjárásjelző állomásai univerzálisan alkalmazhatók, a szabványos interfészekre általánosan használt érzékelők csatlakoztathatók. Az egyes érzékelőket egyszerűen, webes felületen lehet konfigurálni. Ezért az időjárásjelző állomás üzembe helyezéséhez nincs szükség programozási ismeretekre.

Interfészek a SCADA rendszerbe történő adatátvitelhez

A fölérendelt SCADA rendszerhez való egyszerű csatlakoztatás érdekében az időjárási adatok szükség esetén szabványos adatformátummal, pl. Modbus, PROFINET vagy SunSpec® állnak rendelkezésre, és továbbíthatók Etherneten keresztül.

A létesítmény hálózatán belül az időjárásjelző állomás bármikor elérhető a webes felületen.

Önnek nyújtott előnyök

  • Az összes érzékelő teljesíti az IEC 61724-1 szabvány A osztályú berendezésekkel szemben támasztott követelményeit
  • Kisebb üzembe helyezési és konfigurálási ráfordítás az időjárás-érzékelők plug and play csatlakoztatásának köszönhetően
  • Rugalmasság az érzékelők egyedi választhatóságának köszönhetően
  • Egyszerű csatlakoztatás az ipari minőségű M12-es kerek csatlakozók használatának és a szabványos interfészek támogatásának köszönhetően
  • Könnyű telepítés és gyors csatlakoztatás programozási ismeretek nélkül
Szabadtéri rendszerekhez való időjárási adatgyűjtő felépítése és hálózatba kötése

Az időjárásjelző állomás helyben tárolja a rögzített adatokat, és webes interfészen keresztül bocsátja a felhasználó rendelkezésére

Időjárási adatok gyűjtése szabadtéri rendszerekhez Univerzálisan alkalmazható és egyszerűen integrálható a teljes rendszerbe

Időjárásjelző állomásunk érzékelői Modbus interfésszel van ellátva, ami számos előnnyel jár. Egyrészt az összes érzékelő adatainak rögzítéséhez csupán egyetlen interfészre van szükség, ami minimalizálja a rendszer- és interfészköltségeket. Változó követelmények esetén egyszerűen lehet érzékelőket hozzáadni vagy elhagyni anélkül, hogy az interfészen módosítani kellene. Ez egyszerűen sokszorozhatóvá teszi az alkalmazást akár módosított követelmények esetén is.

A kompakt időjárásjelző állomásokkal összehasonlítva a Phoenix Contact által kínált érzékelők esetében különálló modulokról van szó. Ez azt jelenti, hogy egyes érzékelők kiesése esetén is csak ezeket kell kicserélni. A cserét gyorsan és egyszerűen végre lehet hajtani a Phoenix Contact M12-es kerek csatlakozóival, amelyek megfelelnek a legszigorúbb ipari szabványok követelményeinek is.

Ha Ön a mi adatgyűjtő állomásunkat használja, akkor a csatlakoztatás közvetlenül a kapcsolókészülék-kombináción valósítható meg a kerek csatlakozó segítségével. Ezen túlmenően szünetmentes tápellátás is be van tervezve, hogy át lehessen hidalni a rövid idejű tápellátási kimaradásokat.

Saját fejlesztésű webalapú menedzsmenttel ellátott alkalmazói programunk megteremti annak lehetőségét, hogy az érzékelőket programozási ismeretek nélkül is üzembe lehessen helyezni. Az önkonfiguráló rendszer a buszhoz csatlakoztatott összes érzékelőt automatikusan felismeri, és a beépített vezérlőnek köszönhetően az adatokat az általánosan használatos interfészekkel, mint pl. Modbus/TCP, PROFINET stb. továbbítani lehet.
24 V-os tápfeszültség esetén az összes érzékelő pólustévesztés elleni védelemmel van ellátva, ami minimalizálja az Ön befektetési kockázatát.

Interaktív képtérkép Napenergetikai park beépített időjárásjelző állomásának áttekintése, amely minden fontos időjárási adat folyamatos rögzítését végzi
PLCnext Technology
A PLCnext Technology az ipari automatizálás ökoszisztémája, amelynek összetevői a nyílt hardver, a moduláris műszaki tervező szoftver, a globális közösség és a digitális szoftver-piactér.
Tudjon meg többet
PLCnext Technology
Generátorcsatlakozás
A fotovillamos ágáramokat felügyelő rendszerünkkel Ön azonnal reagálhat az üzemzavarokra és teljesítményveszteségekre, még egyes ágak kiesése esetén is.
Tudjon meg többet
Generátorcsatlakozás
Kommunikáció az inverterekkel
Számos előregyártott illesztőprogram és funkcióblokk egyszerűsíti az üzembe helyezést. Ez a sokféleség rugalmasságot kínál a moduláris bővítésekhez.
Tudjon meg többet
Kommunikáció az inverterekkel

Elérhetőség

Csoportkép a napenergia-szakértőkről
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Szívesen támogatjuk Önt a fenntartható energiaellátás felé vezető úton.

Referencia


Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.