Digitális olajmező Használja ki Ön is a digitális olajmezők lehetőségeit a termelőüzeme optimalizálása érdekében. Tudjon meg többet a szakcikkből a kitermelő létesítmények akár nagy távolságú, megbízható és költséghatékony felügyeletére szolgáló robusztus, teljes körű megoldásunkról.

Gépek egy digitális olajmezőn

Kihívás


Férfi táblagéppel a gáz- és olajkitermelő létesítmények adatainak gyűjtése közben

A termelüzem optimalizálása

Számos tengerparti olajmező adatait munkatársak gyűjtik, akik kiutaznak az olajmezőhöz, és papírra jegyzik fel pl. az átfolyási mennyiségek, a nyomások, valamint a hőmérsékletek adatait. Ezeket a feljegyzéseket később manuálisan Excel-táblázatokban összesítik. Az alacsony kőolajárak idején a költségek csökkentése és a hatékonyság növelése – mindenekelőtt a kitermelés irányában – döntő jelentőségű. Ennek egyik lehetősége az olajkitermelő mezők digitalizálása. Ez lehetővé teszi a tengeri fúrótornyok adatainak gyűjtését és teljes olajmezők adatainak összesítését. A felügyelet mellett vezérelni lehet az olajmezők aggregátjait, mint pl. a vészleállító berendezéseket vagy a befecskendező szivattyúkat.

Megoldás


Csővezeték alátétgerendáján elhelyezett mérőállomás olajfinomítók vagy vegyipari létesítmények számára

Az automatizálás javítja a minőséget és a hatékonyságot

A folyamatos adatgyűjtéstől a magasabb fokú automatizálásig vezető lépés már nem hosszú. Az olajgyűjtő állomásokon (gathering center) pl. a szerződésben megállapodott API jelzőszám (American Petroleum Institute) beállítása lehetséges a bejövő csővezetékek szivattyúinak és szabályozószelepeinek vezérlésével. A vízleválasztó berendezéseket is automatizált módon lehet üzemeltetni és felügyelni. Az olaj kinyerése során a víz- vagy gázbesajtoló berendezések vezérlése megakadályozza az olaj szállítási nyomásának csökkenését.

Olajmező

Nyílt digitális megoldások a versenyképesség fokozására

A régóta üzemelő kitermelő létesítmények digitális olajmezővé való átalakításában a jövőálló technológiák központi szerepet játszanak. Cégünk aktívan részt vesz az olyan nyílt és rugalmas megoldások kialakításában, mint a NAMUR Open Architecture (NOA, nyílt architektúra) és az Open Process Automation (OPA, nyílt folyamatautomatizálás). Különösen nyílt, Linux alapú PLCnext Technology vezérlési platformunk alkalmas az olyan korszerű automatizáláshoz, amely az Ipar 4.0 követelményeihez és lehetőségeihez van igazítva. Az olajmezők világszerte tevékenykedő üzemeltetői már most hasznosítják az Open Process Automation (OPA) koncepciót. A Distributed Control Node (DCN, elosztott vezérlési csomópont) lehetővé teszi a meglevő rendszerek kibővítését, ami által megvalósíthatóvá válnak az OT-szolgáltatások, pl. az Advanced Control (fejlett vezérlés) vagy a folyamatok optimalizálása.

Olajszivattyúk az olajmezőn

Az állapotdiagnosztikától a teljes létesítmény hatékonyságának megnöveléséig

A folyamatadatok mellett lehetővé tesszük Önnek a digitális terepi készülékek, valamint az intelligens szivattyúk és kompresszorok által szolgáltatott állapotinformációk rögzítését és kiértékelését. Erre alapozva különböző Ipar 4.0 felhasználói eseteket lehet megvalósítani; ilyen pl. az átállás a reagáló vagy megelőző karbantartásról az előrejelző karbantartásra. Ezáltal Ön erőforrásokat és cserealkatrészeket takaríthat meg. Ehhez járul még a berendezések rendelkezésre állásának növelése és a kisebb állásidők.

A valós idejű diagnosztika és az erre, valamint a különböző adatraktárak integrálására alapozott Ipar 4.0 alkalmazások lehetővé teszik a folyamatok javítását az Operational Excellence (üzemeltetési kiválóság) értelmében. Az adatok megjelenítésével és összefüggésbe hozásával Ön levezetheti a trendeket. Ezenkívül optimalizálhatja az üzemgazdasági teljesítmény-jelzőszámokat és a teljes létesítmény hatékonyságát.

Szakcikk
A Well Pad megfigyelő rendszer

Hogyan lehet megvalósítani az olaj- és gázkitermelő létesítmények megbízható és költséghatékony felügyeletét és diagnosztikáját nagy távolságokból? Tudjon meg erről többet ingyenes szakcikkünkből.

Kérje szakcikkünket most
Olaj és gázipari szakcikk – Olajkitermelő létesítmények felügyelete

A mért adatok vezeték nélküli átvitele

A kitermelő létesítmények gyakran rendkívül szerteágazó hálózatot alkotnak. A sok kilométeren át is megbízható adatátvitelhez különböző rádiós alapú, valamint Ethernet-kommunikációs megoldásokat kínálunk a meglévő kétvezetős vezetékeken, az SHDSL technológia alkalmazásával.

A rádiós technológia alkalmazza a 4G/5G megoldásokat, valamint a speciális Radioline megoldást is. Így gyorsan kialakíthatók mesh hálózatok is, közvetlenül a készülékeken található élkerékkel, vagy USB-kulccsal. Zavar esetén egy rádiós modul kiesését azonnal kompenzálja a rendszer.

Interaktív kép: A kitermelő létesítmények funkcióinak áttekintése egy digitális olajmezőn
Industrial Wireless
Az Industrial Wireless lehetővé teszi a biztonságos és megbízható rádiós kapcsolatokat az ipari alkalmazásokban.
Tudjon meg többet
Industrial Wireless
Ipari routerek a távkarbantartásért és a kiberbiztonságért
Robusztus ipari routereink különböző hálózatokat kapcsolnak össze kábelen vagy mobiltelefonon keresztül a távkarbantartás vagy a helyi hálózat biztosítása céljából.
Tudjon meg többet
Ipari routerek a távkarbantartásért és a kiberbiztonságért
Olajkitermelő létesítmények felügyelete a vezérlőteremből

A digitális olajmezők előnyeinek kihasználása

  • Olaj- és gázkitermelő létesítmények megbízható és költséghatékony felügyelete és diagnosztikája nagy távolságokból
  • Biztonságos kommunikáció titkosított átvitellel, számos átviteli útvonalhoz
  • Hatékony és költségtakarékos karbantartás mobil, ill. decentralizált berendezéselérési koncepcióval

Elérhetőség

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Szívesen adok Önnek tanácsot a kitermelő létesítmények skálázható felügyeleti megoldásával kapcsolatban.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.