Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Elektromos kísérőfűtések vezérlése és felügyelete Növelje a berendezései rendelkezésre állását úgy, hogy idejekorán felismeri a kieséseket, és ezáltal megelőzi a létesítménye leállásait.

Csővezetékek kísérőfűtése

Kihívás


Csőkísérő fűtésekkel felszerelt feldolgozórendszer állapotinformációi egy táblagépen

Kísérőfűtések felügyelete

A régebbi kísérőfűtések sokszor csak egy biztosítón keresztül csatlakoznak az elektromos hálózatra, ezért a kiesésüket gyakran észre sem veszik. Kiesés esetén általában az egész üzem leáll. Ezért az egyes kísérőfűtéseket rendszeresen, speciális ellenőrző bejárásokon szemlélik meg. A már korosodó létesítmények esetében segítséget nyújt méretezhető felügyeleti megoldásunk. A kísérőfűtései pillanatnyi állapotinformációi közvetlenül eljutnak a folyamatirányító rendszerbe, ezáltal Ön a kellő időben megteheti az ellenintézkedéseket.

Megoldás


Egyszerű áramméréssel bizonyosságot lehet szerezni.

Áram-mérőátalakítóink mérik a fűtés áramát. Ilyen módon megállapítható a kísérőfűtés vezetékszakadása, zárlata vagy szigetelési hibája. Ez az áramfelügyelet garantálja a szállítandó közeg biztonságos továbbítását.

A mérőjeleknek az irányítóközpontba való, költséges kábelezés nélküli továbbítása érdekében a készülékeket Radioline vezeték nélküli rendszerünkkel kombináljuk. A Radioline kliens max. 99 Radioline állomást képes lekérdezni. Minden állomáshoz több kísérőfűtést lehet csatlakoztatni. Ezáltal tetszőlegesen sok kísérőfűtés felügyeletét lehet egyszerű módon megvalósítani.

Csőkísérő fűtések felügyelete: topológiai felépítés
Vezeték nélküli I/O kommunikáció
A Radioline a nagy kiterjedésű létesítmények vezeték nélküli rendszere. Gondoskodik arról, hogy a rendellenes mért értékek azonnal megjelenjenek a létesítmény irányítóhelyén, és időben meg lehessen tenni a megfelelő ellenintézkedéseket.
Bővebben a Radioline vezeték nélküli rendszerről
Vezeték nélküli I/O kommunikáció
Rugalmas jelillesztés
A PACT áramváltók teljes termékcsaládot kínálnak a nagy váltakozó áramok 1 A-es és 5 A-es szekunder árammá való átalakításához.
Bővebben az áramváltókról
Rugalmas jelillesztés
Leválasztó erősítők funkcionális biztonsággal és robbanásvédelemmel
A MACX Analog leválasztó erősítők robbanásvédelmet kínálnak minden zónához és anyagcsoporthoz, valamint funkcionális biztonságot nyújtanak a SIL IEC / EN 61508 szabványnak megfelelően.
Bővebben a leválasztó erősítőkről
Leválasztó erősítők funkcionális biztonsággal és robbanásvédelemmel
Kapcsolószekrény elektromos kísérőfűtésekhez

Használatra kész kapcsolószekrény-megoldás

Használja ki az előszerelt kapcsolódobozainknak köszönhető egyszerű és gyors telepítés előnyeit.

Teljesen mindegy, hogy az Ön kísérőfűtésének felügyeletéről vagy vezérléséről van szó, mi az egyedi követelményeinek megfelelő kapcsolószekrény-megoldást kínáljuk. SIL 2 tanúsítású csatlakozómegoldásaink garantálják azt, hogy a hőmérséklet-érzékelő mindig felügyeli a megfelelő fűtőszalagot.

Hidrogén-csővezetékek egy feldolgozóipari létesítményben

Az energiafogyasztás csökkentése

Vezérelje Ön is kísérőfűtését az igényeinek megfelelően a helyi PLC-vel. A paraméterezést a meglevő HMI-n vagy WLAN-nal csatlakoztatott laptop számítógépen keresztül lehet elvégezni. Alternatívaként a kísérőfűtéseket egyszerűen integrálni lehet az irányítórendszerbe. Az integrálás a Modular Type Package (MTP) szabványnak megfelelő interfészen keresztül oldható meg. PROFIsafe protokollon keresztül megvalósított SIL 2 szintű paraméterezéssel lehet a kísérőfűtés lekapcsolási paramétereit rögzíteni.

Intelligens vezérlőnk segítségével csak annyi energiát fogyasszon, amennyi szükséges. Egy hőmérséklet-érzékelő gondoskodik arról, hogy a fűtést egy beállítható határérték-kapcsoló csak szükség esetén kapcsolja be. A teljesítmény célzott és pontos szabályozását egy kisvezérlő végzi. A fűtőteljesítményt impulzusszélesség-modulációval lehet illeszteni.

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver

Műszaki tervező szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver lehetővé teszi a kapocssorok hatékony tervezését, az ipari elektronika elhelyezését és a szerelőlapok kialakítását.

Vegye át mintaként a kísérőfűtési rendszerek meglevő megoldását a clipx ENGINEER tervező eszközünkbe. Csupán néhány kattintással optimálisan hozzáigazíthatja megoldásainkat a saját igényeihez. Utána az eszközön keresztül különálló alkatrészekként vagy előszerelve megrendelheti a megoldást a Phoenix Contact online áruházában.

Önnek nyújtott előnyök

  • A berendezések rendelkezésre állásának növelése a fűtőszalagok folyamatos és SIL 2 szintű felügyeletének köszönhetően
  • Az Ön energiafelhasználásának optimalizálása a teljesítmény célzott és pontos szabályozása révén
  • Alacsony installációs költségek az előszerelt, használatra kész kapcsolódoboznak köszönhetően
  • A meglevő kísérőfűtések egyszerű integrálása az Ön irányítótermébe

Elérhetőség

Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
+49 5281 946-3033
Szívesen adok Önnek tanácsot a berendezések nagy fokú rendelkezésre állását lehetővé tevő skálázható felügyeleti megoldásainkról.

Referencia


A kísérőfűtés rádiós alapú felügyelete

A kísérőfűtések rádiós alapú felügyelete a Sappi Stockstadt GmbH-nál

  • A Sappi Limited a papír-, papírcellulóz- és vegyicellulóz-megoldások világszerte vezető szállítója.
  • Tudjon meg többet arról, hogy a rendellenes mért értékek hogyan jelennek meg azonnal a kezelőállomáson úgy, hogy idejekorán meg lehessen tenni a megfelelő ellenintézkedéseket.

Termékek


Valaki táblagéppel egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.