2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
2026.06.12-től a minimum rendelési tételnagyság (MOQ) alkalmazása egységessé válik (a korábbi csomagbontási lehetőség megszűnik).
Megbízható csatlakozási megoldások modern LED-es világításhoz
Megbízható csatlakozási megoldások modern LED-es világításhoz
A WE-EF Leuchten GmbH a Phoenix Contact LED-es csatlakozástechnikáját választotta. Termékeinkkel és megoldásainkkal intelligens világítási koncepciókat lehet létrehozni, biztonságosan bekábelezni és megbízhatóan üzemeltetni.
A WE-EF Leuchten GmbH minden kültéri alkalmazáshoz gyárt lámpákat.
A modern fényforrások az alkalmazási területtől függően az utcákon és az épületekben is hozzájárulnak a biztonsághoz, a jó közérzethez és a kényelemhez.
A vállalat kültéri lámpáinak fejlesztése során kizárólag a LED-es technológiára épít.
Ügyfélprofil
Az alsó-szászországi bispingeni székhelyű WE-EF Leuchten GmbH minden kültéri alkalmazáshoz gyárt lámpákat, valamint olyan helyekre is, ahol különösen jól védett lámpákra van szükség. A hangsúly az építészeti világításon, valamint az utcai és a helyszínvilágításon van. A termékprogram részei az oszlop- és függőlámpák, a fali és mennyezeti lámpák, az irányfény- és lábazatos lámpák, a fényvetők, a sugárzók és fényszórók, továbbá a felszíni burkolatba építhető és a víz alatti lámpák.
Alkalmazás
Peter Oetjens, az elektrotechnikai fejlesztés vezetője egy QPD csatlakozóval ellátott WE-EF lámpát mutat
Új LED-es utcai lámpáiba a WE-EF az intelligens LED-meghajtó mellett egy kommunikációs modult is be kívánt építeni, amely a beépített érzékelők adatátvitelét szolgálja. „Egy bielefeldi projekthez teljesen újragondoltuk az úgynevezett lámpák-beszerelés-vezérlő hármast”, mondja Peter Oetjens, az elektrotechnikai fejlesztés vezetője.
„Az elektronikát a szokástól eltérően nem az oszlopra, hanem közvetlenül a lámpa házára kellett szerelni.” Az elektronikai tervezés a ZHAGA konzorcium 18-as kötet szerinti specifikációit követi. Így a tervezők és a szerelők biztosak lehetnek abban, hogy az elektromos felépítés és így az installálás is világszerte egységesen működik.
Megoldás
A QPD gyorsinstallációs rendszerrel a szerelők akár a csatlakoztatási idő 80 százalékát is megtakaríthatják
A lámpák teljesítménykábelezését a WE-EF tervezői a Phoenix Contact QPD gyorsinstallációs rendszerével valósították meg. A felhasználóbarát elv előnye: a bevált QUICKON gyorscsatlakozás révén a szerelők a vezetékeket a helyszínen előkészítés vagy célszerszámok nélkül tudják csatlakoztatni. Így az elektromos csatlakoztatás biztonságosan és a legrövidebb idő alatt elvégezhető.
Az egyes sodratok néhány kézmozdulattal behúzhatók a dugaszolható csatlakozó előre elkészített érvezetőibe, ott megtörténik a szigetelés automatikus átvágása, és létrejön a megbízható elektromos érintkezés. A hollandianya megszorításakor a dugaszolható csatlakozó automatikusan létrehozza a húzó tehermentesítést is.
Az elv akár 80%-kal is lerövidítheti a csatlakoztatási időt, és megbízhatóan megakadályozza a csatlakoztatási hibákat. Az alapgondolat az, hogy a megoldás könnyen üzembe helyezhető legyen anélkül, hogy a lámpát vagy az elektromos részt a csatlakoztatáshoz fel kellene nyitni. „Ehhez a funkcióhoz a QPD ma már nélkülözhetetlen”, mondja Oetjens.
Egyszerű szerelés és kiváló megbízhatóság − ezek a követelmények is döntőek voltak az oszloplámpák elektromos belső működésének szempontjából. A készre szerelt termékek pedig évtizedekig ellenállnak az időjárás viszontagságainak. A beépített elektromos egység azonban mégis sok tervezési tudást és finom érzéket igényel.
A PTSM 0,5 sorozat nyomtatott áramköri kapcsai (balra) és dugaszolható csatlakozói SMT-képesek, színük stabil
A PTSM 0,5 nyomtatott áramköri kapcsokról és dugaszolható csatlakozókról rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy ideális csatlakozási megoldást jelentenek. A sorozat kifejezetten a LED-es lámpákban való használatra készült, és három óriási előnye van: az alapsávok és a kapcsok színe hőterhelésre is stabilan megmarad, és ezért SMT eljárással a LED-ekkel együtt a nyomtatott áramköri lapra rögzíthetők. Ezenkívül a fehér alkatrészek nem ütnek el színben a szintén fehér forrasztásgátló lakktól, és így nem tűnnek látható alkatrésznek az átlátszó fedél mögött.
Hardvereket más is tud gyártani. Számunkra a potenciál elsősorban a sokféle funkcióban és a szervizben rejlik.
Peter Oetjens, az elektrotechnikai fejlesztés vezetője a WE-EF Leuchten GmbH cégnél
Az olyan aktív elektronikus komponensek, mint a LED-meghajtók és vezérlők intelligens világítási koncepcióvá teszik a LED-es lámpákat. A passzív elektromechanika lehetővé teszi a világítási koncepciók gazdaságos megvalósítását, biztonságos kábelezését és megbízható üzemeltetését. Három jó oka volt annak, hogy a Bispingen városában székelő WE-EF lámpagyár a QPD gyorsinstallációs rendszert és a PTSM 0,5 sorozatú nyomtatott áramköri csatlakozókat választotta. „Hardvereket más is tud gyártani. Számunkra a potenciál elsősorban a sokféle funkcióban és a szervizben rejlik”, mondja Peter Oetjens. „Az én vízióm: szeretném, ha minden lámpánk intelligens és hálózatba kapcsolható lenne.”