Moduláris házkoncepció kalapsín-buszcsatlakozóval A BC sorozat moduláris elektronikaházai az épületautomatizálás jövőorientált alkalmazásai számára készülnek. A Scheidl GmbH a BC házrendszert használja Energy Controller készülékeihez.

BC ház az Energy Controllerhez

Ügyfélprofil Scheidl GmbH

A Scheidl GmbH egy fiatal nürnbergi vállalat, amely a hőtechnikai berendezések mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikájára szakosodott; tevékenységük súlypontjai a megújuló energiák és az energiahatékonyság. Az Energy Controller önálló termékként, mint mérésadatgyűjtő is kapható − berendezések felügyeletére szolgál a hőmérséklet, az állapot és a fogyasztásmérők adatainak gyűjtésével.

Achim Scheidl és Arno Friedrich

Achim Scheidl és Arno Friedrich a Phoenix Contact készülékházát használják megoldásaikhoz

Kihívás

„Egy mérésadatgyűjtő – a hőmérsékletek és az energiák adatait rögzítő készülék – áttekinthetővé teszi az összetett fűtőberendezések funkcióit”, hangsúlyozza Achim Scheidl ügyvezető. „Eddig gyakran semmilyen szerepet sem játszottak a részletes mérési eredmények, a rendszerek egyszerűek voltak, és az energiaköltségek nem voltak lényegesek.” Az új fűtőberendezések bonyolultabbak, főleg a megújuló energiákat felhasználók. Scheidl: „Csak akkor tudjuk valóban megérteni a berendezéseket, ha az elektromos és termikus adatokat hosszú időre vonatkozóan értékeljük ki.”

Sok fejlesztőmunkába került, amíg az Energy Controller a jelenlegi funkcióválasztékát elértük. „Az első generációnál nem foglalkoztunk a házzal, csak a funkciókkal”, emlékszik vissza Scheidl úr. „Az alkatrészek összevissza voltak elhelyezve különböző házakban, amelyeket kábelek kötöttek össze egymással.” Csak az újratervezés alkalmával keresett a Scheidl egy alkalmas házrendszert a készülék valamennyi összetevőjéhez.

Az Energy Controller alapmodulja

Az Energy Controller alapmodulja a Phoenix Contact BC 107 háza

Megoldás

„A Phoenix Contact BC elektronikaháza révén olyan rugalmas megoldást találtunk az alap-és bővítőmodulok számára, amely illeszkedik konstrukciós elvárásainkhoz”, mondja Scheidl úr. A 17,8 és 161,6 mm közötti házszélességek azonos házkialakítás mellett lehetővé teszik a különböző modulok egyszerű felépítését.

A nyomtatott áramköri lapok nagyvonalúan kialakított beültetési felülete leegyszerűsíti a tervezést az elrendezés és a fejlesztés folyamatában. A tér mindhárom irányában belső NYÁK-vezetők gondoskodnak az elektronika funkciónak megfelelő beépíthetőségéről – a nyomtatott áramköri lapok a kalapsínnel párhuzamosan vagy arra merőlegesen, különböző pozíciókban pattinthatók be.

„Készülékkoncepciónk kulcsa a 16 pólusú buszcsatlakozó”, mondja Scheidl úr. „Az adatok és az energia kényelmesen, sorosan vagy párhuzamosan vihetők át. A vezetékezési ráfordítás pedig csekély marad.”

A Phoenix Contact BC háza révén olyan rugalmas megoldást találtunk az alap-és bővítőmodulok számára, amely illeszkedik konstrukciós elvárásainkhoz.

Achim Scheidl - Scheidl GmbH, ügyvezető
Egy munkatárs hozzáfér a távfűtő erőműhöz az interneten keresztül

Hozzáférés a távfűtő erőműhöz az interneten keresztül – a mérési adatok az energiamenedzserben maradnak

A kalapsín-buszcsatlakozó a – pl. távfűtő erőműben történő – végfelhasználásig vezető további útján is fontos szerepet játszik.

„A kiegészítő vezetékezés nélküli, készülékről készülékre történő önfelépítő csatlakoztatás leegyszerűsíti az energiamenedzserünk konfigurálását”, mondja Arno Friedrich, az Optimus Meine Energie GmbH ügyvezetője. „A gyors helyszíni installálás és a kapcsolat bontása nélküli utólagos modulcsere is kézenfekvő módon megoldható.”

Az Optimus Meine Energie GmbH a Scheidl GmbH ügyfele és kooperációs partnere, és energiemenedzserének központi komponenseként használja az Energy Controllert. Az energiamenedzsert pl. a Rewag regionális energiaellátó vállalat távfűtő erőműveiben használják Regensburgban. A fűtéssel kapcsolt erőműként működő fűtőberendezések így az igényeknek megfelelően és egymáshoz hangolva vezérelhetők. Minden fontos üzemi adat távoli eléréssel kiolvasható, zavar esetén az üzemeltető azonnal automatikus értesítést kap. Így nincs szükség időt rabló helyszíni látogatásokra a berendezés ellenőrzése céljából, és nő a rendelkezésre állás.

Kalapsín-buszcsatlakozók

Kényelmes modulcsere a kalapsín-buszcsatlakozónak köszönhetően

Az Optimus nemcsak az installálást vállalja, hanem a cég átfogó csomagban energiafelügyeletet is kínál az üzemeltető számára – ennek során is fontos szerepet játszik a moduláris kalapsínes házkoncepció.

„Ezzel a moduláris koncepcióval minden létesítményhez pontosan tudjuk konfigurálni és üzem közben kényelmesen tudjuk módosítani energiamenedzserünket”, ismerteti Friedrich úr az elvet. „Ha az üzemeltető valamikor mégis további gépcsoportot szeretne, akkor egyszerűen hozzáteszünk egy további Scheidl modult.” Ezt támogatja az ún. hot plugging – a készüléket nem kell leállítani, és kiegészítő szoftvert sem kell telepíteni.

BC moduláris elektronikaházak az épületautomatizáláshoz

Termékek BC moduláris elektronikaházak

A BC sorozat moduláris elektronikaházai az épületautomatizálás jövőorientált alkalmazásai számára készülnek. A kapcsolószekrényekhez való, kalapsínre szerelhető készülékházak korszerű formatervezésűek, opcionálisan érintőképernyővel és fóliabillentyűzettel vannak ellátva, NYÁK csatlakozástechnikájuk sokoldalú, és 8 vagy 16 pólusú kalapsín-buszcsatlakozókat tartalmaznak.

Összegzés

A mérésadatgyűjtő áttekinthetővé teszi az összetett fűtőberendezések funkcióit azáltal, hogy rögzíti a részletes mérési eredményeket. Ez különösen fontos a megújuló energiákat hasznosító modern fűtőberendezések esetében.

A Scheidl GmbH kifejlesztette az Energy Controller készüléket, és hozzá a Phoenix Contact rugalmas BC házrendszerét választotta. Ez a ház lehetővé teszi a modulok egyszerű beszerelését és cseréjét, és csökkenti a vezetékezési ráfordításokat.

Az Optimus Meine Energie GmbH ezt az Energy Controllert használja energiamenedzsereihez, amelyeket például a távfűtő erőművekben használnak. A moduláris koncepciónak köszönhetően az energiamenedzser könnyen illeszthető minden létesítményhez.