Moduláris kompakt szervohajtások M8-as és M12-es intelligens csatlakozástechnikával A Jenaer Antriebstechnik GmbH egyedi hajtási megoldásokat és rendszereket gyárt sok és sokféle különböző piacra.

A Jenaer Antriebstechnik GmbH és a Phoenix Contact: moduláris kialakítás a motorgyártásban, M8-as és M12-es csatlakozókkal

Ügyfélprofil

A Jenaer Antriebstechnik GmbH (JAT) a türingiai Jena városában több, mint 28 éve fejleszt és gyárt testre szabott hajtási megoldásokat és rendszereket sok és sokféle különböző piacra, amelyek mind speciális követelményeket támasztanak velük szemben. A családi vállalkozás több, mint 160 munkatársat foglalkoztat, és ezzel a mérettel megtalálta a helyét a piacon.

Thomas Hertwig okleveles mérnök, a JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH fejlesztőmérnöke

Thomas Hertwig okleveles mérnök, a JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH fejlesztőmérnöke

Kihívás

A JAT termékfejlesztésének fontos szempontja az, hogy nagyobb rugalmasságot teremtsenek a vevőiknek. Ez általában azon múlik, hogy sikerüljön a szervomotort a vevő pontos követelményei szerint kialakítani annak érdekében, hogy a vevő növelni tudja berendezésének termelékenységét és gazdaságosságát. Ezeknek a törekvéseknek az eredménye egy decentralizált, moduláris kompakt szervohajtás-rendszer, amelynek a vezérlője nem foglal el helyet a kapcsolószekrényben, ami által az installációs ráfordítás a minimálisra csökken. Ez nemcsak a költségek megtakarítását teszi lehetővé, hanem megnöveli a gépek és berendezések tervezésének szabadságát is.

„Arra törekedtünk, hogy egy alapkészüléket tervezzünk meg, és ennek során mindent elhagyjunk, amire nincs szükség a kompakt hajtás alapfunkcióihoz", magyarázza el Thomas Hertwig, az illetékes fejlesztő a cég termékfilozófiáját. „A vevőspecifikus adaptálásra az opciós modul szolgál, amellyel minden olyan funkciót megvalósíthatunk, amelyre az adott alkalmazásnál szükség van." A felhasználónak így nem kell megfizetnie az általa nem használt készülékrészek hardverköltségeit. Hertwig úr: „Ezenkívül vevőinknek gyorsan rendelkezésre álló, méretre szabott és a költségvetést kímélő terméket kínálunk."

A Jenaer Antriebstechnik GmbH és a Phoenix Contact: motor opciós modullal

A nyomtatott áramköri lap leegyszerűsíti a teljes gyártási folyamatot, és a motor kiépítési fokozatainak interfészeit kombinálni lehet

Megoldás

A gyártási ráfordítások alacsony szinten tartása és a nagy rugalmasság megtartása érdekében a JAT a Phoenix Contact kétrészes M8-as és M12-es dugaszolható csatlakozóinak alkalmazása mellett döntött. „A pólusszámok és kódolások sokféle variációi lehetővé teszik fejlesztőinknek azt, hogy az új szervohajtás-rendszer összes opcionális kiépítési fokozatát egyetlen nyomtatott áramköri lapon, az opciós modulban valósítsák meg", mondja Hertwig. „Ez nemcsak több helyet tesz lehetővé a motorban, hanem egyben csökkenti is a gyártás és a szerelés költségeit."

Az alapkészülék több modulból tevődik össze. Igény szerint alacsony vagy nagy pólusszámú, 80 vagy 86 mm-es peremméretű motorokat alkalmaznak a felhasználók. A többpólusú motorkoncepció révén 1500 1/perc fordulatszámon is nagy forgatónyomaték áll rendelkezésre. Ezáltal meg lehet takarítani egyes áttételi fokozatokat, vagy akár a teljes fogaskerekes áttételt. Ezen a módon nemcsak a készülékek költségeit lehet csökkenteni, hanem a tűrések is csökkennek, ami nagyobb pontossághoz vezet. A karbantartási ráfordítások is csökkennek, mivel ennél a koncepciónál egy olyan mechanikai alkatrésszel kevesebb szükséges, amely meghibásodhat. Ez viszont növeli a berendezések rendelkezésre állását.

A pólusszámok és kódolások sokféle variációi lehetővé teszik fejlesztőinknek azt, hogy az új szervohajtás-rendszer összes opcionális kiépítési fokozatát egyetlen nyomtatott áramköri lapon, az opciós modulban valósítsák meg.

Thomas Hertwig, fejlesztőmérnök
A Jenaer Antriebstechnik GmbH és a Phoenix Contact: gépek a megfelelő kábel-csatlakozástechnikával

Az intelligens motorok előmozdítják az intelligens gépek kialakítását a megfelelő kábel-csatlakozástechnikával

Már az alapfelszereltségnél is több digitális be- és kimenet áll a vevő rendelkezésére ahhoz, hogy szenzorokat és aktorokat csatlakoztasson a géphez. „Ez a rugalmas koncepció elképzelhetetlen lenne az M8-as és M12-es dugaszolható csatlakozók nélkül", mondja Hertwig úr. „A csatlakoztatandó szenzorok és aktorok választékát szükség esetén bármikor bővíteni lehet."

A motorokat a teljesítményosztálytól függően vagy 60 V DC védett kisfeszültséggel, vagy egy kiegészítő nagyfeszültségű modul „dokkolása“ révén 230 V AC vagy 325 V DC feszültséggel lehet üzemeltetni. Itt is a Phoenix Contact metrikus kerek csatlakozói nyújtanak támogatást. „A választásunk döntő szempontjai a teljesítőképesség, a megbízhatóság és a robusztusság voltak", indokolja döntését Hertwig úr. „Hiszen a motorjainknak az ipari alkalmazások gyakran mostoha körülményei között is megbízhatóan el kell végezniük munkájukat."

Kerek csatlakozók

Termékek Kerek ipari csatlakozók M8-as és M12-es kialakítással

Az ipari automatizáláshoz a Phoenix Contact sokféle kialakítású metrikus kerek csatlakozókat kínál: lehet kicsi vagy nagy, egyenes vagy döntött, kiöntött vagy a helyszínen konfekcionálható. A sokrétű kínálat sokféle megoldást tesz lehetővé a jelek, az adatok és a teljesítmény átviteléhez.

Összegzés

Az egyre csökkenő méretű intelligens motorokhoz egyre kisebb intelligens dugaszolható csatlakozókra van szükség. „Annak érdekében, hogy a vevők alkalmazásaihoz a lehető leggazdaságosabban alkalmazkodhassunk, a készülékkoncepciónkat úgy alakítottuk ki, hogy az alapkészüléket magát ne kelljen módosítani" foglalja össze Hertwig úr. „Ez minimalizálja a műszaki tervezési ráfordításokat, ami egyben csökkenti a fejlesztés idejét és költségeit." Legyen szó standard opciókról, vagy a gépgyártó speciális kívánságáról, az opciós modullal a vevők szinte minden követelményét kényelmesen és rugalmasan meg lehet valósítani. A különböző kommunikációs és paraméterező interfészeken kívül további analóg és gyors digitális be- és kimenetek állnak rendelkezésre az egyedi konfiguráláshoz.