2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
A SKEDD direkt dugaszolható csatlakozók a kapuvezérlőt modulárisan méretezhetővé teszik
A SKEDD direkt dugaszolható csatlakozók a kapuvezérlőt modulárisan méretezhetővé teszik
Az ASO GmbH-nál a SKEDD direkt dugaszolható csatlakozók kiegészítő csatlakozásokkal teszik lehetővé a vezérlő szükségleteknek megfelelő felszerelését.
A lippstadti ASO GmbH hardverfejlesztője, Dennis Mettner és projektmenedzsere, Norbert Pewny (jobbra)
Ügyfélprofil
Az északrajna-vesztfáliai Lippstadt székhelyű ASO GmbH gyártóberendezésekben és hűtőházakban, valamint a logisztikában és az agrártechnológiában használatos hajtásvezérlőket, biztonsági érintkezősávokat, érintkezőszőnyegeket és biztonsági érintkezőpuffereket fejleszt, gyárt és forgalmaz. A vállalat kb. 180 munkatársat foglalkoztat Németországban, Kínában és az USA-ban található telephelyein.
A SKEDD direkt dugaszolható csatlakozók támogatják a moduláris felépítést, és lehetővé teszik az olyan kiegészítő funkciók egyszerű beépítését, mint a fotocellák
Kihívás
A Drico 2.0 kapuvezérlő a vízszintesen vagy függőlegesen nyíló kapuk központi funkcióit valósítja meg. Ide tartozik a nyitás és zárás hajtásainak vezérlése, a kapufékezés vagy egy biztonsági leállítási funkció beépítése, valamint az olyan kiegészítő objektumok integrálása, mint a forgó jeladó vagy a hőkapcsoló.
Az ügyfelek egyedi teljesítménykövetelményei kielégítésére az ASO GmbH a kapuvezérlőket a legkülönfélébb teljesítményosztályokban kínálja megfelelően méretezett elektronikus felszerelésekkel együtt. A moduláris rendszer összesen kilenc különféle nyomtatott áramköri elrendezést foglal magába, amely max. 480 változat kialakítását teszi lehetővé. Jelenleg 25 felszereltségi változatot specifikáltak.
„A szolgáltatási spektrum felső végét a nagy gyakorisággal használt, a forgalom, a felhasználók vagy folyamatok által vezérelt kapuk képezik, amelyek pl. több hajtással, indukciós hurkokkal vagy közlekedési lámpákkal vannak ellátva", magyarázza Norbert Pewny projektmenedzser. „Minél összetettebb a teljes rendszer, annál fontosabbá válnak a biztonsággal kapcsolatos funkciók. Ezért a rendszerrel együtt kell fejlődnie a vezérlő funkcióinak is.“ A moduláris rendszer fejlesztésénél az ASO GmbH figyelme mindig a vevők követelményeire irányult. „Az alapgondolat az, hogy a hardver skálázását a lehető legátláthatóbbá tegyük, ami számos előnyt jelent ügyfeleink számára." A csatlakozástechnika nagyon jelentős a funkciók skálázhatósága szempontjából.
A SKEDD technológia ideális kiegészítést jelent moduláris rendszerünk számára. Jelenleg annak lehetőségét vizsgáljuk, hogy a jövőben az AC-Out csatlakozót is a Phoenix Contact direkt dugaszolható csatlakozóival valósítsuk meg.
Dennis Mettner, az ASO GmbH hardverfejlesztője
A direkt rugós csatlakozással ellátott direkt dugaszolható csatlakozókat forrasztás nélkül, kézzel helyezik be az átgalvanizált furatokba
Megoldás
Csak az olyan nyomtatott áramköri csatlakozók, mint a sorkapcsok vagy a dugaszolható csatlakozók teszik lehetővé a jelek, adatok és teljesítmény átvitelét a kapuvezérlő és a további fogadók, mint pl. a hajtások között. A csatlakozástechnika fontos a funkció skálázhatósága szempontjából. A központi és a minden teljesítményosztályban azonos funkciókat a Phoenix Contact szokásos nyomtatott áramköri kapcsaival és dugaszolható csatlakozóival valósítják meg.
Az olyan kiegészítő funkciókhoz, mint a fék-chopper, a forgó jeladó vagy a hőkapcsoló az ASO GmbH ezen túlmenően az egy- és kétsoros SKEDD direkt dugaszolható csatlakozókat választotta. Az innovatív csatlakozástechnika csúcsa: az SDC 2,5 és SDDC 1,5 sorozat dugaszolható csatlakozói, amelyeket forrasztásmentesen és ezáltal visszafordíthatóan közvetlenül a nyomtatott áramköri lapra lehet rádugni, és expanziós szegecsekkel reteszelni.
A dugaszolható csatlakozókhoz megszereztük az UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 és DIN EN 61984 szabvány szerinti engedélyeket, és max. 25 dugaszolási-kihúzási ciklust tesznek lehetővé. „Az a tény, hogy a dugaszolható csatlakozót nem kell forrasztani, ideális körülmény. Így a készülék kivitelétől függően bizonyos összetevőket a végszerelés során utólagosan lehet beültetni vagy elhagyni", mondja Dennis Mettner, a ASO GmbH hardverfejlesztője. Az ASO vevőinek előnye: ők a saját speciális követelményeikre szabott hardverkialakítást kapnak, és nem kell olyan funkciókért és komponensekért fizetniük, amelyekre nincs szükségük.
A központi és a minden teljesítményosztályban azonos funkciókat a fejlesztők a Phoenix Contact szokásos nyomtatott áramköri kapcsaival és dugaszolható csatlakozóival valósították meg. A döntő kritérium a nagyfokú megbízhatóság és a csatlakozástechnika világméretű rendelkezésre állása volt. Mindazonáltal azt remélik, hogy a vevők az új vezérlőt világszerte nagy mennyiségben fogják alkalmazni.
Termékek
A SKEDD direkt dugaszolható csatlakozók támogatják az ASO GmbH moduláris vezérlési koncepcióját.
Bővebben a SKEDD direkt dugaszolható csatlakozókról
Az innovatív SKEDD technológiájú direkt dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően most először szerelhetők fel a nyomtatott áramköri csatlakozók közvetlenül és szerszám nélkül, tetszőleges helyre a nyomtatott áramköri lapra. Nincs szükség alaplécekre. A bonyolult forrasztási folyamatokra már nincs szükség. A költségek csökkennek.