SKEDD technológiájú direkt dugaszolható csatlakozók Kompakt, gazdaságos, biztonságos: az innovatív SKEDD technológiának köszönhetően most először szerelhetők fel a nyomtatott áramköri csatlakozók közvetlenül és szerszám nélkül, tetszőleges helyen a nyomtatott áramköri lapra.

 SKEDD technológiájú direkt dugaszolható csatlakozók

A csatlakoztatás új módja

A kényelmes csatlakoztatás újradefiniálása: a NYÁK csatlakozástechnika piacvezetőjeként a Phoenix Contact bemutatja a világ első SKEDD technológiájú direkt dugaszolható csatlakozóját. A dugaszolható csatlakozók közvetlenül összeköthetők a nyomtatott áramköri lappal a galvanizált átmenő furatokon keresztül. Teljesen egyszerűen, szerszám nélkül szerelheti fel és távolíthatja el a dugaszolható csatlakozókat. Önnek nincs szüksége alapsávokra, ami kiküszöböli a bonyolult forrasztási folyamatokat, és költségmegtakarítást eredményez.

Előnyök

  • A SKEDD direkt dugaszolási technika rugalmas elhelyezést tesz lehetővé a nyomtatott áramköri lapon
  • Csökkentett alkatrész- és folyamatköltségek: egyszerű kézi dugaszolás és rezgésálló csatlakoztatás
  • Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozás, vagy automatizált krimpcsatlakozás
  • A beépített vizsgálati lehetőség révén gyors és kényelmes tesztelésre van mód
  • 25 dugaszolási és kihúzási ciklusra tesztelve és jóváhagyva

Termékkínálatunk

Direkt dugaszolható csatlakozók krimp- vagy direkt rugós csatlakozással: gyorsan és egyszerűen felszerelheti a csatlakozókat a nyomtatott áramköri lapokra. Pozicionálás, bedugás, reteszelés: a nyomtatott áramköri csatlakozók közvetlenül összeköthetők a nyomtatott áramkörrel a galvanizált átmenő furatokon keresztül. Nincs szükség további alapsávokra, ami által csökkenthetők az alkatrész- és folyamatköltségek. A dugaszolható csatlakozók 5,0 mm-es raszterméretben max. 16 pólusú kivitelben, 3,5 mm-es raszterméretben pedig max. 32 pólussal kaphatók. Az SDC/SDDC sorozat SKEDD dugaszolható csatlakozói direkt rugós csatlakozással vannak ellátva. A CDDC sorozatú dugaszolható csatlakozók krimpcsatlakozással kaphatók.

Kétsoros direkt dugaszolható csatlakozók direkt rugós csatlakozással (SDDC 1,5)
Egysoros direkt dugaszolható csatlakozók direkt rugós csatlakozással (SDC 2,5)
Kétsoros direkt dugaszolható csatlakozók krimpcsatlakozással (CDDC 1,5)
Kétsoros direkt dugaszolható csatlakozók krimpcsatlakozással (CDDC 2,5)
Kétsoros direkt dugaszolható csatlakozók direkt rugós csatlakozással (SDDC 1,5)

Egysoros direkt dugaszolható csatlakozók direkt rugós csatlakozással (SDC 2,5)

Kétsoros direkt dugaszolható csatlakozók krimpcsatlakozással (CDDC 1,5)

Kétsoros direkt dugaszolható csatlakozók krimpcsatlakozással (CDDC 2,5)

Termékkínálat
Vezeték-keresztmetszetek 0,2 és 1,5 mm² között 0,2 és 2,5 mm² között 0,14 mm² és 1,5 mm² között 0,14 és 2,5 mm² között
Áramok max. 8 A max. 12 A max. 8 A max. 12 A
Feszültségek max. 160 V max. 320 V max. 160 V max. 320 V
Raszter 3,5 mm 5,0 mm 3,5 mm 5,0 mm
Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához

Részletes technológiai és alkalmazási példák

 SKEDD direkt dugaszolási technika
SKEDD direkt dugaszolási technika
SKEDD direkt dugaszolási technika
 SKEDD direkt dugaszolási technika
 SKEDD direkt dugaszolási technika
 SKEDD direkt dugaszolási technika
 SKEDD direkt dugaszolási technika

A nyomtatott áramkörök beültetése terén a press-in technika, a hullám-, a THR és az SMT forrasztás terjedt el. A SKEDD direkt dugaszolási technika nem igényli ezeket a folyamatokat. Ön bárhol integrálhatja a galvanizált átmenő furatokat a nyomtatott áramköri lapon. Ez új rugalmasságot tesz lehetővé nyomtatott áramköri lapok felületének elrendezésében.

SKEDD direkt dugaszolási technika

A SKEDD direkt dugaszolási technika mostantól először teszi lehetővé a közvetlen dugaszolható és kioldható csatlakozásokat a nyomtatott áramköri lap tetszőleges helyén. A SKEDD érintkezők két rugózó és enyhén ívelt érintkezőlábból állnak, amelyek igazodnak a NYÁK-furatok átmérőjéhez, és megbízhatóan érintkeznek. Ezért a direkt dugaszolható csatlakozókhoz nincs szükség alapsávokra, és szerszám nélkül, kézzel dugaszolhatók.

SKEDD direkt dugaszolási technika

Az oldalsó expanziós szegecsek mechanikai terhelés, például rezgések esetén is garantálják a stabil kapcsolatot. A SKEDD direkt dugaszolható csatlakozók 25 dugaszolási és kihúzási ciklusra vannak minősítve. Kiállták a DIN EN 60068-2-8 szerinti rezgésvizsgálatot kb. 50 m/s^2 gyorsulással, a 60,1 Hz és 150 Hz közötti frekvenciatartományban.

 SKEDD direkt dugaszolási technika

Az innovatív direkt dugaszolható csatlakozókkal Ön egyszerűen megvalósíthat olyan alkalmazásokat, amelyek a nyomtatott áramköri lap hátoldalán lévő vezetőcsatlakozást igényelnek. A SKEDD direkt dugaszolási technikának köszönhetően a kiegészítő NYÁK csatlakozástechnika kézi forrasztási folyamata többé nem szükséges.

 SKEDD direkt dugaszolási technika

Az előszerelt SKEDD direkt dugaszolható csatlakozókat már a gyártás során rá lehet dugaszolni a nyomtatott áramköri lapokra, és így több nyomtatott áramköri lapot lehet vezetékezni a készülékben. A további funkciók integrálásához csak az alaplapon kell a galvanizált furatokat elkészíteni. Szükség esetén egyszerűen lehet további SKEDD direkt dugaszolható csatlakozókat integrálni.

 SKEDD direkt dugaszolási technika

A SKEDD direkt dugaszolható csatlakozókkal egyszerű, magasabb szintű védettséget nem igénylő elosztólapok valósíthatók meg, például a perifériák vezérlőhöz való csatlakoztatására. A direkt dugaszolási technikának köszönhetően a teljes nyomtatott áramköri lap forrasztási folyamat nélkül gyártható.

Egyszerű direkt dugaszolás és kihúzás

Az innovatív SKEDD direkt dugaszolási technikának köszönhetően a nyomtatott áramköri csatlakozókat közvetlenül rá lehet dugaszolni a nyomtatott áramköri lapra. Bonyolult forrasztási eljárásokra nincs szükség. A bekötés szerszám nélkül megvalósítható, a galvanizált átmenő furatok garantálják a hosszú távú stabilitást és az elektromos csatlakozást. A vezetők gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók a direkt rugós technikával, a krimpelhető dugaszolható csatlakozók pedig optimálisak az előszerelt kábelekhez. A technológia részletesebb magyarázatát a videó tartalmazza.

Direkt dugaszolható csatlakozók SKEDD technológiával

Direkt dugaszolási technika a maximális kényelemért

Többet szeretne megtudni a SKEDD technológiáról? Ha igen, akkor lapozza át brosúránkat. Itt minden szükséges információt megtalál kompakt és részletes formában. Tudjon meg többet a technológiáról, és böngésszen termékválasztékunkban.

A direkt dugaszolható csatlakozók alkalmazási területei A SKEDD direkt dugaszolható csatlakozók sokoldalúan használhatók számos alkalmazásban. A különböző raszterméreteknek, vezeték-keresztmetszeteknek és pólusszámoknak köszönhetően számos területen alkalmazhatók, legyen szó akár az épületgépészetről, az ipari automatizálásról vagy az infrastruktúráról. Az SDC, SDDC és CDDC sorozatú dugaszolható csatlakozókkal Ön is megtalálja az alkalmazásához illeszkedő megoldást.

Fűtés- és klímavezérlők
Elektromos fogyasztásmérő
Redőnyvezérlés
Ipari vezérlők
Frekvenciaváltók
Töltőoszlopok az elektromobilitáshoz

Műszaki követelmények

 Furatok az SDC 2,5 érintkezők befogadására
SKEDD direkt dugaszolási technológia
Kézi szerelés a SKEDD-del
 Furatok az SDC 2,5 érintkezők befogadására

A Phoenix Contact SKEDD direkt dugaszolható csatlakozói 1,6 mm vastagságú, kémiailag ónozott vagy HAL (Hot Air Levelling) felületű szabványos nyomtatott áramköri lapokhoz alkalmasak. Nem támasztanak további követelményeket az anyaggal vagy a felülettel szemben. A nyomtatott áramköri lapok gyártásánál csak a SKEDD érintkezőkhöz kell ónozott és galvanizált átmenő furatokat, valamint a reteszelő- és vezetőcsapokhoz kell ónozatlan furatokat készíteni.

Az oldalsó képen az SDC 2,5 érintkezőkhöz való furatok belső átmérője látható.

SKEDD direkt dugaszolási technológia

A szokásos nyomtatott áramköri kapcsokkal és alapsávokkal, illetve a felületre szerelt speciális alkatrészekkel (SMD = Surface Mount Device) ellentétben a SKEDD direkt dugaszolható csatlakozókat nem kell fixen beforrasztani. A forrasztási folyamat ezért kizárólag a nyomtatott áramköri lapon lévő egyéb elektromechanikus és elektromos alkatrészektől függ. Ha a nyomtatott áramköri lapot hullámforrasztásos módszerrel dolgozzák fel, akkor a forraszanyag nem kívánt bejutásának megakadályozása érdekében a SKEDD csatlakozókhoz betervezett furatokat forrasztókerettel, Kapton szalaggal vagy Blue Mask maszkolószalaggal lehet lefedni. Ha a nyomtatott áramköri lapot THR vagy SMD eljárással dolgozzák fel, akkor a furatok forrasztósablonnal védhetők.

Kézi szerelés a SKEDD-del

A SKEDD direkt dugaszolható csatlakozókat a forrasztási folyamat után és a készülék végszerelése előtt manuálisan szerelik be. A dugaszolható csatlakozókat kézzel feltűzik, és az oldalsó expanziós szegecsek segítségével biztonságosan összekapcsolják. Ha a dugaszolható csatlakozókat oldalról nagyon közel kell elhelyezni egymáshoz és emiatt az expanziós szegecsek kézzel nem működtethetők optimálisan, akkor a recézésnek és a felfekvő felületeknek köszönhetően csavarhúzóval is reteszelhetők.

Krimpelőszerszám

Szerszámok a kézi és automatizált krimpeléshez

A krimpcsatlakozás nagy mennyiségek esetén is kényelmes csatlakozást kínál. Ez azt jelenti, hogy az előszerelt vezetők gyorsan, egyszerűen és mindenekelőtt kedvező költséggel beköthetők a dugaszolható csatlakozókba. Használjon minősített szerszámokat a krimpeléshez, és élvezze a magas szintű kezelési kényelem előnyeit. Az adott krimpérintkezőkhöz illeszkedő kézi krimpelőfogók vagy gyorscserélő szerszámok kaphatók. A kézi krimpelőfogó a Phoenix Contact termékválasztékának része, és megrendelhető a weboldalunkon keresztül. A gyorscserélő szerszám a Demirel Crimp Technik GmbH-nál kapható.

Rezgésvizsgálat a vizsgálólaboratóriumban

Szabványok és engedélyek

Az SDC és SDDC sorozatú SKEDD direkt dugaszolható csatlakozók engedélyezve vannak az UL 1059, a CAN/CSA C22.2 No. 158-10 és a DIN EN 61984 (csatlakozók szabványa) szabványok szerint. A CDDC termékcsaládhoz a VDE és az UL/CSA engedélyek is folyamatban vannak.

A direkt dugaszolható csatlakozók megfelelnek a DIN EN 60335-1 (háztartási készülékekre vonatkozó szabvány) szerinti izzó huzalos vizsgálat követelményeinek. Az izzó huzalos gyulladási hőmérséklet (GWIT) és az izzó huzalos gyúlékonysági szám (GWFI) a termék adatlapján van megadva.

Ezenkívül a három termékcsalád a DIN EN 61373:2011-03 szabvány szerinti élettartam-tesztet (rezgés- és ütésvizsgálat vasúti alkalmazásokhoz) az 1. kategóriában és a B osztályban teljesítette.