2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
2026.06.12-től a minimum rendelési tételnagyság (MOQ) alkalmazása egységessé válik (a korábbi csomagbontási lehetőség megszűnik).
MyOmega Systems: univerzális házkoncepció az IoT-átjáró számára
Univerzális házkoncepció az IoT átjáróhoz
Rugalmas, robusztus és megbízható – az UCS elektronikaház a MyOmega Systems GmbH számára egy átjáró házaként szolgál, és döntően hozzájárul az ipari folyamatok digitalizálásához.
A nürnbergi technológiai vállalat, a MyOmega Systems GmbH bevezeti a dolgok internetét (IoT) a logisztikába és a borászatba.
Az IoT alkalmazásokhoz olyan átjáró kifejlesztésére van szükség, amely egy univerzális és rugalmas házkoncepción alapul.
A „d3“ elnevezésű átjáró házaként a Phoenix Contact univerzális UCS elektronikaházát választották.
Az átjáró nagy rugalmassága funkcionális oldalról az UCS házsorozat alkalmazkodóképességén alapul.
Ügyfélprofil
A gépek, a termelés és a logisztika felügyelete és vezérlése – ez a MyOmega Systems GmbH IoT-stratégiájának keretében megvalósított „IoT-Ecosystem” alapvető feladata. „A platformokkal kapcsolatos megalapozott tudásunk alapján kifejlesztettük az Ecosystem MYNXG elnevezésű IoT rendszerünket” - mondja Bernd Möller, a MyOmega igazgatója.
A C-alkatrészek, azaz az általában kis értékű, de nagy beszerzési költségű cikkek logisztikájában már működik egy alkalmazás, amely megmutatja az MYNXG IoT platform erősségeit. A C-alkatrészek kezelésének fő szempontja a beszerzési eljárások optimalizálása. A logisztikai lánc kritikus pontja mindig annak a felismerése, hogy egy alkatrészből újat kell rendelni.
A szabványosított kisméretű ládákban (KLT) tárolt és C-alkatrészként megjelölt alkatrészek kezelése gyakran okoz problémát. Segítséget jelentenek az úgynevezett Kanban-rendszerek, amelyek a termelési folyamat vezérlését olyan módszerekkel oldják meg, amelyek az anyagok készletezési és felhasználási helyszínen bekövekezett tényleges felhasználását veszik alapul. „Az itt bemutatott logisztikai alkalmazásunkban a kamera-érzékelő méri a kisméretű ládák töltöttségi szintjét, és a vonatkozó adatokat a d3 átjárónak továbbítja” - folytatja Möller. „Ez az automatizált folyamat jelentősen csökkentheti a raktárkészletet.”
Megoldás
A moduláris UCS ház egyszerűsíti a d3 átjáró gyártását
A ház kiválasztásakor a MyOmega a Phoenix Contact univerzális UCS házrendszere mellett döntött. „Mivel a hardverünknek az ipari környezetben robusztusnak és megbízhatónak kell lennie, az UCS házcsalád nagyon megfelel számunkra”, indokolja választását Möller. „Ezenkívül nagyra értékeljük a házrészek modularitását is.”
Az UCS ház két azonos félből, levehető oldalfalakból, valamint színekkel megkülönböztetett sarokbetétekből tevődik össze. Ezek oldják meg az alaplap rögzítését is. „Számos interfészével az átjárónkat könnyedén illeszthetjük a felhasználó követelményeihez", folytatja Möller. „Ebben sokat segít az UCS házrendszer, hiszen csupán a megfelelő oldalfalakat kell a követelményekhez igazítani, amit mind a négy oldalon meg lehet tenni.”
A különböző színű sarokbetétekkel gyorsan és olcsón, az egyéni igényekre lehet szabni a megoldást. A két házfél és az oldalfalak két alapszínével, valamint a moduláris rendszer egyedi alkatrészeivel egészen különböző dizájnkoncepciókat lehet megvalósítani. Továbbá a különböző tartozékokkal a d3 átjárót a követelményektől függően a kapcsolószekrény kalapsínjén, a falon, vagy az asztalon lehet elhelyezni.
Mivel a hardverünknek az ipari környezetben robusztusnak és megbízhatónak kell lennie, az UCS házcsalád nagyon megfelel számunkra.
Bernd Möller, a MyOmega Systems GmbH alapítója és ügyvezetője
A továbbított adatok megjelenítése az MYNXG platformon
A kisalkatrész-tárolóba (KLT) integrált intelligens kameramodul, a TracoBin rendszer a kapilláris ISM sávban, 868 MHz-en küldi az adatokat a d3 átjárónak, amely feldolgozza és elemzi őket, majd az információt a felhőbe továbbítja. Ha max. 1500 érzékelőből indulunk ki, amelyek 6 óránként küldenek egy képet, akkor gyorsan világossá válik, hogy milyen hatalmas adatmennyiséget kell kezelni. Ha ezt a további feldolgozás számára jelentős mértékben korlátozzuk és az átjárón keresztül a felhőbe továbbítjuk, akkor gyakorlatilag késedelem nélküli intézkedéseket lehet megvalósítani. Ezeket aztán az MYNXG platformon meg lehet jeleníteni és a monitoron láthatóvá lehet tenni
Termékek
UCS univerzális készülékházak
Az UCS sorozatú univerzális házak ideális megoldást jelentenek a beágyazott rendszerekhez. Az IP40 védettségű készülékházak megbízhatóan megvédik a szabványos formátumú nyomtatott áramköri lapokat a külső behatások ellen. A kivehető oldalfalak egyedi magasságú moduláris házmegoldásokat tesznek lehetővé.
Az Universal Case System (UCS) sorozatú házon alapuló d3 átjáró, a meglévő infrastruktúrához optimálisan illeszkedő MYNXG platformmal együtt az ipari folyamatok digitalizálásának központi építőeleme. Az UCS házcsalád szilárd alapot jelent az átjáró későbbi továbbfejlesztéséhez is. Möller szerint: „Az átjárónk nagy rugalmasságát működési oldalon az UCS házcsalád alkalmazkodóképessége támogatja.” A MyOmega IoT-platformja az „Initiative Mittelstand” számára is meggyőző volt. Így az Ipar és logisztika kategória 2018-as IT-innovációs díját a MyOmega Systems GmbH nyerte el.