Megbízható vízellátás A PTCB eFuse elektronikus készülékvédő kapcsolók biztonságos és megbízható védelmet nyújtanak a túlterhelés és a zárlati áramok ellen. Az EW Wasser vízellátó és szennyvíz-ártalmatlanító vállalatnál nemcsak a létesítmény átláthatóságát növelik, hanem az ellátást is megbízhatóan és hatékonyan garantálják.

Vízcsapok az EW Wasser vízellátó és szennyvíz-ártalmatlanító vállalatnál
Az EW Wasser GmbH céglogója

Ügyfélprofil EW Wasser GmbH

Az EW Wasser GmbH az Eichsfeldwerke GmbH hat leányvállalatának egyike, amely az obereichsfeldi vízellátási és szennyvíz-ártalmatlanítási társulás számára nyújt kereskedelmi és műszaki üzemeltetési szolgáltatásokat. A társaság fenntartja és üzemelteti az ivóvíz- és szennyvízlétesítményeket és -hálózatokat a társulás egész területén. Naponta mintegy 5,8 millió liter ivóvizet szolgáltatnak kereken 45 500 ember számára. A szennyvíz szakszerű tisztítása elválaszthatatlanul összekapcsolódik a természetes vizek és az ivóvízkészletek védelmével. A szennyvíz ártalmatlanítását 72 000 lakos számára szervezik meg, és összesen 894 km csatornahálózatot üzemeltetnek.

Tájat ábrázoló fénykép a fúrt kút és a vízelőkészítő állomás közötti távolság szemléltetésére

Kihívás

Az EW Wasser GmbH vízellátó és szennyvíz-ártalmatlanító vállalat központi feladata természetesen a fogyasztók megbízható és folyamatos ellátása friss vízzel.
Többek között egy forráshoz csatlakoztatott vízelőkészítő állomás is szolgálja ezt a célt. Az állomás egy 5 kilométer távolságra lévő mély fúrt kúttal is össze van kötve. Ha a forrás nem szolgáltat vizet, akkor a távoli fúrt kút szivattyúját kapcsolják be a helyettesítése érdekében. Ez a kommunikáció a vízelőkészítő állomáson elhelyezett relé érintkezőjén keresztül történik, amelynek a jelét egy távjelző kábel továbbítja.
A relé érintkezőjét egy kereskedelemben szokásosan kapható olvadóbiztosító védi. Így gondoskodnak arról, hogy mindig elegendő víz álljon rendelkezésre, és az ellátás garantálható legyen.

Helyszíni problémamegoldás az EW Wasser és a Phoenix Contact munkatársai között

Az energiaellátó középfeszültségű kábele mindazonáltal párhuzamosan fut a távközlési kábellel. Ezen a létesítményen keresztül rendszeresen nagy teljesítményeket kapcsolnak. A kapcsolások miatt zavaró áramok csatolódnak be. Következésképpen az eddig használt olvadóbiztosító időről időre kiold.
Ilyenkor a munkatársak beülnek az autóba, és 20 percet kell vezetniük a berendezéshez, 10 percig tart a biztosító kicserélése, majd ismét 20 perc autózás visszafelé. Ezek a szervizműveletek időigényesek és költségesek. Az EW Wasser GmbH-val közösen kerestük a megoldást erre a problémára.

PTCB eFuse elektronikus készülékvédő kapcsoló az EW Wasser GmbH kapcsolószekrényébe beépítve

A mi megoldásunk

A korábban használt üvegcsöves biztosítót egy PTCB E1 24DC/0.1A SI-R elektronikus készülékvédő kapcsolóra cserélték. Mindössze 6 mm-es beépítési szélességével ez ideális védelmet nyújt a távközlési jelek számára:
A PTCB eFuse robusztus EMC védelmi áramkörrel és belső aktív áramkorlátozással van ellátva. Ez a két funkció megakadályozza a védőkapcsoló véletlen kioldását a középfeszültségű utcai hálózaton végzett kapcsolási műveletek során. A készülékvédő kapcsoló ezenkívül távjelző jellel és visszaállító bemenettel is fel van szerelve. Ez lehetővé teszi, hogy távolról fel lehessen ismerni a kioldott állapotot, és hiba esetén újra be lehessen kapcsolni azt.

A PTCB eFuse a hosszú kábelútvonal egy további kihívását is gond nélkül megoldja:
A védőkapcsoló alacsony belső ellenállásán szinte nincs feszültségesés, így a kábelhossz maximalizálható. A pontos kioldó karakterisztika lehetővé teszi a biztonságos kikapcsolást hiba esetén, még akkor is, ha a vezeték impedanciája zárlat esetén csak kis túláramot tesz lehetővé.

Önnek nyújtott előnyök

  • Csökkentett leállási idők az ellátórendszerben a robusztus EMC védelmi kapcsolásnak köszönhetően
  • A hiba pontos lokalizálása és gyors újra rendelkezésre állás az állapotjelzés, valamint a helyszíni és távoli visszaállíthatóság révén
  • Fáradság nélkül optimalizálni lehet a létesítményeket a pontos lekapcsolás, az alacsony feszültségveszteségek és a beállítható áramértékek eredményeképpen
  • Több hely a kapcsolószekrényben az integrált plusz és mínusz potenciálelosztásnak köszönhetően, 6 mm-en

A Phoenix Contact pontosan a megfelelő megoldást kínálja nekünk a PTCB-vel. Rengeteg időt spórolhatunk meg a karbantartás során azzal, hogy a készüléket távolról is vissza lehet kapcsolni.

Maximilian Ahrens
Maximilian Ahrens, az EW Wasser GmbH munkatársa
A Phoenix Contact munkatársa elmagyarázza a PTCB készülékvédő kapcsoló működését az EW Wasser GmbH egyik munkatársának a kapcsolószekrénynél

Összegzés

A PTCB eFuse elektronikus készülékvédő kapcsolók ideálisan alkalmasak az EW Wasser GmbH decentralizált alkalmazásaihoz. A tápellátás és a terhelés közötti nagy távolságok kihívást jelentenek a szervizszemélyzet számára a nagy meghibásodási hajlam, a nagy hálózati impedancia és a rendszer átláthatatlansága miatt. A PTCB eFuse használatával az EW Wasser GmbH megbízhatóan és hatékonyan növeli a környező települések vízellátásának biztonságát.