Szennyvízkezelés Energiahatékony és erőforrás-kímélő szennyvíztisztítás integrált automatizálási megoldásokkal – újonnan épített és meglévő szennyvíztisztító telepek számára egyaránt.

Légi felvétel egy szennyvíztisztítóról
Szakszemélyzet az utóderítő medencénél

Automatizálási megoldások a fenntartható szennyvízkezelésért

A szennyvíz ártalmatlanítása fontos szerepet játszik életterünk védelmében, mivel a vizek elszennyeződése az emberre és a természetre nézve egyaránt veszélyes. A szennyvíz hatékony előkészítése és többszöri újrafelhasználása kíméli az erőforrásokat, és számos gazdasági előnnyel is jár.

A szennyvíziparban is jövőorientált megoldás-szolgáltatónak számítunk, ezért nagyon fontos számunkra a vízzel mint természeti erőforrással való felelősségteljes bánásmód. A szennyvíz fenntartható kezeléséhez különösen nagy teljesítményű szennyvíztisztítók szükségesek, melyek minden vízjogi előírást teljesítenek. Önnel közösen automatizálási megoldásokat fejlesztünk a fenntartható szennyvízkezelés érdekében. Szakértői csapatunk támogatást nyújt Önnek saját rendszertechnikájában, mind új telepítés, mind a meglevő szennyvízművek optimalizálása esetén.

Interaktív kép: Szennyvízkezelő üzemek
A beömlés szabályozása
Gondoskodjon a derítőberendezéshez való igény szerinti szennyvíz-bevezetésről bevezető építményekhez, esővíz-elvezető rendszerekhez és szivattyúművekhez kifejlesztett vezérlési megoldásokkal!
Tudjon meg többet a beömlés szabályozásáról
A beömlés szabályozása
Mechanikai előtisztítás
A Phoenix Contact az előtisztítási fokozat szigorú követelményeit is teljesítő vezérlési megoldásokat, gyújtószikramentes be- és kimeneti modulokat, kommunikációs megoldásokat és szoftverkönyvtárakat kínál.
Tudjon meg többet a mechanikai előtisztításról
Mechanikai előtisztítás
Biológiai tisztítás
A folyamatjellemzők pontos szabályozása elengedhetetlen előfeltétele a szennyvíz optimális tisztíthatóságának. A Phoenix Contact speciális szoftverkönyvtárakat fejleszt a szennyvíz-technológia vezérléséhez és felügyeletéhez.
Tudjon meg többet a biológiai tisztításról
Biológiai tisztítás
Utóderítés
Az üzemek és a terepi készülékek közötti, a vezérlés szintjéig terjedő kommunikáció segítségével az utóderítésnél folyamatosan ellenőrizhető a vízminőség. A Phoenix Contact megoldásai garantálják a szünetmentes üzemelést.
Tudjon meg többet az utóderítésről
Utóderítés
Iszapkezelés
A jó hatásfok, az átláthatóság és a folyamatbiztonság maximális prioritást élvez a derítőiszap-szárítási folyamatban. Az optimális iszapkezelés biztonságos vezérlést igényel a rothasztótornyoknál és az iszapszivattyúknál.
Tudjon meg többet az iszapkezelésről
Iszapkezelés

Elérhetőség

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager, Urban Infrastructure
Szívesen támogatom Önt abban, hogy létesítményeit és folyamatait átláthatóbbá és erőforrás-hatékonyabbá tegye.

Referenciák


Vízcsapok

Az EW Wasser GmbH naponta mintegy 5,8 millió liter ivóvizet szolgáltat mintegy 45 500 ember számára. Ezenkívül 72 000 lakos számára szervezik meg a szennyvíz ártalmatlanítását, és összesen 894 km hosszúságú csatornahálózatot üzemeltetnek. Elektronikus készülékvédő kapcsolók nyújtanak biztonságos és megbízható védelmet a túlterhelés és a zárlati áramok ellen. Az EW Wasser GmbH vállalatnál ezek nemcsak a létesítmények átláthatóságát növelik, hanem az ellátást is megbízhatóan és hatékonyan garantálják.

Ezért döntenek a szennyvízkezelés területén működő ügyfeleink a Phoenix Contact mellett

Teljes körű rendszer – ez volt a felelős munkatársak kívánsága a konstanzi szennyvíztisztító felújításánál. Ennek megfelelően innovatív technikákat, pl. vezeték nélküli megoldásokat alkalmaztunk, így többek között a nehezen hozzáférhető helyek, pl. a mozgó seprőhidak is kényelmesen beköthetők voltak a hálózatba.