Biológiai tisztítás a szennyvízkezelésben A biológiai szennyvíztisztításhoz kínált felügyeleti és vezérlési megoldásainkkal megvalósíthatja az üzem energiahatékony és megbízható működését.

Karbantartó személyzet az ülepítőmedence kapcsolódobozánál

Kihívás


Szennyvíztisztító üzem levegőztető medencéje

Magas energiaigény és ingadozó folyamatváltozók

A szennyvíztisztító tisztítási folyamatának egyszerre a „lelke”, de a legnagyobb energiafogyasztója is a biológiai szennyvíztisztítás. A folyamatjellemzők, pl. a levegőztető medence oxigéntartalmának pontos szabályozása előfeltétele a szennyvíz optimális tisztítási folyamatának.

Megoldás


A szennyvíztisztító telep légi felvétele

A szennyvíz optimális tisztítási folyamata

A vezérlési és felügyeleti szoftverkönyvtárainkkal energiatakarékos és megbízható rendszerüzemeltetést valósíthat meg. Minden rendszerelem, különösen a mérés- és szabályozástechnika. könnyen integrálható a szoftverbe.
A hálózati komponensekkel rugalmasan hálózatba kötheti az összes rendszerösszetevőt, és biztonságos távoli elérést biztosíthat. Az adatokat ezután felhasználhatja például a rendszer pontosabb vezérlésére vagy az előrejelző karbantartásra.

Mobil végkészülék mutatja a folyamatadatokat

Az ágazatspecifikus készülékek egyszerű bekötése

A Water Functions könyvtár előre programozott funkcióblokkjai leegyszerűsítik pl. a mérőkészülékek, vagy a szivattyúk és fúvógépek frekvenciaváltóinak gyártótól független bekötését. Valamennyi fontos folyamatadatot, például a fordulatszámokat, a felvett teljesítményeket vagy feltöltési szinteket megbízhatóan begyűjti és az irányítórendszerbe továbbítja a PLCnext Control családba tartozó vezérlő. A moduláris felépítésnek köszönhetően a rendszert bármikor bővíteni lehet.

Szennyvíztisztító kapcsolószekrénye vezeték nélküli adatátvitelre szolgáló termékekkel

Vezeték nélküli adatátvitel a levegőztető medence és a vezérlőközpont között

A vezérlőközponthoz való csatlakoztatást, ill. a hozzáférést a különböző berendezésrészekhez manapság a korszerű technikának köszönhetően különböző módokon lehet megvalósítani. Különösen a modernizálások során mégis gyakran nagy költségek merülnek fel az utólagos kábelfektetések miatt. A vezeték nélküli átviteli eljárások rugalmas és kedvező költségű alternatívát kínálnak a terepi folyamatadatok vezérlőközpontba való továbbítására.

A korszerű vezeték nélküli kommunikáció minden alkalmazáshoz a szükséges rugalmasságot kínálja. A folyamatadatokat PROFINET-en és WLAN-on keresztül ki lehet cserélni az egyes egységek, például az adagoló állomás és a levegőztető medence között. Az összes lényeges folyamatjellemzőt biztonságosan továbbítani lehet a vezérlőközpontba.

Interaktív képtérkép: Vezeték nélküli adatátvitel a levegőztető medence és a vezérlőközpont között
Automatizálástechnika a PLCnext Technology számára
Használja a kívánt programozási nyelvet az automatizáláshoz, és csatlakoztassa a berendezését a felhőjéhez.
Bővebben az automatizálástechnikáról
Automatizálástechnika a PLCnext Technology számára
Biztonságos távközlés
Ahhoz, hogy világméretekben biztonságosan kommunikálhasson a gépeivel és berendezéseivel, nálunk megtalálja a megfelelő ipari routereket és kiberbiztonsági megoldásokat.
Tudjon meg többet az ipari routerekről és a kiberbiztonságról
Biztonságos távközlés
Water Functions szoftverkönyvtár
Ez a szoftverkönyvtár programozott funkcióblokkok használatával leegyszerűsíti a szennyvízkezelés és az ivóvíz-előállítás rendszerfolyamatainak mérését, vezérlését és szabályozását.
Bővebben: Water Functions szoftverkönyvtár
Water Functions szoftverkönyvtár

Önnek nyújtott előnyök

  • Megbízható kommunikáció a mérőhelytől a vezérlőközpontig terjedő kommunikációs technikával
  • Nagy IT-biztonság a tanúsított kommunikáció révén
  • Rugalmas adatátviteli eljárások különböző alkalmazási területek számára: kábeles megoldások, mint pl. DSL vagy GPRS, UMTS, LTE, Bluetooth és LoRaWAN

Elérhetőség

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager, Urban Infrastructure
Szívesen adok Önnek tanácsot korszerűsítési vagy bővítési projektjeivel kapcsolatban. Hasznosítsa Ön is sokéves tapasztalatunkat és átfogó szolgáltatáskínálatunkat.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.