Iszapkezelés a szennyvízkezelésben A szennyvíziszap-kezeléshez kínált felügyeleti és vezérlési megoldásainkkal megvalósíthatja a telepek energiahatékony és biztonságos üzemeltetését.

Az iszapkezelést felügyelő karbantartó személyzet

Kihívás


Derítőmedence és rothasztótorony

Magas energiaköltségek és átfogó biztonsági követelmények

Az iszapkezelés különféle eljárásai, így az iszaprothasztás, -sűrítés, -stabilizálás és -szárítás terén a követelmények egyre szigorodnak. A jó hatásfok, az átláthatóság és a folyamatbiztonság különösen magas prioritást élvez a derítőiszap-szárítási folyamatban. Az optimális iszapkezelés hatékony folyamatalakító rendszert, valamint a rothasztótornyoknál és az iszapszivattyúknál biztonságos vezérlést igényel.

Megoldás


Kapcsolószekrény keverőmű vezérléséhez
Rothasztótorony
A folyamatok képi megjelenítése egy iszap-visszavezető szivattyúműben
Kapcsolószekrény keverőmű vezérléséhez

A derítőiszap-létesítmények lehetséges megtakarítási módjai az energiaadatok rögzítésével és tárolásával, valamint az energiahelyzet elemzésével könnyen meghatározhatók. Erre a célra az árammérő készülékeinket használjuk, amelyek rögzítik a vonatkozó mért értékeket, és továbbítják azokat a vezérlőközpontba. Szokásos interfészeken (Modbus, PROFIBUS és PROFINET) keresztül lehet a folyamat hatékonyságáról szóló információkat továbbítani.

Rothasztótorony

A derítőiszap optimális aerob lebontásához a rothasztótoronyban megbízhatóan felügyelni kell a hőmérsékletet és a nyomást. Az ATEX-engedéllyel rendelkező mérőváltó révén a mért értékek közvetlenül jutnak a programozható logikai vezérlőbe. A gyújtószikramentes I/O modulok lehetővé teszik az aktorok hatékony szabályozását. A szenzorokat egyszerűen lehet integrálni protokoll-átalakítókon és a HART-protokollon keresztül.

A folyamatok képi megjelenítése egy iszap-visszavezető szivattyúműben

A kész szoftver-funkcióblokkokkal csökkenthetők a visszavezetett iszap szivattyúegységében elhelyezett szállítócsigák és szivattyúk frekvenciaváltóinak vezérléséhez szükséges ráfordítások. A rendszer megjelenítését egyszerűen meg lehet valósítani az ingyenes PLCnext Engineer eszközzel. Az aktorokhoz, pl. a motorokhoz, szivattyúkhoz és ventilátorokhoz kész megjelenítési szimbólumok állnak rendelkezésre.

Ugrás a Water Functions szoftveres megoldáshoz

A víztelenítő centrifugák biztonsági koncepciója

Interaktív képtérkép: biztonsági koncepció, víztelenítő centrifuga
Biztonsági PLC PROFIsafe hálózatokhoz
A PROFIsafe készülékeket központilag menedzseli egy fölérendelt biztonsági vezérlő. Ez lehetővé teszi biztonsági csoportok, vagy egyenkénti biztonsági lekapcsolások megvalósítását. Túl nagy fordulatszám, vagy az egyik VÉSZLEÁLLÍTÓ parancskészülék működtetése esetén a PROFIsafe vezérlő elrendeli a PROFIsafe készülékeken keresztül történő lekapcsolást. Ennek során mind a víztelenítő centrifuga hajtásai, mind a láncolt gépcsoportok, pl. az iszapszivattyúk leállnak.
További információ a biztonsággal kapcsolatos vezérlőkről
Biztonsági PLC PROFIsafe hálózatokhoz
Motorfelügyelet
Ismerje fel Ön is a kellő időben a kritikus terhelési állapotokat, és védje meg egyidejűleg a motorokat és a nagy értékű berendezésrészeket.
Motorfelügyelet
Biztonsági kapcsolókészülékek és érzékelők
Szeretne biztonsági rendszereket beiktatni, minimálisra csökkentve az üzemzavarokat és az állásidőket? A biztonsági kapcsolókészülékkel megbízható módon lehet a gépek és berendezések biztonsági funkcióit megvalósítani. Ezek felügyelik a VÉSZLEÁLLÍTÓ nyomógombok, fényfüggönyök és védőajtó-kapcsolók jeleit, valamint szükség esetén biztonságos állapotba juttatják a rendszert.
Tudjon meg többet a biztonsági kapcsolókészülékekről és érzékelőkről
Biztonsági kapcsolókészülékek és érzékelők
Biztonságos távközlés
Ahhoz, hogy világméretekben biztonságosan kommunikálhasson a gépeivel és berendezéseivel, nálunk megtalálja a megfelelő ipari routereket és kiberbiztonsági megoldásokat.
Tudjon meg többet az ipari routerekről és a kiberbiztonságról
Biztonságos távközlés

Önnek nyújtott előnyök

  • Csökkentett ráfordítások a beavatkozók megjelenítésénél a PLCnext Engineer alkalmazásával

  • Testre szabott jelentések a rugalmas adatgyűjtésnek és -kiértékelésnek köszönhetően

  • Biztonsági koncepciók a szennyvízgazdálkodási alkalmazásokhoz az olyan integrált technológiák révén, mint pl. a PROFIsafe

Elérhetőség


Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager, Urban Infrastructure
Szívesen adok Önnek tanácsot korszerűsítési vagy bővítési projektjeivel kapcsolatban. Hasznosítsa Ön is sokéves tapasztalatunkat és átfogó szolgáltatáskínálatunkat.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.