Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Teherautó egy dél-amerikai külszíni fejtésben

Vezeték nélküli rendszer alkalmazása a vízszint felügyeletére a külszíni fejtésben

Egy nagy dél-amerikai bánya célja az volt, hogy a külszíni fejtés víztelenítését automatizálja, valamint a szivattyúállomásokat automatikusan felügyelje és vezérelje. A Phoenix Contact Radioline vezeték nélküli rendszere lehetővé teszi a vízszint távfelügyeletét és -vezérlését, így hatékony folyamatokat biztosít a bányában. Ezen a módon biztonságos munkakörülményeket lehet teremteni a munkatársak számára.

Alkalmazás

A külszíni művelésnél a bányában víz gyűlik össze, amelyet rendszeresen ki kell szivattyúzni annak érdekében, hogy a munkakörülmények biztonságosak maradhassanak. Erre a célra öt szivattyúállomást telepítettek, amelyeket manuálisan kell ellenőrizni és vezérelni.

A munkatársaik tehermentesítése és a folyamatok automatizálása céljából a bánya üzemeltetői egy távfelügyeleti és irányító rendszert kívántak az öt szivattyúállomáshoz megvalósítani. A külszíni fejtés öt mélyen fekvő szintből áll, ezért vezeték nélküli megoldásra van szükség, amely a jeleket és a valós idejű adatokat nagy távolságból megbízhatóan továbbítja az üzemeltetési és felügyeleti központba.

Szemléltető ábra: a vízszint felügyelete a külszíni fejtésben egy vezeték nélküli rendszerrel

Megoldás

Az I/O jelek egyszerű elosztásának lehetővé tételére a Phoenix Contact Radioline vezeték nélküli rendszerét telepítették. A rádiós megoldás alapját képző Trusted Wireless 2.0 technológia az adatok nagy távolságú átvitelére vonatkozó képességei alapján ideális megoldásnak bizonyult. Ennek alapján az adatokat a külszíni fejtés különböző szintjeiről is megbízhatóan lehet továbbítani.

A bányavíz szintjéről szóló információk továbbítására négy Radioline modult telepítettek a külszíni fejtés egyes szintjein. Az átvitt jelek először a kommunikációs modulba kerülnek, amely az információkat Modbus protokollon keresztül küldi az Inline vezérlőbe. Az információk feldolgozása után azok PROFIBUS-on keresztül kerülnek tovább a PLC-be, amely előfeldolgozza őket a vezérlőközpontban megvalósított felügyelet és elemzés számára.

A stabil és megbízható kommunikáció, és ennek eredményeként a hatékony monitoring garantálása céljából a projekt végén különböző teszteket végeztek.

Ipari vezeték nélküli rendszerek

Fedezzen fel még több ipari vezeték nélküli rendszert

Az ipari vezeték nélküli rendszerek több rugalmasságot és nagyobb hatékonyságot tesznek lehetővé az adatok és jelek ipari kommunikációjában. A Phoenix Contacttal Önnek számos lehetősége van arra, hogy a rádiótechnikát megbízhatóan és biztonságosan felhasználja az alkalmazásában.

További információk itt találhatók: