Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Mechanikus szennyvíz-előtisztítás Az első tisztítási szakaszra vonatkozó felügyeleti és vezérlési megoldásainkkal megvalósíthatja szennyvíztisztító telepének alacsony kopású és karbantartás-igényű működését.

Személy a szennyvíztisztító mechanikai előtisztítójánál

Kihívás


Homokfogó átfolyásméréssel

A szennyeződések eltávolításának szabályozása

A hatékony első szennyvíztisztítási fokozat a teljes szennyvíztisztító megbízható működésének előfeltétele. A nyers szennyvíz és az iszap szilárd összetevőinek eltávolítása megvédi az eljárás következő lépcsőit az eltömődéstől és a lerakódásoktól. Ez biztonságos folyamatokat feltételez az idegen anyagok eltávolítása során.

Megoldás


A szennyvíztisztító telep karbantartó személyzet általi ellenőrzése

Alacsony kopású és alacsony karbantartási igényű folyamatok

Felügyeleti és vezérlési megoldásaink megfelelnek a zökkenőmentes mechanikai előtisztítási folyamat átfogó követelményeinek. Különösen erőteljes, az adottságokhoz szabott hardveres és szoftveres megoldásainkat ajánljuk a terepi eszközök szabályozására és vezérlésére. Az Ex területen elhelyezkedő hajtások felügyeletére szintén kínálunk pontosan hozzájuk illő kommunikációs megoldásokat.

Gyújtószikramentes jelérzékelés

Robbanás elleni védelem

A szennyvíztisztítókban mindig robbanásveszély áll fenn az előre nem látható események, pl. az illetéktelenül bevezetett szennyvíz, a rothasztási folyamatok, ill. balesetek miatt. A durva- és finomrácsok a szennyvíztechnikai rendszerek robbanás szempontjából különösen veszélyeztetett részei. E területek védelmére gyújtószikramentes jelrögzítés használható.

A Phoenix Contact átfogó termékválasztékot kínál a robbanásveszélyes területekhez. Az I/O állomás könnyen és biztonságosan telepíthető a 2. zónába. A szenzorokat és aktorokat pedig ettől elkülönítve, igény szerint a 0., 1. vagy 2. zónába lehet telepíteni.

PC-k a derítőmű vezérlőközpontjában

Összefüggő folyamatautomatizálás

Az ágazatspecifikus terepi készülékek (pl. frekvenciaváltók és különböző mérőkészülékek) gyártóival folytatott együttműködésnek köszönhetően a Phoenix Contact a Water Functions csomaggal az Ön infrastruktúrájába való kényelmes integráció lehetőségét kínálja. A folyamatkönyvtár funkcióinak körét folyamatosan bővítjük a technika legújabb vívmányaival.

Hasznosítsa Ön is a decentralizált állomások vezérlőközpontba való biztonságos bekötésének sokféle lehetőségét. Használja ki a folyamatadatokhoz való központi hozzáférést, és azok közvetlenül az irányító központból végzett folyamatos felügyeletét.

Interaktív képtérkép: Folyamatautomatizálás a szennyvízkezelésben
Automatizálástechnika
Használja a kívánt programozási nyelvet az automatizáláshoz, és csatlakoztassa a berendezését a felhőjéhez.
Bővebben az automatizálástechnikáról
Automatizálástechnika
Water Functions szoftverkönyvtár
Ez a szoftverkönyvtár programozott funkcióblokkok használatával leegyszerűsíti a szennyvízkezelés és az ivóvíz-előállítás rendszerfolyamatainak mérését, vezérlését és szabályozását.
Bővebben: Water Functions szoftverkönyvtár
Water Functions szoftverkönyvtár

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerű és gyors: a terepi készülékek szabályozása és vezérlése előregyártott szoftvermodulok révén
  • Kommunikációs megoldások bármilyen infrastruktúrához, az Ex területeken alkalmazható technikával
  • A technika mindenkori legkorszerűbb szintjén, a Water Functions szoftverkönyvtár folyamatos továbbfejlesztésével

Elérhetőség

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager, Urban Infrastructure
Szívesen adok Önnek tanácsot korszerűsítési vagy bővítési projektjeivel kapcsolatban. Hasznosítsa Ön is sokéves tapasztalatunkat és átfogó szolgáltatáskínálatunkat.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.