Utóderítés a szennyvízkezelésben Garantálja Ön is a lehető legjobb vízminőséget – az utóderítő medencék megbízható felügyeletére és biztonságos adatátvitelére szolgáló megoldásainkkal.

Megbeszélés az utóderítő medence hídján

Kihívás


Utóderítő medence

A vízminőséggel szemben támasztott szigorú követelmények

A minőségnek megfelelőnek kell lennie, mielőtt a megtisztított víz visszakerül a természetes vízkörforgásba. Az optimális vízminőség eléréséhez felügyelni kell a pH-értéket, a nitráttartalmat és további lényeges értékeket. Ezenkívül ellenőrizni kell a keletkező iszap magassági szintjét, és pontosan szabályozni kell a visszavezetést.

Megoldás


Beszélgetés helyzet az utóderítésnél

Az utóderítés szünetmentes működése

A vízminőség folyamatos felügyeletéhez megbízható adatátvitelre van szükség a berendezések és a terepi készülékek által a vezérlőközpontba küldött adatokhoz.
Fedezze fel a nagy távolságban telepített, nehezen hozzáférhető külső egységekkel folytatott vezeték nélküli adatkommunikációhoz kidolgozott megoldásainkat. A rendszerek biztonságos kezelési és lekapcsolási koncepciói veszélyes helyzetekben is támogatják Önt.

Szennyvíztisztító rendszer
Automatizálás a Bio-P medencében
Szennyvíztisztító kapcsolószekrénye vezeték nélküli adatátvitelre szolgáló termékekkel
Szennyvíztisztító rendszer

Mind a távoli, mind a nehezen hozzáférhető egységek kihívást jelentenek a biztonságos adatkommunikáció szempontjából. Ez vonatkozik pl. a távoli szivattyúállomásokra és kutakra, valamint a kotróhidak forgó alkatrészeire, vagy a feltöltési szint felügyeletére.

A Radioline vezeték nélküli rendszert speciálisan az ipari környezetben való alkalmazásra fejlesztettük ki. A rendszer megbízhatóan átviszi mind a vezérlők soros adatait, mind a szabványos I/O jeleket. Támogatja az összes szokásos kommunikációs szabványt, ilyen pl. a Modbus, a PROFINET vagy a PROFIBUS. Az olyan szabadalmazott technológiáknál, mint a Trusted Wireless 2.0, a protokoll nem nyilvános, így a technológia kiválóan védett a külső felek támadásai ellen.

Automatizálás a Bio-P medencében

A biológiai foszforelimináló medencében (röviden bio-P medencében) a szennyvízben található foszfort az iszapban levő baktériumok eltávolítják.

A CONTACTRON termékcsaládba tartozó 4 az 1-ben hibrid motorindítók megbízhatóan megvédik a motorokat, és lehetővé teszik a szünetmentes üzemeltetést. Az integrált biztonsági funkciók teljesítik az összes vészleállítási követelményt.

Szennyvíztisztító kapcsolószekrénye vezeték nélküli adatátvitelre szolgáló termékekkel

Akár PROFIBUS, akár PROFINET: érje el az optimális vízminőséget az utóderítő folyamat biztonságos felügyelete révén. Használja a WLAN-t, pl. a csúszógyűrűk kedvező költségű alternatívájaként. Az utóderítő medence folyamatadatait a rendszer megbízható módon továbbítja a vezérlés szintjére. Küszöbölje ki az üzemzavarokra hajlamos csúszógyűrűs átvitelt, amelyhez gyakran nagy installációs és karbantartási ráfordítások is kapcsolódnak.

Vezeték nélküli adatkommunikáció Bluetooth rendszeren keresztül az utóderítésnél

Interaktív kép: Vezeték nélküli adatkommunikáció Bluetooth rendszeren keresztül az utóderítésnél
Motorfelügyelet
Ismerje fel Ön is a kellő időben a kritikus terhelési állapotokat, és védje meg egyidejűleg a motorokat és a nagy értékű berendezésrészeket.
Motorfelügyelet
Automatizálástechnika
Használja a kívánt programozási nyelvet az automatizáláshoz, és csatlakoztassa a létesítményét a felhőjéhez.
Bővebben az automatizálástechnikáról
Automatizálástechnika
Biztonságos távközlés
Ahhoz, hogy világméretekben biztonságosan kommunikálhasson a gépeivel és berendezéseivel, nálunk megtalálja a megfelelő ipari routereket és kiberbiztonsági megoldásokat.
Tudjon meg többet az ipari routerekről és a kiberbiztonságról
Biztonságos távközlés

Önnek nyújtott előnyök

  • A nehezen hozzáférhető berendezésrészek mindig szem előtt vannak a megbízható adatkommunikációnak köszönhetően
  • Alacsony installációs és karbantartási ráfordítások a vezeték nélküli kommunikáció révén
  • Szünetmentes rendszerüzemeltetés a motorok megbízható védelmével

Elérhetőség

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager, Urban Infrastructure
Szívesen adok Önnek tanácsot korszerűsítési vagy bővítési projektjeivel kapcsolatban. Hasznosítsa Ön is sokéves tapasztalatunkat és átfogó szolgáltatáskínálatunkat.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.