Ivóvízellátás Intelligens megoldások a fenntarthatóan tisztított ivóvízért és a biztonságos vízellátásért.

Ivóvíz a víztisztító berendezésben
Vízerőmű

Automatizálási rendszerek a különösen jó vízminőségért

A globális ivóvízellátás megfelelő irányítása a különböző befolyásoló tényezők miatt minden korábbinál nagyobb kihívásokat támaszt. A klímaváltozás miatt a viharok és az aszályos időszakok szélsőségesebben érintik a világ számos régióját, mint korábban bármikor. A tiszta vízhez való hozzáférés nem mindenki számára magától értetődő. Az erősödő vízszennyezés megnehezíti az amúgy is szűkös erőforrás rendelkezésre bocsátását.

A természeti vízvagyonért érzett felelősséggel a Phoenix Contact ivóvíz-ellátási projekteket valósít meg, és teljes körű automatizálási rendszerekkel korszerűsíti a meglevő létesítményeket. A víztisztítástól az elosztáson keresztül egészen a felhőalapú folyamatoptimalizálásig gondoskodunk a biztonságos és fenntartható vízellátásról.

Interaktív képtérkép: Ivóvízellátás – az alkalmazások áttekintése
Vízkinyerés
A Phoenix Contact a vízkinyerés minden formájához kínál megoldást. Szabványos rendszerek és szoftvermegoldások garantálják a decentralizált kútberendezések biztonságos távvezérlési kommunikációját.
Tudjon meg többet a vízkinyerésről
Vízkinyerés
Vízszállítás és -elosztás
Gyakran sokfelé ágazó ellátó hálózatra van szükség ahhoz, hogy az ivóvizet sok helyen rendelkezésre lehessen bocsátani. Minimalizálja Ön is a vízveszteségeket a távfelügyelettől egészen a szivárgáskezelő rendszerig terjedő komplett megoldásainkkal.
Tudjon meg többet a vízszállításról és -elosztásról
Vízszállítás és -elosztás
Víztisztítás
A baktériumok és vírusok által okozott szennyezéseket és terheléseket az elosztás előtt tartósan meg kell szüntetni. Elégítse ki a vízminőséggel szemben támasztott magas követelményeket a Phoenix Contact megoldásaival.
Tudjon meg többet a víztisztításról
Víztisztítás
Lebegő anyagok eltávolítása
A Phoenix Contact megoldásaival a lebegő anyagot eltávolító alrendszer berendezésrészeinek a folyamat szempontjából lényeges valamennyi mért értékét be lehet gyűjteni. A nyílt vezérléstechnika lehetővé teszi a folyamat egyszerű és biztonságos szabályozását.
Tudjon meg többet a lebegő anyagok eltávolításáról
Lebegő anyagok eltávolítása

Elérhetőség

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager, Urban Infrastructure
Szívesen támogatom Önt abban, hogy létesítményeit és folyamatait átláthatóbbá és erőforrás-hatékonyabbá tegye.

Referenciák


Vízcsapok

Az EW Wasser GmbH naponta mintegy 5,8 millió liter ivóvizet szolgáltat mintegy 45 500 ember számára. Ezenkívül 72 000 lakos számára szervezik meg a szennyvíz ártalmatlanítását, és összesen 894 km hosszúságú csatornahálózatot üzemeltetnek. Elektronikus készülékvédő kapcsolók nyújtanak biztonságos és megbízható védelmet a túlterhelés és a zárlati áramok ellen. Az EW Wasser GmbH vállalatnál ezek nemcsak a létesítmények átláthatóságát növelik, hanem az ellátást is megbízhatóan és hatékonyan garantálják.

Ezért döntenek az ivóvízellátás területén működő ügyfeleink a Phoenix Contact mellett

Németország Baden-Württemberg tartományában 3 millió ember vízellátási igénye az ehhez szükséges 770 kilométeres csővezeték-hálózattal együtt elengedhetetlenné teszi, hogy az egyes rendszerek kommunikáljanak egymással. A vízellátó rendszert a tartományi vízellátási célszövetséggel együttműködve indított, nagy léptékű modernizálási projekt keretében a Phoenix Contact vezérléseivel szerelték fel.