Vízkinyerő kútmező egy munkatárssal

A mélyfúrású kutak szivattyúinak intelligens vezérlése Jövőálló ivóvízellátás

  • Az erőforrások kímélése a célzott kútrendszer-vezérlés és a szükségletekhez igazított szivattyúteljesítmény révén

  • Minimalizált műszaki tervezési ráfordítás az intuitív paraméterezésnek köszönhetően

  • Áttekinthető felügyelet a széles körű diagnosztikai lehetőségek révén

  • Kisebb kopás az egyes kútelemek megkímélésének köszönhetően

  • Intuitív webes megjelenítés a helyszíni diagnosztika céljaira

Kútmező

A talajvízkutak átveszik a közösségi vízellátás feladatát

A mélyfúrású kutak energetikailag hatékony üzemeltetése

A talajvízkutak elengedhetetlenek a nap folyamán erősen változó lakossági ivóvízfogyasztás fedezéséhez. Az egyes kutak kiegyensúlyozott hozamának, valamint a talajvíz állandó szinten tartásának garantálásához a kút- és szivattyúvezérlőknek magas műszaki színvonalon kell állniuk.

A talajvíz kinyerésére szolgáló berendezések létesítése vagy korszerűsítése során a mélykútszivattyúk energiaigényének és elhasználódásának csökkentése áll a középpontban. A szivattyúk fogyasztják a legtöbb energiát az ivóvízellátás folyamatában. A szivattyúk szükségletek szerint optimalizált vezérlésével a talajvizet állandó nyomással lehet kinyerni, de csak a szivattyúk éppen szükséges teljesítményfelvételével.
A szivattyúk energetikailag hatékony üzemeltetésének műszaki megvalósítása nemcsak az értékes erőforrásokat kíméli, hanem csökkenti a költségeket is.

A korszerű automatizálástechnikába való befektetés a szükségletek szerint optimalizált kútvezérlés céljából gazdaságilag ésszerűnek bizonyult. A mélyfúrású kutak szivattyúinak megelőző karbantartásával és a távvezérlés-technika alkalmazásával a kutak üzemeltetői hosszú távon hasznot húzhatnak a nagyobb hatásfokból, az üzembiztonságból és a kényelmesebb kezelésből.

Joel Stratemann , Applications & Projects Infrastructure
Joel Stratemann

Well Control Intelligens kútautomatizálási megoldás

A Phoenix Contact korszerű automatizálástechnikával támogatja Önt a mélyfúrású kutak optimalizált teljesítményű és költséghatékony üzemeltetése érdekében. A Well Control, a mélyfúrású kutak szivattyúinak intelligens vezérlési megoldása elősegíti a biztonságos ivóvízellátást és a kutak kiegyensúlyozott vízhozamát. Az ellátás szempontjából lényeges valamennyi üzemi adat és terepi készülék (pl. a szivattyúk, szelepek és aktuátorok) vezérelhető és felügyelhető a távkarbantartáson keresztül. A szolgáltatott víz mennyisége és az ellátási nyomás ezáltal mindig áttekinthető.

A Well Control egy előkonfigurált és konfigurálható kapcsolószekrény-megoldás, amely a talajvízkivétel minden szükséges vezérlési és szabályozási feladatát átveszi. A kutak optimalizált vezérlésével Ön a teljes rendszerét hatékonyabban és gazdaságosabban üzemeltetheti.

Kútautomatizálási megoldás

A különböző távvezérlő állomások folyamatadatai szabványosított módon továbbíthatók a vezérlőközpontba.

Egy férfi a számítógépen hozzáfér a kútmenedzseléshez

Minden kúttól közvetlen kapcsolaton keresztül le lehet hívni a hozzá kapcsolt készülékekek adatait.

Áttekintető kútmenedzselés Rugalmas hozzáférés az adatokhoz

Az üzemeltetés hatékonyságának növelése érdekében tartsa Ön is mindig szem előtt mélyfúrású kútjai üzemállapotát. A Well Control segítségével a létesítmény egyszerűen felügyelhető a távolból. Az olyan információkat, mint az üzemórák, a kihasználtság vagy a teljesítményfelvétel pl. az MQTT protokollon keresztül lehet egy tetszőleges felhőbe átvinni.

A webes megjelenítés segítségével Ön bárhonnan hozzáférhet a szivattyú- és kútvezérléséhez. Egyszerűen és gyorsan lekérheti a mért értékeket, vagy manuálisan szabályozhatja a szivattyú teljesítményét. Az érvényes biztonsági szabványok betartásával ezen átláthatóság révén mind az azonnali intézkedéseket, mind az olyan hosszú távú lépéseket meg lehet tenni, mint például a karbantartás-menedzselés.

Két technikus dolgozik a vízkitermelés automatizálástechnikáján

Teljes körű szolgáltatás: kútautomatizálási szervizlátogatás

Használatra kész kapcsolószekrény-megoldás Intelligens automatizálási hardverek

A Well Control lelke az AXC​ moduláris kisvezérlő, amely a PROFINET és Modbus/TCP funkciók révén optimálisan alkalmas a jövőbeli bővítésekre. Az intelligens vezérlő megkíméli a kút egyes részeit, és így gondoskodik a kevesebb elhasználódásról.

Ezenfelül egy átfogó koncepció gondoskodik a túlfeszültség-védelemről, az üzembiztonsághoz szükséges tápellátásról és a tervezhető szervizműveletekről.

A MINI Analog Pro termékcsalád MSR moduljai mostoha környezetekben (pl. különféle kutaknál) is alkalmazhatók. A nagyon kisméretű leválasztó erősítők a további feldolgozás céljára szűrik és frissítik az összes bejövő analóg jelet. A perifériális készülékek tápleválasztása is probléma nélkül megvalósítható.

Férfi laptop számítógéppel egy kapcsolószekrény előtt, kútszivattyúk műszaki tervezése közben

Garantálja Ön is rendszerének rendelkezésre állását a vízgazdálkodáshoz illesztett szoftverkönyvtár révén.

Hatékony műszaki tervezés A kútszivattyúk egyszerű csatlakoztatása

Az ellátás szempontjából lényeges terepi készülékek integrálása a Water Functions szoftverkönyvtárának használatával történik. A programozott funkcióblokkok segítségével a speciálisan a vízgazdálkodás számára kifejlesztett folyamatkönyvtár lehetővé teszi a kútszivattyúk hatékony műszaki tervezését.

A mindenféle programozás nélkül megvalósítható irányított paraméterezés lehetővé teszi az egyszerű üzembe helyezést. Az IEC 60870-5-104 távvezérlő protokollal a vezérlőközponthoz való csatlakozás is egyszerűen és kényelmesen megoldható.

A Solution alkalmazás kiválóan alkalmas a bonyolult kútinfrastruktúrákhoz is, és jól integrálható a vízművek üzemeltetőinek meglévő informatikai folyamataiba.