Víztisztítás az ivóvízellátásban Redundáns vezérlő- és hálózati megoldásainkkal Ön is megvalósíthatja a biztonságos adatátvitelt és az előre tekintő létesítmény-üzemeltetést.

Az ivóvíztisztításban közreműködő szervizmunkatárs

Kihívás


Belső felvétel - Vízellátás

Egyedi víztisztítási követelmények

A baktériumok és vírusok által okozott szennyezéseket és terheléseket az elosztás előtt tartósan meg kell szüntetni. A víz előkészítése különböző fokozatokon keresztül történik: oxidáció, fertőtlenítés és lágyítás.

Megoldás


Egyeztetés az ügyféllel egy víztisztító berendezésnél

Előre tekintő létesítmény-üzemeltetés a biztonságos ivóvízért

Teljesítse Ön is a vízminőséggel szemben támasztott szigorú követelményeket a létesítmények megszakítás nélküli üzemeltetésének garantálásával. A biztonságos és előre tekintő víztisztításhoz olyan termékeket és megoldásokat kínálunk, amelyek garantálják a maximális rendelkezésre állást.
A terepi szinttől a vezérlés szintjéig terjedő redundáns vezérlési és hálózati megoldásokkal megbízhatóan lehet vezérelni és felügyelni az Ön létesítményének érzékeny folyamatait. Ez azt jelenti, hogy bármikor és bárhonnan biztonságosan hozzáférhet a létesítményéhez, és meghibásodás esetén a távkarbantartáson keresztül könnyen elvégezheti a hibadiagnosztikát.

Megoldásaink az Ön folyamataihoz

Kapcsolószekrény a tisztítóberendezés vezérléséhez
Kapcsolószekrény az ózonrendszerben
Nagy teljesítményű redundáns vezérlők
Kapcsolószekrény a tisztítóberendezés vezérléséhez

A víztisztító rendszer pontos vezérléséhez pl. klór-dioxid használata esetén az átfolyás és a maradék klór mérési értékeit lehet használni. A moduláris vezérléstechnika és az integrált, kész megjelenítési modulokat tartalmazó eHMI kombinációja lehetővé teszi a pontos vezérlést és a helyszíni kezelést egy webalapú érintőképernyőn keresztül.

Kapcsolószekrény az ózonrendszerben

Az oxidációs folyamatban használt ózongáz koncentrációjának szabályozásához biztonságos összeköttetést kell kiépíteni a terepi készülékek és a vezérlő között. Az analóg és digitális be- és kimenetek lehetővé teszik a jelek egyszerű kezelését ezen a szinten. Ezeket az információkat az olyan kommunikációs protokollokon keresztül viszik át az irányító rendszerbe, mint a Modbus, PROFIBUS és PROFINET.

Nagy teljesítményű redundáns vezérlők

A terhelések különböző fajtái különböző előkészítési folyamatokat igényelnek. Az RFC 4072S típusú nagy teljesítőképességű biztonsági vezérlőt használó komplett redundancia-koncepciók hozzájárulnak a megszakításmentes üzemeléshez. Ezenkívül ez felhasználható a SIL 3 ill. a PL e szerinti legmagasabb fokú biztonsági követelményeknek megfelelő alkalmazásokban is.

Teljes körű redundancia a terepi szinttől az irányító központig

Különösen a víztisztítás különböző fokozatainál van rendkívül nagy jelentősége a kiesésbiztos működésnek. A maximális rendelkezésre állás megvalósításához elengedhetetlen egy redundáns rendszer felépítése.
A Phoenix Contact biztonsági koncepciókat és redundáns összetevőket szállít az Ön rendszerének automatizálásához. A terepi készülékek egyszerű bekötésétől a vezérlési és hálózati szinten keresztül egészen az irányító rendszerig széles termék- és megoldásválaszték áll az Ön rendelkezésére. Ennek felhasználásával garantálhatja létesítményének megszakításmentes és folyamatos üzemelését.

Interaktív kép: A redundáns kommunikáció topológiája
Automatizálástechnika a PLCnext Technology számára
Használja a kívánt programozási nyelvet az automatizáláshoz, és csatlakoztassa a létesítményét a felhőjéhez.
Bővebben az automatizálástechnikáról
Automatizálástechnika a PLCnext Technology számára
Biztonságos távközlés
Ahhoz, hogy világméretekben kommunikálhasson a gépeivel és berendezéseivel, nálunk megtalálja a megfelelő ipari routereket és kiberbiztonsági megoldásokat.
Tudjon meg többet az ipari routerekről és a kiberbiztonságról
Biztonságos távközlés
Water Functions szoftverkönyvtár
Ez a szoftverkönyvtár programozott funkcióblokkok használatával leegyszerűsíti a szennyvízkezelés és az ivóvízelőállítás rendszerfolyamatainak mérését, vezérlését és szabályozását.
Bővebben: Water Functions szoftverkönyvtár
Water Functions szoftverkönyvtár

Önnek nyújtott előnyök

  • Az Ön létesítménye mindig a szeme előtt van az integrált távdiagnosztikával kiegészített helyszíni megjelenítés révén
  • A berendezésrészek jeleinek megbízható érzékelése, áramkimaradás esetén is
  • Megszakítás nélküli üzemelés a redundancia-koncepciónak köszönhetően, nagy teljesítőképességű biztonsági vezérlőkkel

Elérhetőség

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager, Urban Infrastructure
Szívesen adok Önnek tanácsot korszerűsítési vagy bővítési projektjeivel kapcsolatban. Hasznosítsa Ön is sokéves tapasztalatunkat és átfogó szolgáltatáskínálatunkat.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.