A PLCnext Control termékcsalád vezérlőinek felhasználása lehetővé teszi a felhővel folytatott, csekély ráfordítást igénylő kommunikációt. Minden kúttól közvetlen kapcsolaton keresztül le lehet hívni a hozzá kapcsolt készülékek adatait. Az olyan információkat, mint az üzemórák, a kihasználtság vagy a teljesítményfelvétel, pl. az MQTT protokollon keresztül lehet egy tetszőleges felhőbe átvinni.
Használja ki Ön is a maximális kapacitást, így mindig és mindenhonnan elérheti adatait. Ezen átláthatóság révén mind az azonnali intézkedéseket, mind az olyan hosszú távú lépéseket meg lehet tenni, mint például a karbantartás menedzselése. A kutakat vezérelni is lehet a felhőn keresztül, sőt redundáns rendszert is fel lehet építeni.