SACC-SQ-M12MSD-4CON-20/0,5 - Apparatkontakt framsida
1441626

Apparatkontakt framsida, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-polig, Stift, rak, M12, kodning: D, på fri kabelände, Montering från framsidan/fyrkantsfläns, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-ledare, gjuten

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter
Snabblåset SPEEDCON reducerar trådningstiden